Bauform 225 - Gabelbefestigung
Heiss
standardzylinderbaureihe_sz_100
Powered by
CAD模型選擇
{heiss/standardzylinderbaureihe_sz_100/sz_100_225_asy.prj},{NB=HEISS SZ 100-40/20/5.1-225.003---(HUBST=0)},{KOLBEN=40.000},{D=20.000},{SW=17.000},{SWT=7.000},{SWH=0.000},{P=2.000},{B1=11.000},{D1=58.000},{D2=48.000},{D8=16.000},{LA003=206.000},{LA004=246.000},{LA005006=226.000},{L1=36.000},{L2=25.000},{L3=62.000},{L4=35.000},{L13=32.000},{L14=52.000},{B8=16.000},{B9=38.000},{B10=32.000},{H2=54.000},{H3=73.000},{R=29.000},{GNDR=13.157},{GKDR=11.445},{D1G=11.500},{TG=12.000},{D2G=6.000},{D3G=24.000},{BG=18.000},{SG=1.440},{ALL=2.000},{ALW=30.000},{HUBMIN1=5.100},{D10=26.000},{T=32.000},{X=80.000},{L1START=40},{B1START=15},{TYP=SZ 100-40/20},{BD=100},{BF=225},{M=M16},{KS=mit Aussengewinde},{FA=003},{HUB=5.1},{HUBST=0},{B2=16}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
TYP
Typenbezeichnung
ⁿ/ₐ
BD
Betriebsdruck
[bar]
BF
Bauform
ⁿ/ₐ
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
[mm]
D
Stangendurchmesser Ø
[mm]
M
Gewinde
ⁿ/ₐ
KS
Kolbenstangenende
ⁿ/ₐ
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
D8
Durchmesser D8 H8
[mm]
LA003
Länge
[mm]
LA004
Länge
[mm]
LA005006
Länge
[mm]
L3
Länge
[mm]
L4
Länge
[mm]
L13
Länge
[mm]
L14
Länge
[mm]
B8
Breite
[mm]
B9
Breite
[mm]
B10
Breite
[mm]
H2
Länge
[mm]
H3
Länge
[mm]
R
Radius
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
HEISS SZ 100-12/6/4.1-225...
SZ 100-12/6
100
225
12.000
6.000
M5
mit Aussengewinde
29.000
18.000
5.000
106.000
126.000
116.000
42.000
23.000
15.000
24.000
5.000
14.000
10.000
20.000
26.000
15.000
G1/8"
HEISS SZ 100-16/8/4.1-225...
SZ 100-16/8
100
225
16.000
8.000
M6
mit Aussengewinde
30.000
22.000
6.000
111.000
131.000
121.000
42.000
23.000
15.000
24.000
6.000
16.000
12.000
24.000
31.000
15.000
G1/8"
HEISS SZ 100-20/10/15.1-2...
SZ 100-20/10
100
225
20.000
10.000
M8
mit Aussengewinde
32.000
25.000
8.000
131.000
161.000
146.000
51.000
25.000
20.000
29.000
8.000
22.000
16.000
28.000
38.000
16.000
G1/8"
HEISS SZ 100-25/12/9.1-22...
SZ 100-25/12
100
225
25.000
12.000
M10
mit Aussengewinde
39.000
30.000
10.000
147.000
187.000
167.000
52.000
26.000
20.000
30.000
10.000
26.000
20.000
35.000
47.000
19.500
G1/8"
HEISS SZ 100-32/16/5.1-22...
SZ 100-32/16
100
225
32.000
16.000
M14
mit Aussengewinde
48.000
38.000
14.000
176.000
216.000
196.000
54.000
28.000
25.000
40.000
14.000
32.000
27.000
48.000
64.000
24.000
G1/4"
HEISS SZ 100-40/20/5.1-22...
SZ 100-40/20
100
225
40.000
20.000
M16
mit Aussengewinde
58.000
48.000
16.000
206.000
246.000
226.000
62.000
35.000
32.000
52.000
16.000
38.000
32.000
54.000
73.000
29.000
G1/4"
HEISS SZ 100-50/25/4.1-22...
SZ 100-50/25
100
225
50.000
25.000
M20x1,5
mit Aussengewinde
72.000
60.000
20.000
238.000
288.000
263.000
70.000
40.000
38.000
52.000
20.000
46.000
40.000
65.000
90.000
36.000
G3/8"
HEISS SZ 100-63/32/6.1-22...
SZ 100-63/32
100
225
63.000
32.000
M24x2
mit Aussengewinde
90.000
75.000
25.000
266.000
306.000
286.000
82.000
48.000
45.000
56.000
25.000
60.000
50.000
80.000
112.000
45.000
G3/8"
HEISS SZ 100-80/40/17.1-2...
SZ 100-80/40
100
225
80.000
40.000
M35x1,5
mit Aussengewinde
110.000
92.000
40.000
351.000
391.000
371.000
96.000
55.000
55.000
70.000
40.000
90.000
85.000
132.000
196.000
55.000
G1/2"
HEISS SZ 100-100/50/23.1-...
SZ 100-100/50
100
225
100.000
50.000
M45x1,5
mit Aussengewinde
135.000
115.000
50.000
395.000
445.000
420.000
127.000
75.000
68.000
82.000
40.000
110.000
100.000
130.000
195.000
67.500
G1/2"
HEISS SZ 100-125/60/28.1-...
SZ 100-125/60
100
225
125.000
60.000
M58x1,5
mit Aussengewinde
170.000
145.000
60.000
475.000
545.000
510.000
155.000
95.000
100.000
116.000
50.000
140.000
130.000
140.000
210.000
72.000
G3/4"
HEISS SZ 100-160/80/20.1-...
SZ 100-160/80
100
225
160.000
80.000
M65x1,5
mit Aussengewinde
220.000
190.000
70.000
605.000
705.000
655.000
220.000
145.000
115.000
140.000
55.000
150.000
140.000
160.000
230.000
110.000
G1"
HEISS SZ 100-200/100/20.1...
SZ 100-200/100
100
225
200.000
100.000
M80x2
mit Aussengewinde
270.000
245.000
80.000
765.000
885.000
825.000
240.000
145.000
160.000
235.000
60.000
160.000
150.000
185.000
260.000
135.000
G1"
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表