Bauform 112-1 - Flanschbefestigung
Heiss
standardzylinderbaureihe_mwv
SZ 160 NGW
Powered by
CAD模型選擇
{heiss/standardzylinderbaureihe_mwv/sz160/sz_w_160_112_1_asy.prj},{NB=HEISS SZ 160-80/40/60-112-1.003.NG-P1---(L1=60, L2=35, M=M35x1,5, ZB=keine, HUBST=0)},{KOLBEN=80.000},{D=40.000},{B11=14.000},{SW=36.000},{SWT=10.000},{MNDR=35.000},{MKDR=33.160},{D1=110.000},{D2=92.000},{D7=17.500},{L003=184.000},{L004=224.000},{L005006=204.000},{L1A=60.000},{L2=35.000},{L3=96.000},{L4=55.000},{L5=110.000},{L6=25.000},{HUBMIN2=17.100},{L10=16.000},{H1=MIN},{A1=96.000},{A=130.000},{GNDR=20.955},{GKDR=18.613},{D1G=18.500},{TG=14.000},{D2G=12.000},{D3G=28.000},{BG=26.000},{SG=1.570},{ALL=3.000},{ALW=30.000},{SWH=0.000},{P=1.500},{HUBMIN=60.000},{H4=20.500},{KS=mit Ausgewinde},{FA=1},{BTL=1},{HUB=60},{HUBST=0},{M=M35x1,5},{B2L2=35},{ZB=108},{L1=60},{B1=25},{B2=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
TYP
Typenbezeichnung
ⁿ/ₐ
BD
Betriebsdruck
[bar]
BF
Bauform
ⁿ/ₐ
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
[mm]
D
Stangendurchmesser Ø
[mm]
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
D7
Durchmesser
[mm]
L2
Länge
[mm]
L3
Länge
[mm]
L4
Länge
[mm]
L5
Länge
[mm]
L6
Länge
[mm]
L10
Länge
[mm]
A1
Breite
[mm]
A
Breite
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
ALFA
Länge x Winkel
[mm x °]
L
[mm]
H4
Höhe
[mm]
L16
Länge
[mm]
B5
Breite
[mm]
H5
Höhe
[mm]
H6
Höhe
[mm]
HEISS SZ 160-40/20/45-112...
SZ 160-40/20
160
112 - 1
40.000
20.000
58.000
48.000
11.000
25.000
62.000
35.000
65.000
14.000
12.000
62.000
90.000
G1/4"
2x30°
121.000
16.500
12.000
65.000
32.500
92.000
HEISS SZ 160-50/25/45-112...
SZ 160-50/25
160
112 - 1
50.000
25.000
72.000
60.000
13.500
30.000
70.000
40.000
75.000
16.000
13.000
70.000
100.000
G3/8"
2,5x30°
139.000
15.000
20.000
75.000
37.500
103.000
HEISS SZ 160-63/32/52-112...
SZ 160-63/32
160
112 - 1
63.000
32.000
90.000
75.000
13.500
40.000
82.000
48.000
100.000
20.000
14.000
80.000
110.000
G3/8"
3x30°
169.000
21.000
25.000
100.000
50.000
135.000
HEISS SZ 160-80/40/60-112...
SZ 160-80/40
160
112 - 1
80.000
40.000
110.000
92.000
17.500
35.000
96.000
55.000
110.000
25.000
16.000
96.000
130.000
G1/2"
3x30°
184.000
20.500
30.000
110.000
55.000
150.000
HEISS SZ 160-100/50/60-11...
SZ 160-100/50
160
112 - 1
100.000
50.000
135.000
115.000
17.500
45.000
127.000
75.000
90.000
35.000
18.000
115.000
150.000
G1/2"
3x30°
194.000
18.500
30.000
140.000
70.000
175.000
HEISS SZ 160-125/60/70-11...
SZ 160-125/60
160
112 - 1
125.000
60.000
170.000
145.000
30.000
58.000
155.000
95.000
125.000
40.000
20.000
160.000
220.000
G3/4"
4x30°
252.000
35.500
40.000
180.000
90.000
235.000
HEISS SZ 160-160/80/70-11...
SZ 160-160/80
160
112 - 1
160.000
80.000
220.000
190.000
39.000
65.000
220.000
145.000
130.000
48.000
25.000
200.000
270.000
G1"
5x30°
330.000
35.000
40.000
225.000
112.500
280.000
HEISS SZ 160-200/100/90-1...
SZ 160-200/100
160
112 - 1
200.000
100.000
270.000
245.000
45.000
80.000
240.000
145.000
155.000
68.000
25.000
250.000
350.000
G1"
6x30°
375.000
53.000
50.000
280.000
140.000
360.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表