Bauform 219 - Gelenkaugenbefestigung
Heiss
standardzylinderbaureihe_mwv
SZ 100 NGW
Powered by
CAD模型選擇
{heiss/standardzylinderbaureihe_mwv/sz100/sz_w_100_219_asy.prj},{NB=HEISS SZ 100-80/40/60-219.003.NG-P1---(HUBST=0)},{KOLBEN=80.000},{D=40.000},{SW=36.000},{SWT=10.000},{SWH=0.000},{P=1.500},{B1=14.000},{D1=110.000},{D2=92.000},{D8=40.000},{R2=45.000},{LA003=304.000},{LA004=344.000},{LA005006=324.000},{L1=60.000},{L2=35.000},{L3=96.000},{L4=55.000},{L13=50.000},{L14=70.000},{B8=22.000},{B9=28.000},{B10=35.000},{H1=85.000},{R=50.000},{X=115.000},{GNDR=20.955},{GKDR=18.613},{D1G=18.500},{TG=14.000},{D2G=12.000},{D3G=28.000},{BG=26.000},{SG=1.570},{ALL=3.000},{ALW=30.000},{HUBMIN1=17.100},{PSTOL=0.010},{HUBMIN=60.000},{L5=110.000},{H4=20.500},{L16=30.000},{B5=110.000},{H5=55.000},{H6=150.000},{L218P1=442.000},{FA=1},{BTL=1},{HUB=60},{HUBST=0},{B2=35}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
TYP
Typenbezeichnung
ⁿ/ₐ
BD
Betriebsdruck
[bar]
BF
Bauform
ⁿ/ₐ
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
[mm]
D
Stangendurchmesser Ø
[mm]
M
Gewinde
ⁿ/ₐ
KS
Kolbenstangenende
ⁿ/ₐ
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
D8
Durchmesser D8 H8
[mm]
L219
Länge
[mm]
L3
Länge
[mm]
L4
Länge
[mm]
L13
Länge
[mm]
B8
Breite
[mm]
B9
Breite
[mm]
B10
Breite
[mm]
R
Radius
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
X
Länge
[mm]
ALFA
Länge x Winkel
[mm x °]
L5
Länge
[mm]
H4
Höhe
[mm]
L16
Länge
[mm]
B5
Breite
[mm]
H5
Höhe
[mm]
H6
Höhe
[mm]
HEISS SZ 100-40/20/45-219...
SZ 100-40/20
100
219
40.000
20.000
M16
mit Aussengewinde
58.000
48.000
17.000
328.000
62.000
35.000
32.000
12.000
16.000
13.000
25.000
G1/4"
80.000
2x30°
65.000
16.500
12.000
65.000
32.500
92.000
HEISS SZ 100-50/25/45-219...
SZ 100-50/25
100
219
50.000
25.000
M20x1,5
mit Aussengewinde
72.000
60.000
20.000
367.000
70.000
40.000
38.000
16.000
20.000
17.000
28.000
G3/8"
87.000
2,5x30°
75.000
15.000
20.000
75.000
37.500
103.000
HEISS SZ 100-63/32/55-219...
SZ 100-63/32
100
219
63.000
32.000
M24x2
mit Aussengewinde
90.000
75.000
25.000
426.000
82.000
48.000
40.000
18.000
22.000
19.000
35.000
G3/8"
90.000
3x30°
100.000
21.000
25.000
100.000
50.000
135.000
HEISS SZ 100-80/40/60-219...
SZ 100-80/40
100
219
80.000
40.000
M35x1,5
mit Aussengewinde
110.000
92.000
40.000
447.000
96.000
55.000
50.000
22.000
28.000
35.000
50.000
G1/2"
115.000
3x30°
110.000
20.500
30.000
110.000
55.000
150.000
HEISS SZ 100-100/50/55-21...
SZ 100-100/50
100
219
100.000
50.000
M45x1,5
mit Aussengewinde
135.000
115.000
50.000
487.000
127.000
75.000
65.000
28.000
35.000
40.000
60.000
G1/2"
137.000
3x30°
90.000
18.500
30.000
140.000
70.000
175.000
HEISS SZ 100-125/60/60-21...
SZ 100-125/60
100
219
125.000
60.000
M58x1,5
mit Aussengewinde
170.000
145.000
60.000
610.000
155.000
95.000
90.000
36.000
44.000
50.000
70.000
G3/4"
178.000
4x30°
125.000
35.500
40.000
180.000
90.000
235.000
HEISS SZ 100-160/80/50-21...
SZ 100-160/80
100
219
160.000
80.000
M65x1,5
mit Aussengewinde
220.000
190.000
70.000
723.000
220.000
145.000
115.000
45.000
55.000
60.000
82.000
G1"
215.000
5x30°
130.000
35.000
40.000
225.000
112.500
280.000
HEISS SZ 100-200/100/35-2...
SZ 100-200/100
100
219
200.000
100.000
M80x2
mit Aussengewinde
270.000
245.000
80.000
883.000
240.000
145.000
141.000
55.000
70.000
70.000
90.000
G1"
261.000
6x30°
155.000
53.000
50.000
280.000
140.000
360.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表