Bauform 113 - Fussbefestigung
Heiss
standardzylinderbaureihe_mwv
SZ 100 NGW
Powered by
CAD模型選擇
{heiss/standardzylinderbaureihe_mwv/sz100/sz_w_100_113_asy.prj},{NB=HEISS SZ 100-80/40/142-113.003.NG-P1---(L1=60, L2=35, M=M35x1,5, ZB=keine, L12=96, HUBST=0)},{KOLBEN=80.000},{D=40.000},{SW=36.000},{SWT=10.000},{SWH=0.000},{B11=14.000},{D1=110.000},{D2=92.000},{D9=21.500},{L003=184.000},{L004=224.000},{L005006=204.000},{L1A=60.000},{L2=35.000},{L3=96.000},{L4=55.000},{L5=110.000},{L10=16.000},{A7=80.000},{A8=120.000},{B4=155.000},{B5A=195.000},{B6=115.000},{H1=60.000},{H2=120.000},{H3=45.000},{GNDR=20.955},{GKDR=18.613},{D1G=18.500},{TG=14.000},{D2G=12.000},{D3G=28.000},{BG=26.000},{SG=1.570},{ALL=3.000},{ALW=30.000},{P=1.500},{KS=mit Ausgewinde},{FA=1},{BTL=1},{HUB=142},{HUBST=0},{L12=96},{M=M35x1,5},{B2L2=35},{ZB=108},{L1=60},{B1=25},{B2=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
TYP
Typenbezeichnung
ⁿ/ₐ
BD
Betriebsdruck
[bar]
BF
Bauform
ⁿ/ₐ
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
[mm]
D
Stangendurchmesser Ø
[mm]
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
D9
Durchmesser
[mm]
L2
Länge
[mm]
L3
Länge
[mm]
L4
Länge
[mm]
L5
Länge
[mm]
L10
Länge
[mm]
A7
Breite
[mm]
A8
Breite
[mm]
B4
Breite
[mm]
B5A
Breite
[mm]
B6
Breite
[mm]
H2
Höhe
[mm]
H3
Höhe
[mm]
G
Gewinde
[Inch]
ALFA
Länge x Winkel
[mm x °]
L
[mm]
H4
Höhe
[mm]
L16
Länge
[mm]
B5
Breite
[mm]
H5
Höhe
[mm]
H6
Höhe
[mm]
HEISS SZ 100-40/20/78-113...
SZ 100-40/20
100
113
40.000
20.000
58.000
48.000
17.500
25.000
62.000
35.000
65.000
12.000
38.000
70.000
100.000
130.000
64.000
70.000
25.000
G1/4"
2x30°
121.000
16.500
12.000
65.000
32.500
92.000
HEISS SZ 100-50/25/86-113...
SZ 100-50/25
100
113
50.000
25.000
72.000
60.000
17.500
30.000
70.000
40.000
75.000
13.000
46.000
80.000
110.000
140.000
75.000
80.000
30.000
G3/8"
2,5x30°
139.000
15.000
20.000
75.000
37.500
103.000
HEISS SZ 100-63/32/113-11...
SZ 100-63/32
100
113
63.000
32.000
90.000
75.000
21.500
40.000
82.000
48.000
100.000
14.000
60.000
100.000
135.000
175.000
95.000
100.000
40.000
G3/8"
3x30°
169.000
21.000
25.000
100.000
50.000
135.000
HEISS SZ 100-80/40/142-11...
SZ 100-80/40
100
113
80.000
40.000
110.000
92.000
21.500
35.000
96.000
55.000
110.000
16.000
80.000
120.000
155.000
195.000
115.000
120.000
45.000
G1/2"
3x30°
184.000
20.500
30.000
110.000
55.000
150.000
HEISS SZ 100-100/50/173-1...
SZ 100-100/50
100
113
100.000
50.000
135.000
115.000
26.000
45.000
127.000
75.000
90.000
18.000
100.000
150.000
190.000
240.000
140.000
150.000
50.000
G1/2"
3x30°
194.000
18.500
30.000
140.000
70.000
175.000
HEISS SZ 100-125/60/60-11...
SZ 100-125/60
100
113
125.000
60.000
170.000
145.000
0.000
58.000
155.000
95.000
125.000
20.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
G3/4"
4x30°
252.000
35.500
40.000
180.000
90.000
235.000
HEISS SZ 100-160/80/70-11...
SZ 100-160/80
100
113
160.000
80.000
220.000
190.000
0.000
65.000
220.000
145.000
130.000
25.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
G1"
5x30°
330.000
35.000
40.000
225.000
112.500
280.000
HEISS SZ 100-200/100/70-1...
SZ 100-200/100
100
113
200.000
100.000
270.000
245.000
0.000
80.000
240.000
145.000
155.000
25.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
G1"
6x30°
375.000
53.000
50.000
280.000
140.000
360.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表