Bauform MP 5 - Schwenkaugenbefestigung
Heiss
standard_normzylinder_din_24554
Powered by
CAD模型選擇
{heiss/standard_normzylinder_din_24554/mp5_asy.prj},{NB=HEISS SNZ DIN 24554 - 63 / 28 / 0.1-MP5.003 ---(CGKA=ohne,HUBST=0)},{KOLBEN=63.000},{KKNDR=20.000},{KKKDR=18.376},{A=28.000},{E=90.000},{R=65.000},{TO=117.000},{UO=145.000},{FB=14.000},{J=38.000},{JB=52.000},{CX=30.000},{LT=38.000},{MS=40.000},{EX=22.000},{EP=18.000},{NDREE=20.955},{KDREE=18.631},{X=20.000},{Y=71.000},{PJ=80.000},{ZJ=168.000},{XO=206.000},{D1=95.000},{D2=75.000},{L3=93.000},{SW=24.000},{SWT=8.000},{SWH=0.000},{ALL=1.000},{ALW=30.000},{D1G=18.500},{D2G=12.000},{D3G=28.000},{GNDR=20.955},{SG=2.500},{TG=14.000},{L5=50.000},{ZUBR=102.000},{BD=160},{MMX=28,45},{LINK=Allgemeine Technische Daten},{MM=28},{FA=003},{BS=doppeltwirkend},{HUB=0.1},{HUBST=0},{CGKA=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
TYP
Typenbezeichnung
ⁿ/ₐ
BD
Betriebsdruck
[bar]
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
[mm]
KK
Gewinde
ⁿ/ₐ
A
Länge
[mm]
CX
Durchmesser H8
[mm]
LT
Länge
[mm]
MS
Radius
[mm]
EX
Breite -0.2
[mm]
EP
Breite
[mm]
Z
Winkel min
[°]
EE
Gewinde
ⁿ/ₐ
X
Länge
[mm]
Y
Länge
[mm]
PJ
Länge
[mm]
XO
Länge
[mm]
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
L3
Länge
[mm]
HEISS SNZ DIN 24554 - 25 ...
SNZ DIN 24554 - 25 / 12
160
25.000
M10x1,25
14.000
12.000
16.000
20.000
10.000
7.000
6°
G 1/4''
9.000
50.000
53.000
130.000
50.000
30.000
69.000
HEISS SNZ DIN 24554 - 32 ...
SNZ DIN 24554 - 32 / 14
160
32.000
M12x1,25
16.000
16.000
20.000
22.500
14.000
10.000
6°
G 1/4''
25.000
60.000
56.000
148.000
54.000
38.000
66.000
HEISS SNZ DIN 24554 - 40 ...
SNZ DIN 24554 - 40 / 18
160
40.000
M14x1,5
18.000
20.000
25.000
29.000
16.000
12.000
6°
G 3/8''
12.000
62.000
73.000
178.000
64.000
48.000
82.000
HEISS SNZ DIN 24554 - 50 ...
SNZ DIN 24554 - 50 / 22
160
50.000
M16x1,5
22.000
25.000
31.000
33.000
20.000
16.000
6°
G 1/2''
16.000
67.000
74.000
190.000
75.000
60.000
88.000
HEISS SNZ DIN 24554 - 63 ...
SNZ DIN 24554 - 63 / 28
160
63.000
M20x1,5
28.000
30.000
38.000
40.000
22.000
18.000
6°
G 1/2''
20.000
71.000
80.000
206.000
95.000
75.000
93.000
HEISS SNZ DIN 24554 - 80 ...
SNZ DIN 24554 - 80 / 36
160
80.000
M27x2
36.000
40.000
48.000
50.000
28.000
22.000
6°
G 3/4''
16.000
77.000
93.000
238.000
115.000
92.000
120.000
HEISS SNZ DIN 24554 - 100...
SNZ DIN 24554 - 100 / 45
160
100.000
M33x2
45.000
50.000
58.000
62.000
35.000
30.000
6°
G 3/4''
32.000
82.000
101.000
261.000
138.000
115.000
99.000
HEISS SNZ DIN 24554 - 125...
SNZ DIN 24554 - 125 / 56
160
125.000
M42x2
56.000
60.000
72.000
80.000
44.000
38.000
6°
G 1''
23.000
86.000
117.000
304.000
175.000
145.000
127.000
HEISS SNZ DIN 24554 - 160...
SNZ DIN 24554 - 160 / 70
160
160.000
M48x2
63.000
80.000
92.000
100.000
55.000
47.000
6°
G 1''
27.000
86.000
130.000
337.000
212.000
190.000
140.000
HEISS SNZ DIN 24554 - 200...
SNZ DIN 24554 - 200 / 90
160
200.000
M64x3
85.000
100.000
116.000
120.000
70.000
57.000
6°
G 1 1/4''
25.000
98.000
165.000
415.000
275.000
230.000
158.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表