CD53AP-881 - 钢制平顶链·881系列·链轮·侧弯型
HEFA
7-链轮/链条
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/7-sprocket_chain/cd53ap-881.prj},{NB=CD53AP-881-19-D20},{SC=CD53AP},{TYPE=881 series sprockets},{MT=nylonPA6},{SE=881},{Z=19},{D=20},{DD=20,25,30,35},{P=19.05},{DP=117.35},{DO=117.35},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MT
材质
ⁿ/ₐ
SE
系列
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
P
节距
[mm]
DP
分度圆Dp
[mm]
DO
齿顶圆直径 Do
[mm]
CD53AP-881-17-D20
CD53AP-881-17-D20
CD53AP
881系列链轮
尼龙PA6
881
17
19.05
105.46
104.70
CD53AP-881-19-D20
CD53AP-881-19-D20
CD53AP
881系列链轮
尼龙PA6
881
19
19.05
117.35
117.35
CD53AP-881-21-D25
CD53AP-881-21-D25
CD53AP
881系列链轮
尼龙PA6
881
21
19.05
129.26
129.26
CD53AP-881-23-D25
CD53AP-881-23-D25
CD53AP
881系列链轮
尼龙PA6
881
23
19.05
141.22
141.22
CD53AP-881-25-D25
CD53AP-881-25-D25
CD53AP
881系列链轮
尼龙PA6
881
25
19.05
153.21
153.21
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CD53DP-812 - 钢制平顶链·812系列·惰轮·直输型
HEFA
14.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表