XC Q8 - 斜齿精铣齿条(高频)-Q8级
HEFA
6-齿轮/齿条
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/6-chilun/xc_q8.prj},{NB=40R10TFGX-Q8},{SC=40R10TFGX},{TST=Precision milling},{TTT=0/-0.09(mm)},{FPK=≤0.015/1000(mm)},{TSA=After high frequency waves, there are black marks on the side, and additional surface treatment (sandblasting, phosphate, surface treatment can be ground) can be added to beautify the surface},{MATERIAL=S45C (medium carbon steel)},{HARDNESS=HRC45~52},{HT=induction hardening},{RIG=19°31′42″},{MEA=Room temperature 25 ℃},{ST=turn black},{Q=Q8},{M=4.0},{L=1000.00},{L2=13.80},{CS=75},{B=39},{H=39},{H1=35.0},{D=62.5},{II=125},{KS=8},{H2=12},{DD1=10},{DD2=15},{DD3=7.7},{E=9},{L1=33.3},{I=933.40},{FTA=19.42},{WEIGHT=10.8},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TST
齿面工艺
ⁿ/ₐ
TTT
齿厚公差
ⁿ/ₐ
FPK
齿距累积误差
ⁿ/ₐ
TSA
齿条外观
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
HARDNESS
硬度
ⁿ/ₐ
HT
热处理
ⁿ/ₐ
RIG
右旋角
ⁿ/ₐ
MEA
测量环境
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
Q
精度等级Q
ⁿ/ₐ
M
模数
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L2
[mm]
CS
齿数
ⁿ/ₐ
B
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
D
[mm]
II
i
[mm]
KS
孔数
ⁿ/ₐ
H2
[mm]
DD1
Ød1
[mm]
DD2
Ød2
[mm]
DD3
Ød3
[mm]
E
[mm]
L1
[mm]
I
[mm]
FTA
Fta
[KN]
WEIGHT
重量
[kg]
15R05TFGX-Q8
15R05TFGX-Q8
15R05TFGX
精铣
0/-0.09(mm)
≤0.015/1000(mm)
高周波后,侧面有黑痕,可另增表面处理(喷砂、磷酸盐...
S45C(中碳钢)
HRC45~52
高周波硬化
19°31′42″
室温25℃
发黑
Q8
1.5
500.00
6.70
100
19
19
17.5
62.5
125
4
8
7
11
5.7
7
31.7
436.60
3.18
1.3
15R10TFGX-Q8
15R10TFGX-Q8
15R10TFGX
精铣
0/-0.09(mm)
≤0.015/1000(mm)
高周波后,侧面有黑痕,可另增表面处理(喷砂、磷酸盐...
S45C(中碳钢)
HRC45~52
高周波硬化
19°31′42″
室温25℃
发黑
Q8
1.5
1000.00
6.70
200
19
19
17.5
62.5
125
8
8
7
11
5.7
7
31.7
936.60
3.18
2.6
20R05TFGX-Q8
20R05TFGX-Q8
20R05TFGX
精铣
0/-0.09(mm)
≤0.015/1000(mm)
高周波后,侧面有黑痕,可另增表面处理(喷砂、磷酸盐...
S45C(中碳钢)
HRC45~52
高周波硬化
19°31′42″
室温25℃
发黑
Q8
2.0
500.00
8.50
75
24
24
22.0
62.5
125
4
8
7
11
5.7
7
31.7
436.60
5.98
2.1
20R10TFGX-Q8
20R10TFGX-Q8
20R10TFGX
精铣
0/-0.09(mm)
≤0.015/1000(mm)
高周波后,侧面有黑痕,可另增表面处理(喷砂、磷酸盐...
S45C(中碳钢)
HRC45~52
高周波硬化
19°31′42″
室温25℃
发黑
Q8
2.0
1000.00
8.50
150
24
24
22.0
62.5
125
8
8
7
11
5.7
7
31.7
936.60
5.98
4.1
30R05TFGX-Q8
30R05TFGX-Q8
30R05TFGX
精铣
0/-0.09(mm)
≤0.015/1000(mm)
高周波后,侧面有黑痕,可另增表面处理(喷砂、磷酸盐...
S45C(中碳钢)
HRC45~52
高周波硬化
19°31′42″
室温25℃
发黑
Q8
3.0
500.00
10.30
50
29
29
26.0
62.5
125
4
9
10
15
7.7
9
35.0
430.00
10.83
3.0
30R10TFGX-Q8
30R10TFGX-Q8
30R10TFGX
精铣
0/-0.09(mm)
≤0.015/1000(mm)
高周波后,侧面有黑痕,可另增表面处理(喷砂、磷酸盐...
S45C(中碳钢)
HRC45~52
高周波硬化
19°31′42″
室温25℃
发黑
Q8
3.0
1000.00
10.30
100
29
29
26.0
62.5
125
8
9
10
15
7.7
9
35.0
930.00
10.83
6.0
40R05TFGX-Q8
40R05TFGX-Q8
40R05TFGX
精铣
0/-0.09(mm)
≤0.015/1000(mm)
高周波后,侧面有黑痕,可另增表面处理(喷砂、磷酸盐...
S45C(中碳钢)
HRC45~52
高周波硬化
19°31′42″
室温25℃
发黑
Q8
4.0
506.67
13.80
38
39
39
35.0
62.5
125
4
12
10
15
7.7
9
33.3
433.00
19.42
5.5
40R10TFGX-Q8
40R10TFGX-Q8
40R10TFGX
精铣
0/-0.09(mm)
≤0.015/1000(mm)
高周波后,侧面有黑痕,可另增表面处理(喷砂、磷酸盐...
S45C(中碳钢)
HRC45~52
高周波硬化
19°31′42″
室温25℃
发黑
Q8
4.0
1000.00
13.80
75
39
39
35.0
62.5
125
8
12
10
15
7.7
9
33.3
933.40
19.42
10.8
50R05TFGX-Q8
50R05TFGX-Q8
50R05TFGX
精铣
0/-0.09(mm)
≤0.015/1000(mm)
高周波后,侧面有黑痕,可另增表面处理(喷砂、磷酸盐...
S45C(中碳钢)
HRC45~52
高周波硬化
19°31′42″
室温25℃
发黑
Q8
5.0
500.00
17.40
30
49
39
34.0
62.5
125
4
12
14
20
11.7
13
37.5
425.00
30.51
6.8
50R10TFGX-Q8
50R10TFGX-Q8
50R10TFGX
精铣
0/-0.09(mm)
≤0.015/1000(mm)
高周波后,侧面有黑痕,可另增表面处理(喷砂、磷酸盐...
S45C(中碳钢)
HRC45~52
高周波硬化
19°31′42″
室温25℃
发黑
Q8
5.0
1000.00
17.40
60
49
39
34.0
62.5
125
8
12
14
20
11.7
13
37.5
925.00
30.51
13.6
60R05TFGX-Q8
60R05TFGX-Q8
60R05TFGX
精铣
0/-0.09(mm)
≤0.015/1000(mm)
高周波后,侧面有黑痕,可另增表面处理(喷砂、磷酸盐...
S45C(中碳钢)
HRC45~52
高周波硬化
19°31′42″
室温25℃
发黑
Q8
6.0
500.00
20.90
25
59
49
43.0
62.5
125
4
16
18
26
15.7
17
37.5
425.00
44.08
10.3
60R10TFGX-Q8
60R10TFGX-Q8
60R10TFGX
精铣
0/-0.09(mm)
≤0.015/1000(mm)
高周波后,侧面有黑痕,可另增表面处理(喷砂、磷酸盐...
S45C(中碳钢)
HRC45~52
高周波硬化
19°31′42″
室温25℃
发黑
Q8
6.0
1000.00
20.90
50
59
49
43.0
62.5
125
8
16
18
26
15.7
17
37.5
925.00
44.08
20.5
80R05TFGX-Q8
80R05TFGX-Q8
80R05TFGX
精铣
0/-0.09(mm)
≤0.015/1000(mm)
高周波后,侧面有黑痕,可另增表面处理(喷砂、磷酸盐...
S45C(中碳钢)
HRC45~52
高周波硬化
19°31′42″
室温25℃
发黑
Q8
8.0
480.00
28.00
18
79
79
71.0
60.0
120
4
25
22
33
19.7
21
120.0
240.00
78.69
21.3
80R10TFGX-Q8
80R10TFGX-Q8
80R10TFGX
精铣
0/-0.09(mm)
≤0.015/1000(mm)
高周波后,侧面有黑痕,可另增表面处理(喷砂、磷酸盐...
S45C(中碳钢)
HRC45~52
高周波硬化
19°31′42″
室温25℃
发黑
Q8
8.0
960.00
28.00
36
79
79
71.0
60.0
120
8
25
22
33
19.7
21
120.0
720.00
78.69
42.6
100R05TFGX-Q8
100R05TFGX-Q8
100R05TFGX
精铣
0/-0.09(mm)
≤0.015/1000(mm)
高周波后,侧面有黑痕,可另增表面处理(喷砂、磷酸盐...
S45C(中碳钢)
HRC45~52
高周波硬化
19°31′42″
室温25℃
发黑
Q8
10.0
500.00
35.11
15
99
99
89.0
62.5
125
4
32
33
48
19.7
32
125.0
250.00
123.27
34.8
100R10TFGX-Q8
100R10TFGX-Q8
100R10TFGX
精铣
0/-0.09(mm)
≤0.015/1000(mm)
高周波后,侧面有黑痕,可另增表面处理(喷砂、磷酸盐...
S45C(中碳钢)
HRC45~52
高周波硬化
19°31′42″
室温25℃
发黑
Q8
10.0
1000.00
35.11
30
99
99
89.0
62.5
125
8
32
33
48
19.7
32
125.0
750.00
123.27
69.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
JCSXCL_Q8 - 键槽式斜齿轮-Q8级
HEFA
01.06.2024
GKBXR - 模数1.5
爱安特3D模型图库
24.04.2024
018 F - Rack quality 8 straight toothing + holes drawn steel, teeth grinded
Zanatta Romeo Officine meccaniche
29.04.2021
ZTFGM-Q8 - 直齿精铣齿条(高频)Q8级
HEFA
01.06.2024
MAE-ZST-M1-M4-RF - 不锈钢制成的机架,模块1至4
MÄDLER
10.04.2024
Aluminium Profile mk 2033 - Aluminium Construction Profiles Series 50
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
ZC8-ZCG8-1.5m - 直齿齿轮-模数1.5
HEFA
01.06.2024
XC_Q6 - 斜齿齿研齿条-Q6级
HEFA
01.06.2024
MAE-ZST-M2-M6-C45K-HRC54 - 齿条由光亮的C45K钢制成,齿部经过感应淬火,模块2至6
MÄDLER
10.04.2024
VNX51_61 - 斜齿条
怡合达3D电子图库
09.05.2024
MAE-STZR-M1.5-MN-B10-C45 - C45钢制正齿轮,一侧有轮毂,模数1.5,齿宽10mm
MÄDLER
26.04.2024
MAE-PSZR-SV-M2-B28-ST-GUS - 精密斜齿轮,斜齿,表面硬化,齿面研磨,模块2
MÄDLER
26.04.2024
CP Grinding Spur Gears (KSCPG)
KHK KOHARA GEAR
19.07.2021
HP - Pinions
HepcoMotion
20.12.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表