CE74A-L - 树脂管材-标准型/加长型
HEFA
42-棒材板材
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/42-bar_plate/ce74a-l.prj},{NB=CE74LA-D40-L80},{SC=CE74LA},{TYPE=Extended},{MATL=polyformaldehyde},{COLOUR=white},{D=40},{DT=+2.0/0},{L=80},{C=0.0},{CT=-},{V=30},{VT=0/-2.5},{INFOTEXT=website},{CO=1.00,1.00,1.00,0.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MATL
材质
ⁿ/ₐ
COLOUR
颜色
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DT
L公差
[mm]
LT
L公差
[mm]
C
[mm]
CT
C公差
[mm]
V
[mm]
VT
V公差
[mm]
CE74AK-D13-L48
CE74AK-D13-L48
CE74AK
标准型
聚碳酸酯
透明
13
+0.2/-0.2
+3/0
2.0
+0.2/-0.2
0
-
CE74AK-D18-L48
CE74AK-D18-L48
CE74AK
标准型
聚碳酸酯
透明
18
+0.2/-0.2
+3/0
2.0
+0.2/-0.2
0
-
CE74AK-D22-L48
CE74AK-D22-L48
CE74AK
标准型
聚碳酸酯
透明
22
+0.2/-0.2
+3/0
2.0
+0.2/-0.2
0
-
CE74AK-D26-L48
CE74AK-D26-L48
CE74AK
标准型
聚碳酸酯
透明
26
+0.3/-0.3
+3/0
2.0
+0.2/-0.2
0
-
CE74AK-D32-L48
CE74AK-D32-L48
CE74AK
标准型
聚碳酸酯
透明
32
+0.3/-0.3
+3/0
2.5
+0.3/-0.3
0
-
CE74AK-D34-L48
CE74AK-D34-L48
CE74AK
标准型
聚碳酸酯
透明
34
+0.3/-0.3
+3/0
2.5
+0.3/-0.3
0
-
CE74AK-D38-L48
CE74AK-D38-L48
CE74AK
标准型
聚碳酸酯
透明
38
+0.3/-0.3
+3/0
3.0
+0.3/-0.3
0
-
CE74AK-D42-L48
CE74AK-D42-L48
CE74AK
标准型
聚碳酸酯
透明
42
+0.3/-0.3
+3/0
3.0
+0.3/-0.3
0
-
CE74AK-D48-L48
CE74AK-D48-L48
CE74AK
标准型
聚碳酸酯
透明
48
+0.4/-0.4
+3/0
3.5
+0.4/-0.4
0
-
CE74AK-D60-L48
CE74AK-D60-L48
CE74AK
标准型
聚碳酸酯
透明
60
+0.4/-0.4
+3/0
4.0
+0.4/-0.4
0
-
CE74AK-D76-L48
CE74AK-D76-L48
CE74AK
标准型
聚碳酸酯
透明
76
+0.4/-0.4
+3/0
5.5
+0.4/-0.4
0
-
CE74AK-D89-L48
CE74AK-D89-L48
CE74AK
标准型
聚碳酸酯
透明
89
+0.4/-0.4
+3/0
6.0
+0.4/-0.4
0
-
CE74LA-D30-L80
CE74LA-D30-L80
CE74LA
加长型
聚甲醛
白色
30
+2.0/0
+3/0
0.0
-
20
0/-2.5
CE74LA-D40-L80
CE74LA-D40-L80
CE74LA
加长型
聚甲醛
白色
40
+2.0/0
+3/0
0.0
-
30
0/-2.5
CE74LA-D50-L80
CE74LA-D50-L80
CE74LA
加长型
聚甲醛
白色
50
+2.0/0
+3/0
0.0
-
40
0/-2.5
CE74LA-D60-L80
CE74LA-D60-L80
CE74LA
加长型
聚甲醛
白色
60
+3.0/0
+3/0
0.0
-
50
0/-4.0
CE74LA-D70-L80
CE74LA-D70-L80
CE74LA
加长型
聚甲醛
白色
70
+3.5/0
+3/0
0.0
-
50
0/-4.0
CE74LA-D80-L80
CE74LA-D80-L80
CE74LA
加长型
聚甲醛
白色
80
+3.5/0
+3/0
0.0
-
60
0/-4.0
CE74LA-D90-L80
CE74LA-D90-L80
CE74LA
加长型
聚甲醛
白色
90
+4.0/0
+3/0
0.0
-
70
0/-5.0
CE74LA-D100-L80
CE74LA-D100-L80
CE74LA
加长型
聚甲醛
白色
100
+4.0/0
+3/0
0.0
-
80
0/-5.0
CE74LD-D30-L80
CE74LD-D30-L80
CE74LD
加长型
MC尼龙标准级
蓝色
30
+2.0/0.1
+3/0
0.0
-
15
-1.0/-6.0
CE74LD-D40-L80
CE74LD-D40-L80
CE74LD
加长型
MC尼龙标准级
蓝色
40
+3.0/0.1
+3/0
0.0
-
20
-1.0/-6.0
CE74LD-D50-L80
CE74LD-D50-L80
CE74LD
加长型
MC尼龙标准级
蓝色
50
+3.0/0.1
+3/0
0.0
-
25
-1.0/-6.0
CE74LD-D60-L80
CE74LD-D60-L80
CE74LD
加长型
MC尼龙标准级
蓝色
60
+5.0/0.1
+3/0
0.0
-
25
-1.0/-6.0
CE74LD-D70-L80
CE74LD-D70-L80
CE74LD
加长型
MC尼龙标准级
蓝色
70
+5.0/0.1
+3/0
0.0
-
45
-1.0/-6.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表