CE62 - 硅胶减震座-两端外螺纹·超轻量型
HEFA
41-减震防护类
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/41-cushioning/ce62.prj},{NB=CE62KG-2518-M6-015},{SC=CE62KG},{TYPE=External threads at both ends/ultra lightweight/tapered},{TL=Short type},{RBM=Domestic silicone},{MMP=SUS304},{SP=2518},{M=6},{RL=015},{D1=25},{D2=20},{H1=18},{H2=14},{L=20},{L1=14},{UL=7.84~19.6\{0.8~2.0\}},{UF=20~},{SA=2 nuts/2 spring washers (stainless steel)},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TL
螺纹长度
ⁿ/ₐ
RBM
橡胶主体材质
ⁿ/ₐ
MMP
金属零件材质
ⁿ/ₐ
SP
规格
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
RL
推荐载荷
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
UL
使用负载{kgf}
[N]
UF
使用频率
[HZ]
SA
标配附件
ⁿ/ₐ
CE62GG-1813-M4-005
CE62GG-1813-M4-005
CE62GG
两端外螺纹·超轻量型·锥型
标准型
国产聚硅酮
SUS304
1813
4
005
18
12
13
9
15
10
4.9~7.84{0.5~0.8}
23~
螺母2个,弹垫2个,(不锈钢)
CE62GG-2518-M6-015
CE62GG-2518-M6-015
CE62GG
两端外螺纹·超轻量型·锥型
标准型
国产聚硅酮
SUS304
2518
6
015
25
20
18
14
20
14
7.84~19.6{0.8~2.0}
20~
螺母2个,弹垫2个,(不锈钢)
CE62HG-1813-M4-005
CE62HG-1813-M4-005
CE62HG
两端外螺纹·超轻量型·锥型
下螺纹短型
国产聚硅酮
SUS304
1813
4
005
18
12
13
9
15
10
4.9~7.84{0.5~0.8}
23~
螺母2个,弹垫2个,(不锈钢)
CE62HG-2518-M6-015
CE62HG-2518-M6-015
CE62HG
两端外螺纹·超轻量型·锥型
下螺纹短型
国产聚硅酮
SUS304
2518
6
015
25
20
18
14
20
14
7.84~19.6{0.8~2.0}
20~
螺母2个,弹垫2个,(不锈钢)
CE62JG-1813-M4-005
CE62JG-1813-M4-005
CE62JG
两端外螺纹·超轻量型·锥型
上螺纹短型
国产聚硅酮
SUS304
1813
4
005
18
12
13
9
15
10
4.9~7.84{0.5~0.8}
23~
螺母2个,弹垫2个,(不锈钢)
CE62JG-2518-M6-015
CE62JG-2518-M6-015
CE62JG
两端外螺纹·超轻量型·锥型
上螺纹短型
国产聚硅酮
SUS304
2518
6
015
25
20
18
14
20
14
7.84~19.6{0.8~2.0}
20~
螺母2个,弹垫2个,(不锈钢)
CE62KG-1813-M4-005
CE62KG-1813-M4-005
CE62KG
两端外螺纹·超轻量型·锥型
短型
国产聚硅酮
SUS304
1813
4
005
18
12
13
9
15
10
4.9~7.84{0.5~0.8}
23~
螺母2个,弹垫2个,(不锈钢)
CE62KG-2518-M6-015
CE62KG-2518-M6-015
CE62KG
两端外螺纹·超轻量型·锥型
短型
国产聚硅酮
SUS304
2518
6
015
25
20
18
14
20
14
7.84~19.6{0.8~2.0}
20~
螺母2个,弹垫2个,(不锈钢)
CE62GH-1813-M4-005
CE62GH-1813-M4-005
CE62GH
两端外螺纹·超轻量型·锥型
标准型
进口聚硅酮
SUS304
1813
4
005
18
12
13
9
15
10
4.9~7.84{0.5~0.8}
23~
螺母2个,弹垫2个,(不锈钢)
CE62GH-2518-M6-015
CE62GH-2518-M6-015
CE62GH
两端外螺纹·超轻量型·锥型
标准型
进口聚硅酮
SUS304
2518
6
015
25
20
18
14
20
14
7.84~19.6{0.8~2.0}
20~
螺母2个,弹垫2个,(不锈钢)
CE62HH-1813-M4-005
CE62HH-1813-M4-005
CE62HH
两端外螺纹·超轻量型·锥型
下螺纹短型
进口聚硅酮
SUS304
1813
4
005
18
12
13
9
15
10
4.9~7.84{0.5~0.8}
23~
螺母2个,弹垫2个,(不锈钢)
CE62HH-2518-M6-015
CE62HH-2518-M6-015
CE62HH
两端外螺纹·超轻量型·锥型
下螺纹短型
进口聚硅酮
SUS304
2518
6
015
25
20
18
14
20
14
7.84~19.6{0.8~2.0}
20~
螺母2个,弹垫2个,(不锈钢)
CE62JH-1813-M4-005
CE62JH-1813-M4-005
CE62JH
两端外螺纹·超轻量型·锥型
上螺纹短型
进口聚硅酮
SUS304
1813
4
005
18
12
13
9
15
10
4.9~7.84{0.5~0.8}
23~
螺母2个,弹垫2个,(不锈钢)
CE62JH-2518-M6-015
CE62JH-2518-M6-015
CE62JH
两端外螺纹·超轻量型·锥型
上螺纹短型
进口聚硅酮
SUS304
2518
6
015
25
20
18
14
20
14
7.84~19.6{0.8~2.0}
20~
螺母2个,弹垫2个,(不锈钢)
CE62KH-1813-M4-005
CE62KH-1813-M4-005
CE62KH
两端外螺纹·超轻量型·锥型
短型
进口聚硅酮
SUS304
1813
4
005
18
12
13
9
15
10
4.9~7.84{0.5~0.8}
23~
螺母2个,弹垫2个,(不锈钢)
CE62KH-2518-M6-015
CE62KH-2518-M6-015
CE62KH
两端外螺纹·超轻量型·锥型
短型
进口聚硅酮
SUS304
2518
6
015
25
20
18
14
20
14
7.84~19.6{0.8~2.0}
20~
螺母2个,弹垫2个,(不锈钢)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表