CE10BA - 聚氨酯减震材料-前端半球型·有孔型
HEFA
41-减震防护类
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/41-cushioning/ce10ba.prj},{NB=CE10BA-D16-H9-d4-V4},{SC=CE10BA},{TYPE=Ordinary/front hemispherical/perforated},{MQ=polyurethane},{HA=Shaw A85},{COLOUR=natural color},{D=16.0},{TD=±0.2},{ST1=[16:20/0.5]},{H=9.0},{DD=4.0},{V=4.0},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MQ
材质
ⁿ/ₐ
HA
硬度
ⁿ/ₐ
COLOUR
颜色
ⁿ/ₐ
TD
D公差
[mm]
TV
V公差
[mm]
CE10BA-D8-H8-d2-V4
CE10BA-D8-H8-d2-V4
CE10BA
普通级·前端半球型·有孔型
聚氨酯
肖氏A85
自然色
±0.2
±0.2
CE10BA-D16-H9-d4-V4
CE10BA-D16-H9-d4-V4
CE10BA
普通级·前端半球型·有孔型
聚氨酯
肖氏A85
自然色
±0.2
±0.2
CE10BA-D21-H11.5-d6-V4
CE10BA-D21-H11.5-d6-V4
CE10BA
普通级·前端半球型·有孔型
聚氨酯
肖氏A85
自然色
±0.2
±0.2
CE10BA-D31-H16.5-d6-V4
CE10BA-D31-H16.5-d6-V4
CE10BA
普通级·前端半球型·有孔型
聚氨酯
肖氏A85
自然色
±0.2
±0.2
CE10BA-D41-H21.5-d6-V4
CE10BA-D41-H21.5-d6-V4
CE10BA
普通级·前端半球型·有孔型
聚氨酯
肖氏A85
自然色
±0.3
±0.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表