EB01FW - 电磁阀·先导式·二位/三位五通/4V200系列
HEFA
40-气动类
电磁阀
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/40-air_cylinder/solenoid_valve/eb01fw.prj},{NB=EB01FW-4V230C-06-A},{SERIALS=EB01FW},{TYPE=Pilot type·4V200 serials},{TYPE1=Pilot type},{TYPE2=4V200 serials},{NUM=There position five way},{MAT=aluminum alloy},{SPE=4V230C: (Three position dual electric control medium closed type)},{SPE1=4V230C},{JGKJ=06(Rc1/8)},{JGKJ1=06},{DY=A},{JXFS=},{D1=Rc1/8},{D2=9.728},{D=Rc1/8},{D3=9.728},{B=36},{A=67.4},{A1=18},{B1=76.4},{H=0},{INFOTEXT=website},{X3=35.000},{O1=22.000},{O2=50.000},{O3=21.800},{O4=34.800},{O5=6.700},{O6=22.000},{O7=21.600},{O8=34.600},{O9=2.200},{Y1=136.300},{Y2=6.400},{Y3=MIN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SERIALS
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
NUM
气口/位置数
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
JGKJ
接管口径
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
B
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
B1
[mm]
H
[mm]
EB01FW-4V210-06-A
EB01FW-4V210-06-A
EB01FW
先导式·4V200系列
二位五通
铝合金
4V210:(双位置单电控)
06(Rc1/8)
Rc1/8
Rc1/8
36
13.7
18
22.7
0
EB01FW-4V210-08-A
EB01FW-4V210-08-A
EB01FW
先导式·4V200系列
二位五通
铝合金
4V210:(双位置单电控)
08(Rc1/4)
Rc1/8
Rc1/4
36
13.7
21
21.2
3
EB01FW-4V220-06-A
EB01FW-4V220-06-A
EB01FW
先导式·4V200系列
二位五通
铝合金
4V220:(双位置双电控)
06(Rc1/8)
Rc1/8
Rc1/8
36
67.4
18
76.4
0
EB01FW-4V220-08-A
EB01FW-4V220-08-A
EB01FW
先导式·4V200系列
二位五通
铝合金
4V220:(双位置双电控)
08(Rc1/4)
Rc1/8
Rc1/4
36
67.4
21
74.9
3
EB01FW-4V230C-06-A
EB01FW-4V230C-06-A
EB01FW
先导式·4V200系列
三位五通
铝合金
4V230C:(三位置双电控中闭型)
06(Rc1/8)
Rc1/8
Rc1/8
36
67.4
18
76.4
0
EB01FW-4V230C-08-A
EB01FW-4V230C-08-A
EB01FW
先导式·4V200系列
三位五通
铝合金
4V230C:(三位置双电控中闭型)
08(Rc1/4)
Rc1/8
Rc1/4
36
67.4
21
74.9
3
EB01FW-4V230E-06-A
EB01FW-4V230E-06-A
EB01FW
先导式·4V200系列
三位五通
铝合金
4V230E:(三位置双电控中排型)
06(Rc1/8)
Rc1/8
Rc1/8
36
67.4
18
76.4
0
EB01FW-4V230E-08-A
EB01FW-4V230E-08-A
EB01FW
先导式·4V200系列
三位五通
铝合金
4V230E:(三位置双电控中排型)
08(Rc1/4)
Rc1/8
Rc1/4
36
67.4
21
74.9
3
EB01FW-4V230P-06-A
EB01FW-4V230P-06-A
EB01FW
先导式·4V200系列
三位五通
铝合金
4V230P:(三位置双电控中压型)
06(Rc1/8)
Rc1/8
Rc1/8
36
67.4
18
76.4
0
EB01FW-4V230P-08-A
EB01FW-4V230P-08-A
EB01FW
先导式·4V200系列
三位五通
铝合金
4V230P:(三位置双电控中压型)
08(Rc1/4)
Rc1/8
Rc1/4
36
67.4
21
74.9
3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表