EC17-18 - 精密型-油压缓冲器-二段式缓冲-无撞击头/带撞击头
HEFA
40-气动类
定位螺母/缓冲器
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/40-air_cylinder/positioningnutbuffer/ec17-18_asmtab.prj},{NB=EC17AN-2725},{SC=EC17AN},{TYPE=Two stage design with no impact head},{MATL1=SS400},{MATL2=SUS304},{MAT3=polyurethane},{SUR=nickeling},{USE=-10℃~80℃},{SPE=2725},{M=M27x1.5},{M1=27},{M2=1.5},{ST=25},{A=0.0},{B=99.0},{C=0.0},{D=8.0},{E=0.0},{F=86.0},{G=5},{H=32.0},{V=6},{J=25.0},{EE=147},{ETC=72000},{ME=270},{MIT=0.3~5.0},{ZL=360},{INFOTEXT=website},{PPATH=ec17-18/assemblies/ec17-18_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MATL1
本体材质
ⁿ/ₐ
MATL2
活塞杆材质
ⁿ/ₐ
MAT3
撞击头材质
ⁿ/ₐ
SUR
主体表面处理
ⁿ/ₐ
USE
使用温度
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
M
公称螺纹M
ⁿ/ₐ
ST
行程St
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
V
[mm]
J
[mm]
EE
每次最大吸收能量Nm(E)
[Nm]
ETC
小时最大吸收能量Nm(Etc)
[Nm/hr]
ME
最大有效重量kg(Me)
[kg]
MIT
最高撞击速度
[m/s]
ZL
重量
[g]
EC17AN-0806
EC17AN-0806
EC17AN
二段式缓冲·无撞击头
SS400
SUS304
聚氨酯
镀镍
-10℃~80℃
0806
M8x1.0
6
0.0
40.6
0.0
2.9
0.0
33.6
2
11.0
3
0.0
3
7000
6
0.3~2.5
15
EC17AN-1007
EC17AN-1007
EC17AN
二段式缓冲·无撞击头
SS400
SUS304
聚氨酯
镀镍
-10℃~80℃
1007
M10x1.0
7
0.0
47.0
0.0
3.0
0.0
39.0
3
12.7
3
0.0
6
12400
12
0.3~3.5
25
EC17AN-1210
EC17AN-1210
EC17AN
二段式缓冲·无撞击头
SS400
SUS304
聚氨酯
镀镍
-10℃~80℃
1210
M12x1.0
10
0.0
52.5
0.0
3.0
0.0
44.0
3
14.0
4
0.0
12
22500
22
0.3~4.0
29
EC17AN-1412
EC17AN-1412
EC17AN
二段式缓冲·无撞击头
SS400
SUS304
聚氨酯
镀镍
-10℃~80℃
1412
M14x1.5
12
0.0
67.0
0.0
4.0
0.0
58.0
4
19.0
5
12.1
20
33000
40
0.3~5.0
65
EC17AN-2015
EC17AN-2015
EC17AN
二段式缓冲·无撞击头
SS400
SUS304
聚氨酯
镀镍
-10℃~80℃
2015
M20x1.5
15
0.0
73.0
0.0
6.0
0.0
62.0
4
26.0
7
18.0
59
38000
120
0.3~5.0
150
EC17AN-2525
EC17AN-2525
EC17AN
二段式缓冲·无撞击头
SS400
SUS304
聚氨酯
镀镍
-10℃~80℃
2525
M25x1.5
25
0.0
92.0
0.0
8.0
0.0
82.0
0
32.0
9
23.0
80
60000
180
0.3~5.0
280
EC17AN-2725
EC17AN-2725
EC17AN
二段式缓冲·无撞击头
SS400
SUS304
聚氨酯
镀镍
-10℃~80℃
2725
M27x1.5
25
0.0
99.0
0.0
8.0
0.0
86.0
5
32.0
6
25.0
147
72000
270
0.3~5.0
360
EC18AN-0806
EC18AN-0806
EC18AN
二段式缓冲·带撞击头
SS400
SUS304
聚氨酯
镀镍
-10℃~80℃
0806
M8x1.0
6
55.2
40.6
6.6
2.9
8.6
33.6
2
11.0
3
0.0
3
7000
6
0.3~2.5
17
EC18AN-1007
EC18AN-1007
EC18AN
二段式缓冲·带撞击头
SS400
SUS304
聚氨酯
镀镍
-10℃~80℃
1007
M10x1.0
7
62.6
47.0
8.6
3.0
8.6
39.0
3
12.7
3
0.0
6
12400
12
0.3~3.5
28
EC18AN-1210
EC18AN-1210
EC18AN
二段式缓冲·带撞击头
SS400
SUS304
聚氨酯
镀镍
-10℃~80℃
1210
M12x1.0
10
71.1
52.5
10.3
3.0
8.6
44.0
3
14.0
4
0.0
12
22500
22
0.3~4.0
32
EC18AN-1412
EC18AN-1412
EC18AN
二段式缓冲·带撞击头
SS400
SUS304
聚氨酯
镀镍
-10℃~80℃
1412
M14x1.5
12
90.0
67.0
12.0
4.0
11.0
58.0
4
19.0
5
12.1
20
33000
40
0.3~5.0
70
EC18AN-2015
EC18AN-2015
EC18AN
二段式缓冲·带撞击头
SS400
SUS304
聚氨酯
镀镍
-10℃~80℃
2015
M20x1.5
15
103.0
73.0
18.0
6.0
15.0
62.0
4
26.0
7
18.0
59
38000
120
0.3~5.0
160
EC18AN-2525
EC18AN-2525
EC18AN
二段式缓冲·带撞击头
SS400
SUS304
聚氨酯
镀镍
-10℃~80℃
2525
M25x1.5
25
136.0
92.0
22.0
8.0
19.0
82.0
0
32.0
9
23.0
80
60000
180
0.3~5.0
295
EC18AN-2725
EC18AN-2725
EC18AN
二段式缓冲·带撞击头
SS400
SUS304
聚氨酯
镀镍
-10℃~80℃
2725
M27x1.5
25
143.0
99.0
22.0
8.0
19.0
86.0
5
32.0
6
25.0
147
72000
270
0.3~5.0
375
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表