您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
EC10LF - 油压缓冲器用定位螺母·六角型
HEFA
40-气动类
定位螺母/缓冲器
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/40-air_cylinder/positioningnutbuffer/ec10lf.prj},{NB=EC10LF-14},{SERIALS=EC10LF},{TYPE=Hexagonal type},{MATERIAL=SS400},{SUT=turn black},{SPE=14},{M=M14X1.5},{M1=14},{M2=1.5},{W=19.0},{JJ=21.6},{P=27},{P1=10},{DD=14.5},{D=18.5},{P2=10},{BUM=1412,1410,1416,1425},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SERIALS
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
SUT
表面处理
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
W
[mm]
JJ
j
[mm]
P
[mm]
P1
螺纹深度P1
[mm]
DD
d
[mm]
D
[mm]
P2
[mm]
BUM
可配合缓冲器型号
ⁿ/ₐ
EC10LF-8
EC10LF-8
EC10LF
六角型
SS400
发黑
8
M8X1.0
11.0
12.6
14
14
0.0
0.0
0
0806
EC10LF-10
EC10LF-10
EC10LF
六角型
SS400
发黑
10
M10X1.0
12.7
14.5
16
6
10.5
0.0
0
1005,1007,1008
EC10LF-12
EC10LF-12
EC10LF
六角型
SS400
发黑
12
M12X1.5
14.0
16.0
20
7
12.5
0.0
0
1210
EC10LF-14
EC10LF-14
EC10LF
六角型
SS400
发黑
14
M14X1.5
19.0
21.6
27
10
14.5
18.5
10
1412,1410,1416,1425
EC10LF-20
EC10LF-20
EC10LF
六角型
SS400
发黑
20
M20X1.5
26.0
29.7
35
15
20.5
24.5
15
2015,2016,2020,2025,2030,...
EC10LF-25
EC10LF-25
EC10LF
六角型
SS400
发黑
25
M25X1.5
32.0
36.7
45
15
25.5
31.5
15
2525,2550,2580
EC10LF-40
EC10LF-40
EC10LF
六角型
SS400
发黑
40
M25X1.5
32.0
36.7
65
15
25.5
31.5
15
2540
EC10LF-50
EC10LF-50
EC10LF
六角型
SS400
发黑
50
M36X1.5
46.0
53.0
80
25
36.5
45.0
25
3625,3650,3660
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WJN01 - 油压缓冲器用定位螺母侧负荷适配器/六角型/圆型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表