EC03BC - 浮动接头-气缸连接件-外螺纹型
HEFA
40-气动类
浮动接头
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/40-air_cylinder/floatingconnectors/ec03bc_asmtab.prj},{NB=EC03BC-M5-0.8},{SC=EC03BC},{TYPE=Cylinder connection·External thread type},{NM=45},{MQ=S45C},{ST=hard chrome plating},{M=5},{PI=0.8},{PI1=0.800},{L=4},{LGC=+0.10/+0.05},{D=6},{DGC=0/-0.15},{T=5},{H=3},{E=13},{G=11},{B=8},{C=9.2},{R=1.0},{D1=6.5},{V=12},{Z1=8},{J=34},{F=13},{F1=5},{P=24},{DD=4.5},{DD1=8.0},{HH1=4.4},{L1=13},{INFOTEXT=website},{PPATH=ec03bc/assemblies/ec03bc_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
NM
国标材质
ⁿ/ₐ
MQ
相当材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
PI
螺距
ⁿ/ₐ
L
[mm]
LGC
L公差
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DGC
D公差
ⁿ/ₐ
T
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
R
[mm]
D1
[mm]
V
[mm]
Z1
[mm]
J
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
P
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
HH1
h1
[mm]
L1
[mm]
EC03BC-M3-0.5
EC03BC-M3-0.5
EC03BC
气缸连接件·外螺纹型
45
S45C
镀硬铬
3
0.5
4
+0.10/+0.05
4
0/-0.15
4
3
8
6
6
6.9
1.0
4.5
9
8
30
10
4
20
4.5
8.0
4.4
12
EC03BC-M4-0.7
EC03BC-M4-0.7
EC03BC
气缸连接件·外螺纹型
45
S45C
镀硬铬
4
0.7
4
+0.10/+0.05
4
0/-0.15
5
3
11
9
6
6.9
1.0
4.5
9
8
30
10
4
20
4.5
8.0
4.4
13
EC03BC-M5-0.8
EC03BC-M5-0.8
EC03BC
气缸连接件·外螺纹型
45
S45C
镀硬铬
5
0.8
4
+0.10/+0.05
6
0/-0.15
5
3
13
11
8
9.2
1.0
6.5
12
8
34
13
5
24
4.5
8.0
4.4
13
EC03BC-M6-1.0
EC03BC-M6-1.0
EC03BC
气缸连接件·外螺纹型
45
S45C
镀硬铬
6
1.0
4
+0.10/+0.05
7
0/-0.15
6
3
19
17
10
11.5
1.5
8.0
14
8
36
15
6
26
4.5
8.0
4.4
14
EC03BC-M8-1.25
EC03BC-M8-1.25
EC03BC
气缸连接件·外螺纹型
45
S45C
镀硬铬
8
1.25
6
+0.10/+0.05
10
0/-0.15
8
4
20
18
14
16.2
1.5
11.0
19
11
44
20
8
32
5.5
9.5
5.4
19
EC03BC-M10-1.5
EC03BC-M10-1.5
EC03BC
气缸连接件·外螺纹型
45
S45C
镀硬铬
10
1.5
8
+0.10/+0.05
13
0/-0.15
9
4
24
21
17
19.6
2.0
14.0
23
13
52
24
10
38
6.6
11.0
6.5
22
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表