EC03AC - 浮动接头·外螺纹型·T尺寸固定型
HEFA
40-气动类
浮动接头
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/40-air_cylinder/floatingconnectors/ec03ac.prj},{NB=EC03AC-M8-1.25-L5},{SC=EC03AC},{TYPE=External thread type·T-size fixed type},{NM=45},{MQ=S45C},{ST=hard chrome plating},{M=8},{P=1.25},{P1=1.250},{L=5},{LGC=+0.10/+0.05},{T=8},{H=4},{D=10},{DGC=0/-0.15},{B=14},{C=16.2},{F=20},{W=18},{R=1.5},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
NM
国标材质
ⁿ/ₐ
MQ
材质相当于
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
P
螺距
ⁿ/ₐ
LGC
L公差
ⁿ/ₐ
T
[mm]
H
[mm]
D
[mm]
DGC
D公差
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
F
[mm]
W
[mm]
R
[mm]
EC03AC-M3-0.5-L3
EC03AC-M3-0.5-L3
EC03AC
外螺纹型·T尺寸固定型
45
S45C
镀硬铬
3
0.5
+0.10/+0.05
4
3
4
0/-0.15
6
6.9
8
6
1.0
EC03AC-M4-0.7-L3
EC03AC-M4-0.7-L3
EC03AC
外螺纹型·T尺寸固定型
45
S45C
镀硬铬
4
0.7
+0.10/+0.05
5
3
4
0/-0.15
6
6.9
11
9
1.0
EC03AC-M5-0.8-L3
EC03AC-M5-0.8-L3
EC03AC
外螺纹型·T尺寸固定型
45
S45C
镀硬铬
5
0.8
+0.10/+0.05
5
3
6
0/-0.15
8
9.2
13
11
1.0
EC03AC-M6-1.0-L4
EC03AC-M6-1.0-L4
EC03AC
外螺纹型·T尺寸固定型
45
S45C
镀硬铬
6
1.0
+0.10/+0.05
6
3
7
0/-0.15
10
11.5
19
17
1.5
EC03AC-M8-1.25-L5
EC03AC-M8-1.25-L5
EC03AC
外螺纹型·T尺寸固定型
45
S45C
镀硬铬
8
1.25
+0.10/+0.05
8
4
10
0/-0.15
14
16.2
20
18
1.5
EC03AC-M10-1.5-L6
EC03AC-M10-1.5-L6
EC03AC
外螺纹型·T尺寸固定型
45
S45C
镀硬铬
10
1.5
+0.10/+0.05
9
4
13
0/-0.15
17
19.6
24
21
2.0
EC03AC-M12-1.5-L6
EC03AC-M12-1.5-L6
EC03AC
外螺纹型·T尺寸固定型
45
S45C
镀硬铬
12
1.5
+0.10/+0.05
9
4
16
0/-0.15
21
24.0
28
25
2.0
EC03AC-M14-1.5-L8
EC03AC-M14-1.5-L8
EC03AC
外螺纹型·T尺寸固定型
45
S45C
镀硬铬
14
1.5
+0.10/+0.05
12
4
18
0/-0.15
24
27.0
32
29
2.0
EC03AC-M16-2-L8
EC03AC-M16-2-L8
EC03AC
外螺纹型·T尺寸固定型
45
S45C
镀硬铬
16
2
+0.10/+0.05
12
4
21
0/-0.15
26
30.0
40
37
2.0
EC03AC-M20-2.5-L12
EC03AC-M20-2.5-L12
EC03AC
外螺纹型·T尺寸固定型
45
S45C
镀硬铬
20
2.5
+0.10/+0.05
15
5
25
0/-0.15
30
34.6
50
46
2.0
EC03AC-M22-2.5-L12
EC03AC-M22-2.5-L12
EC03AC
外螺纹型·T尺寸固定型
45
S45C
镀硬铬
22
2.5
+0.10/+0.05
17
6
27
0/-0.15
32
36.9
60
56
2.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BMM31 - 点胶针筒 卡口型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
EC04AC - 浮动接头·内螺纹型·T尺寸固定型
HEFA
14.06.2024
EC06HC - 浮动接头-分离内螺纹型-垫圈型
HEFA
14.06.2024
EC06GC - 浮动接头·分离内螺纹型·螺帽型
HEFA
14.06.2024
WHC31 - 浮动接头·内螺纹型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BMM14 - 不锈钢点胶针头 单管型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
DP-YK610 - 高精密点胶阀-高精螺杆阀
PRiCi FA
17.10.2023
SL-FJRSWL - Precision Cleaning Floating Joints - Standard L Configurable
Misumi
16.11.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表