EA04AA - 铝合金迷你气缸·单杆型·无磁石/带磁石·缸径20~40
HEFA
40-气动类
气缸
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/40-air_cylinder/cylinder/ea04aa_asmtab.prj},{NB=EA04AA-40-25-N},{SERIES=EA04AA},{TYPE=Single rod type},{AM=Double action},{BORE=40},{STROKE=25},{MAGNET=N},{MAGNET1=N(NO)},{NUMBER=0},{BU=Anti-collision pad},{PT=Rc1/4},{FLUID=air(filter)},{OPR=0.1~1.0},{EPT=1.5},{TEMPERATURE=0~60},{PISTON=30~800},{A=165},{AB=46},{C=92},{GS=22},{S=129},{B=49.5},{Q=20},{D=16},{DA=32},{E=M12X1.25},{E1=12.000},{E2=1.250},{EA=24},{M=M30X2.0},{M1=30.000},{M2=2.000},{MA=14},{MB=27},{I=17},{J=7},{G=41},{GA=9},{W=14},{K=12},{KA=12},{P=Rc1/4},{P1=13.157},{PA=11},{INFOTEXT=website},{GJ=38.000},{SG=48.000},{PPATH=ea04aa/assemblies/ea04aa_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SERIES
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
AM
动作形式
ⁿ/ₐ
BORE
缸径
[mm]
MAGNET1
内置磁石
ⁿ/ₐ
BU
缓冲
ⁿ/ₐ
PT
接管螺纹
ⁿ/ₐ
FLUID
使用流体
ⁿ/ₐ
OPR
工作压力范围
[MPa]
EPT
保证耐受压力Mpa
ⁿ/ₐ
TEMPERATURE
环境和流体温度
[°C]
PISTON
活塞使用速度
[mm/s]
A
[mm]
AB
[mm]
C
[mm]
GS
[mm]
S
[mm]
B
[mm]
Q
[mm]
D
[mm]
DA
[mm]
E
ⁿ/ₐ
EA
[mm]
M
ⁿ/ₐ
MA
[mm]
MB
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
G
[mm]
GA
[mm]
W
[mm]
K
[mm]
KA
[mm]
P
ⁿ/ₐ
PA
[mm]
EA04AA-20-25-N
EA04AA-20-25-N
EA04AA
单杆型
双作用
20
N(无)
防撞垫
Rc1/8
空气(经40μm以上过滤网过滤)
0.1~1.0
1.5
0~60
30~800
131
40
70
16
102
29.0
16
8
28
M8X1.25
20
M22X1.5
12
21
12
6
29
7
6
8
9
Rc1/8
8
EA04AA-25-25-N
EA04AA-25-25-N
EA04AA
单杆型
双作用
25
N(无)
防撞垫
Rc1/8
空气(经40μm以上过滤网过滤)
0.1~1.0
1.5
0~60
30~800
135
44
70
16
104
34.0
16
10
30
M10X1.25
22
M22X1.5
14
21
17
6
29
7
8
8
9
Rc1/8
8
EA04AA-32-25-N
EA04AA-32-25-N
EA04AA
单杆型
双作用
32
N(无)
防撞垫
Rc1/8
空气(经40μm以上过滤网过滤)
0.1~1.0
1.5
0~60
30~800
141
44
70
16
107
40.0
16
12
30
M10X1.25
22
M24X2.0
14
27
17
6
32
8
10
10
12
Rc1/8
8
EA04AA-40-25-N
EA04AA-40-25-N
EA04AA
单杆型
双作用
40
N(无)
防撞垫
Rc1/4
空气(经40μm以上过滤网过滤)
0.1~1.0
1.5
0~60
30~800
165
46
92
22
129
49.5
20
16
32
M12X1.25
24
M30X2.0
14
27
17
7
41
9
14
12
12
Rc1/4
11
EA04AA-20-25-Y-0
EA04AA-20-25-Y-0
EA04AA
单杆型
双作用
20
Y(有)
防撞垫
Rc1/8
空气(经40μm以上过滤网过滤)
0.1~1.0
1.5
0~60
30~800
131
40
70
16
102
29.0
16
8
28
M8X1.25
20
M22X1.5
12
21
12
6
29
7
6
8
9
Rc1/8
8
EA04AA-25-25-Y-0
EA04AA-25-25-Y-0
EA04AA
单杆型
双作用
25
Y(有)
防撞垫
Rc1/8
空气(经40μm以上过滤网过滤)
0.1~1.0
1.5
0~60
30~800
135
44
70
16
104
34.0
16
10
30
M10X1.25
22
M22X1.5
14
21
17
6
29
7
8
8
9
Rc1/8
8
EA04AA-32-25-Y-0
EA04AA-32-25-Y-0
EA04AA
单杆型
双作用
32
Y(有)
防撞垫
Rc1/8
空气(经40μm以上过滤网过滤)
0.1~1.0
1.5
0~60
30~800
141
44
70
16
107
40.0
16
12
30
M10X1.25
22
M24X2.0
14
27
17
6
32
8
10
10
12
Rc1/8
8
EA04AA-40-25-Y-0
EA04AA-40-25-Y-0
EA04AA
单杆型
双作用
40
Y(有)
防撞垫
Rc1/4
空气(经40μm以上过滤网过滤)
0.1~1.0
1.5
0~60
30~800
165
46
92
22
129
49.5
20
16
32
M12X1.25
24
M30X2.0
14
27
17
7
41
9
14
12
12
Rc1/4
11
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表