EA02CA - 不锈钢迷你气缸·单杆型·带磁石·缸径20~40
HEFA
40-气动类
气缸
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/40-air_cylinder/cylinder/ea02ca_asmtab.prj},{NB=EA02CA-25-25-0-R-CA},{SERIES=EA02CA},{TYPE=Single rod type},{AM=Double action},{BORE=25},{STROKE=25},{NUMBER=0},{BU=R},{CT=CA},{PT=Rc1/8},{FLUID=air(filter)},{OPR=0.1~1.0MPa},{EPT=1.5MPa},{TEMPERATURE=0~60℃},{PISTON=30~800},{PB=45},{PC=62},{ADC=14.5},{AE=15.5},{J=30.0},{C=12},{N=26},{M=M26X1.5},{M1=26.000},{M2=1.500},{MA=14},{D=10},{H=8},{GJ=8},{KA=9},{II=Rc1/8},{II1=9.728},{WA=7.5},{PE=8.0},{R=33.5},{YF=31},{TG=M10X1.25},{TG1=10.000},{TG2=1.250},{EAU=19.5},{EB=22},{F=17},{FA=6},{G=32},{YA=8},{INFOTEXT=website},{GU=38.400},{SG=13.600},{GD=26.400},{PPATH=ea02ca/assemblies/ea02ca_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SERIES
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
AM
动作形式
ⁿ/ₐ
BORE
缸径
[mm]
PT
接管螺纹
ⁿ/ₐ
FLUID
使用流体
ⁿ/ₐ
OPR
工作压力范围
ⁿ/ₐ
EPT
保证耐受压力Mpa
ⁿ/ₐ
TEMPERATURE
环境和流体温度
ⁿ/ₐ
PISTON
活塞使用速度
[mm/s]
P
[mm]
PB
[mm]
PC
[mm]
ADC
[mm]
AE
[mm]
J
[mm]
C
[mm]
N
[mm]
M
ⁿ/ₐ
MA
[mm]
MB
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
GJ
[mm]
KA
[mm]
II
i
ⁿ/ₐ
WA
[mm]
PE
[mm]
R
[mm]
YF
[mm]
TG
ⁿ/ₐ
EAU
[mm]
EB
[mm]
F
[mm]
FA
[mm]
G
[mm]
YA
[mm]
EA02CA-20-25-0-R-CA
EA02CA-20-25-0-R-CA
EA02CA
单杆型
双作用
20
Rc1/8
空气(经40μm以上过滤网过滤)
0.1~1.0MPa
1.5MPa
0~60℃
30~800
124.0
41
62
14.5
14.5
25.0
12
20
M20X1.5
14
21
8
6
8
9
Rc1/8
7.5
7.5
29.0
27
M8X1.25
15.5
18
13
5
26
8
EA02CA-25-25-0-R-CA
EA02CA-25-25-0-R-CA
EA02CA
单杆型
双作用
25
Rc1/8
空气(经40μm以上过滤网过滤)
0.1~1.0MPa
1.5MPa
0~60℃
30~800
128.0
45
62
14.5
15.5
30.0
12
26
M26X1.5
14
21
10
8
8
9
Rc1/8
7.5
8.0
33.5
31
M10X1.25
19.5
22
17
6
32
8
EA02CA-32-25-0-R-CA
EA02CA-32-25-0-R-CA
EA02CA
单杆型
双作用
32
Rc1/8
空气(经40μm以上过滤网过滤)
0.1~1.0MPa
1.5MPa
0~60℃
30~800
136.0
45
64
14.5
15.5
34.5
20
26
M26X1.5
14
27
12
10
10
12
Rc1/8
7.5
9.0
37.5
31
M10X1.25
19.5
22
17
6
32
8
EA02CA-40-25-0-R-CA
EA02CA-40-25-0-R-CA
EA02CA
单杆型
双作用
40
Rc1/4
空气(经40μm以上过滤网过滤)
0.1~1.0MPa
1.5MPa
0~60℃
30~800
165.0
50
88
21.5
22.0
42.5
20
32
M32X2.0
16
27
16
14
10
12
Rc1/4
11.0
11.5
46.5
34
M14X1.5
21.0
24
19
8
41
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表