ZJ04TA - 实心滚珠花键-两端内螺纹型·圆筒型螺帽
HEFA
38-滚珠花键
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/38-ball_spline/zj04ta_asmtab.prj},{NB=ZJ04TA-D13-L60-M4-N4},{SC=ZJ04TA},{LX=Cylindrical nut},{GBCZ=55},{CZXD=S55C},{HJTCZ1=GCr15},{HJTCZ=SUJ2},{DGC=h7},{YD=HRC58~62},{D=13},{DT=0/-0.018},{L=60},{M=4},{N=4},{GZLS=2},{C=0.5},{W=24},{A2=36},{H=23.0},{A1=15.0},{Q=1.5},{HH=3.0},{KK=1.5},{M01=1.50},{M02=12.46},{CT=2.89},{COTT=3.94},{CC=396},{CO=540},{HJZTZL=52},{HJZZL=1.03},{INFOTEXT=website},{ZX1=2.8},{PPATH=zj04ta/../zj04ta/assemblies/zj04ta_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
GBCZ
花键轴国标材质
ⁿ/ₐ
CZXD
花键轴相当材质
ⁿ/ₐ
HJTCZ1
花键套国标材质
ⁿ/ₐ
HJTCZ
花键套相当材质
ⁿ/ₐ
DGC
D公差
ⁿ/ₐ
YD
硬度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DT
D公差
[mm]
GZLS
滚珠列数
ⁿ/ₐ
C
[mm]
W
[mm]
A2
[mm]
H
[mm]
A1
[mm]
Q
Q油孔
[mm]
HH
h
[mm]
KK
k
[mm]
M01
静态容许力矩M01[kgf·m]
ⁿ/ₐ
M02
静态容许力矩M02[kgf·m]
ⁿ/ₐ
CT
动态基本额定扭矩
[kgf·m]
COTT
静态基本额定扭矩
[kgf·m]
CC
动负荷基本额定负载
[kgf]
CO
静负荷基本额定负载
[kgf]
HJZTZL
花键套重量(g)
ⁿ/ₐ
HJZZL
花键轴重量(kg/m)
ⁿ/ₐ
ZJ04TA-D6-L60-M3-N3
ZJ04TA-D6-L60-M3-N3
ZJ04TA
圆筒型螺帽
55
S55C
GCr15
SUJ2
h7
HRC58~62
6
0/-0.015
2
0.2
14
25
16.7
10.5
1.0
2.5
1.2
0.39
3.48
0.46
0.76
137
225
14
0.22
ZJ04TA-D8-L60-M3-N3
ZJ04TA-D8-L60-M3-N3
ZJ04TA
圆筒型螺帽
55
S55C
GCr15
SUJ2
h7
HRC58~62
8
0/-0.015
2
0.5
16
27
15.7
10.5
1.5
2.5
1.2
0.39
3.80
0.6
0.99
137
225
16
0.39
ZJ04TA-D10-L60-M3-N3
ZJ04TA-D10-L60-M3-N3
ZJ04TA
圆筒型螺帽
55
S55C
GCr15
SUJ2
h7
HRC58~62
10
0/-0.018
2
0.5
21
33
20.0
13.0
1.5
3.0
1.5
0.95
8.53
1.62
2.25
285
397
37
0.6
ZJ04TA-D13-L60-M4-N4
ZJ04TA-D13-L60-M4-N4
ZJ04TA
圆筒型螺帽
55
S55C
GCr15
SUJ2
h7
HRC58~62
13
0/-0.018
2
0.5
24
36
23.0
15.0
1.5
3.0
1.5
1.50
12.46
2.89
3.94
396
540
52
1.03
ZJ04TA-D16-L70-M4-N4
ZJ04TA-D16-L70-M4-N4
ZJ04TA
圆筒型螺帽
55
S55C
GCr15
SUJ2
h7
HRC58~62
16
0/-0.018
2
0.5
31
50
34.0
17.5
2.0
3.5
2.0
3.71
26.09
4.77
7.43
545
849
130
1.56
ZJ04TA-D20-L80-M4-N4
ZJ04TA-D20-L80-M4-N4
ZJ04TA
圆筒型螺帽
55
S55C
GCr15
SUJ2
h7
HRC58~62
20
0/-0.021
2
1.0
35
56
39.7
29.0
2.0
4.0
2.5
5.53
38.00
7.9
12.09
724
1109
188
2.44
ZJ04TA-D25-L90-M4-N4
ZJ04TA-D25-L90-M4-N4
ZJ04TA
圆筒型螺帽
55
S55C
GCr15
SUJ2
h7
HRC58~62
25
0/-0.021
4
1.0
42
71
50.3
36.0
3.0
4.0
2.5
10.35
68.59
21.99
43.01
1003
1593
285
3.8
ZJ04TA-D30-L100-M4-N4
ZJ04TA-D30-L100-M4-N4
ZJ04TA
圆筒型螺帽
55
S55C
GCr15
SUJ2
h7
HRC58~62
30
0/-0.025
4
1.0
47
80
60.0
42.0
3.0
4.0
2.5
15.68
93.27
30.26
62.93
1160
1980
395
5.49
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表