LG01 - 手柄-小型直杆形
HEFA
37-手柄/手轮/把手
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/37_hand_wheel_handle/lg01.prj},{NB=LG01AJ-M4-L8-B},{CODE=LG01AJ},{CODE1=External_thread_type},{TYPE=Zinc_die_casting},{SUR=Baking_paint},{TYPE1=SUS304},{SUR1=-},{M=4},{L=8},{SBYS=B},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
CODE1
类型
ⁿ/ₐ
TYPE
主体部材质
ⁿ/ₐ
SUR
主体部表面处理
ⁿ/ₐ
TYPE1
螺纹部材质
ⁿ/ₐ
SUR1
螺纹部表面处理
ⁿ/ₐ
R
[mm]
H
[mm]
D
[mm]
DD
d
[mm]
LG01AH-M4-L8-B
LG01AH-M4-L8-B
LG01AH
外螺纹型
锌压铸件
烤漆
S45C
发黑
29.5
29
13.0
10
LG01AJ-M4-L8-B
LG01AJ-M4-L8-B
LG01AJ
外螺纹型
锌压铸件
烤漆
SUS304
-
29.5
29
13.0
10
LG01BH-M4-L7-B
LG01BH-M4-L7-B
LG01BH
内螺纹型
锌压铸件
烤漆
S45C
发黑
30.0
29
13.0
10
LG01BJ-M4-L7-B
LG01BJ-M4-L7-B
LG01BJ
内螺纹型
锌压铸件
烤漆
SUS304
-
30.0
29
13.0
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表