LB48J E - 拇指形拉手
HEFA
36-拉手/铰链/门部件
拉手(新)
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/handle_new/lb48j_e.prj},{NB=LB48JX-D21},{SC=LB48JX},{TYPE=Thumb shaped handle - interior - lightweight},{MQ=ZDC},{ST=Brass polished/varnish finish},{COLOUR=-},{D=21},{L=0.0},{CKZL=0.030},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MQ
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
COLOUR
颜色
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
CKZL
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
LB48JV-D21
LB48JV-D21
LB48JV
拇指形拉手·内装型·轻便型
ZDC
镀镍
黑色
21
0.0
0.030
LB48JU-D21
LB48JU-D21
LB48JU
拇指形拉手·内装型·轻便型
ZDC
镀铬
-
21
0.0
0.030
LB48JX-D21
LB48JX-D21
LB48JX
拇指形拉手·内装型·轻便型
ZDC
黄铜抛光/清漆罩面
-
21
0.0
0.030
LB48JW-D21
LB48JW-D21
LB48JW
拇指形拉手·内装型·轻便型
ZDC
镀沙金
-
21
0.0
0.030
LB48JT-D21
LB48JT-D21
LB48JT
拇指形拉手·内装型·轻便型
ZDC
镀白青铜
-
21
0.0
0.030
LB48EQ-L37.5
LB48EQ-L37.5
LB48EQ
拇指形拉手·快速安装型·轻便型
ABS
-
黑色
0
37.5
0.004
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表