您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LD15HF K R - 不锈钢蝶形铰链-锥孔型-平型
HEFA
36-拉手/铰链/门部件
铰链(新)
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponenthinge_new/ld15hf_k_r_asmtab.prj},{NB=LD15HK-76},{SC=LD15HK},{TYPE=Conical hole type},{MAT=SUS304},{SUR=wire drawing},{SPE=76},{W=47},{L=76.0},{F2=24.6},{F3=32.6},{F1=26.0},{H=0.0},{E=1.0},{T=1.2},{DS=5},{D=3.5},{R=6.2},{DD1=4.9},{DD2=6.5},{FZ=14},{CKZL=0.05},{INFOTEXT=website},{Y=3.100},{YY=3.100},{XY=1.750},{KD=6.400},{JL1=15.100},{JL2=15.400},{JL3=15.000},{JL4=15.400},{JL5=15.100},{K1=0.000},{G1=0.000},{G2=0.000},{K2=0.000},{G=0.000},{PPATH=ld15hf_k_r/assemblies/ld15hf_k_r_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L
[mm]
F2
[mm]
F3
[mm]
F1
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
T
[mm]
DS
分段数
[mm]
D
[mm]
R
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
FZ
负载
[kg]
CKZL
参考重量[kg/pcs]
ⁿ/ₐ
LD15HF-50
LD15HF-50
LD15HF
锥孔型
SUS304
电解抛光
50
32
50.8
20.0
0.0
30.0
8.0
0.0
2.0
-
0.0
0.0
4.5
7.5
0
0.05
LD15HK-51
LD15HK-51
LD15HK
锥孔型
SUS304
拉丝
51
32
51.0
20.0
0.0
35.8
0.0
0.0
0.8
3
3.0
4.8
3.4
5.2
5
0.02
LD15HK-64
LD15HK-64
LD15HK
锥孔型
SUS304
拉丝
64
34
64.0
17.9
20.8
22.0
0.0
0.0
0.9
5
3.0
5.0
3.9
5.8
8
0.03
LD15HK-76
LD15HK-76
LD15HK
锥孔型
SUS304
拉丝
76
47
76.0
24.6
32.6
26.0
0.0
1.0
1.2
5
3.5
6.2
4.9
6.5
14
0.05
LD15HK-89
LD15HK-89
LD15HK
锥孔型
SUS304
拉丝
89
52
89.0
30.0
38.0
30.0
0.0
1.7
1.2
5
4.5
7.1
4.9
6.5
18
0.07
LD15HK-100
LD15HK-100
LD15HK
锥孔型
SUS304
拉丝
100
66
100.0
37.2
47.0
26.0
0.0
1.7
1.5
5
4.5
7.8
5.4
7.4
23
0.10
LD15HR-50
LD15HR-50
LD15HR
锥孔型
SUS304
研磨抛光
50
50
50.0
30.0
0.0
30.0
11.5
0.0
6.0
-
0.0
0.0
6.3
12.4
0
0.10
LD15HR-60
LD15HR-60
LD15HR
锥孔型
SUS304
研磨抛光
60
60
60.0
36.0
0.0
36.0
15.0
0.0
8.0
-
0.0
0.0
8.4
16.5
0
0.20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表