ZD50HB - 燕尾槽式滑台-X轴-长行程齿轮齿条驱动型(标准型)
HEFA
32-滑台/简易调整组件
滑台
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/32-slidingtable-simpleadjustementassembly/slidingtable/zd50hb_asmtab.prj},{NB=ZD50HB-L200},{SC=ZD50HB},{TYPE=Standard long travel tooth profile},{TD=X axis},{TM=(Main body) Aluminum alloy (rack) brass},{ST=Black anodizing},{L=200},{G=25.0},{NF=2X75},{N=2},{F=75},{H=30},{TRIP=±80},{MR=0.1},{TK=18},{PA=50},{LOAD=5},{BW=0.39},{INFOTEXT=website},{PPATH=../zd50hb/assemblies/zd50hb_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TD
传动方向
ⁿ/ₐ
TM
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
L
[mm]
G
[mm]
NF
安装孔列数
ⁿ/ₐ
H
[mm]
TRIP
行程
[mm]
MR
标尺刻度最小读取量
[mm]
TK
旋钮旋转1圈移动量
[mm]
PA
平行度
[μm]
LOAD
承重
[kgf]
BW
自重
[kg]
ZD50HB-L100
ZD50HB-L100
ZD50HB
标准型长行程齿轮齿条型
X轴
(主体)铝合金(齿条)黄铜
黑色阳极氧化处理
100
12.5
1X75
30
±30
0.1
18
50
5
0.25
ZD50HB-L150
ZD50HB-L150
ZD50HB
标准型长行程齿轮齿条型
X轴
(主体)铝合金(齿条)黄铜
黑色阳极氧化处理
150
25.0
1X100
30
±55
0.1
18
50
5
0.33
ZD50HB-L200
ZD50HB-L200
ZD50HB
标准型长行程齿轮齿条型
X轴
(主体)铝合金(齿条)黄铜
黑色阳极氧化处理
200
25.0
2X75
30
±80
0.1
18
50
5
0.39
ZD50HB-L250
ZD50HB-L250
ZD50HB
标准型长行程齿轮齿条型
X轴
(主体)铝合金(齿条)黄铜
黑色阳极氧化处理
250
25.0
2X100
30
±105
0.1
18
60
5
0.46
ZD50HB-L300
ZD50HB-L300
ZD50HB
标准型长行程齿轮齿条型
X轴
(主体)铝合金(齿条)黄铜
黑色阳极氧化处理
300
50.0
2X100
30
±130
0.1
18
80
5
0.53
ZD50HB-L400
ZD50HB-L400
ZD50HB
标准型长行程齿轮齿条型
X轴
(主体)铝合金(齿条)黄铜
黑色阳极氧化处理
400
50.0
6X50
35
±180
0.1
18
100
5
0.69
ZD50HB-L500
ZD50HB-L500
ZD50HB
标准型长行程齿轮齿条型
X轴
(主体)铝合金(齿条)黄铜
黑色阳极氧化处理
500
50.0
8X50
35
±230
0.1
18
150
5
0.91
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表