LN04CQ - 压缩弹簧-外径基准不锈钢型-Lx(27~40)%
HEFA
30-弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/30_spring/ln04cq.prj},{NB=LN04CQ-D8-L70},{SC=LN04CQ},{LX=Outer diameter reference stainless steel type},{TOM=SUS304-WPB},{ST=Blackening},{AD=L x (27~40)%},{STC=±10%},{D=8},{L=70},{DD=1.20},{CL=39.6},{F=28.0},{FZ=54.9\{5.6\}},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
TOM
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
AD
容许位移量
ⁿ/ₐ
STC
弹簧常数公差
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
L
[mm]
DD
d
[mm]
LTOL
L公差
ⁿ/ₐ
CL
压紧长度
ⁿ/ₐ
F
F max
[mm]
FZ
负载 N{kgf}max
ⁿ/ₐ
LN04CQ-D3-L5
LN04CQ-D3-L5
LN04CQ
外径基准不锈钢型
SUS304-WPB
发黑
L x (27~40)%
±10%
3
0/-0.5mm
5
0.35
±1mm
2.8
2.0
2.9{0.3}
LN04CQ-D3-L10
LN04CQ-D3-L10
LN04CQ
外径基准不锈钢型
SUS304-WPB
发黑
L x (27~40)%
±10%
3
0/-0.5mm
10
0.40
±1mm
4.8
4.0
5.9{0.6}
LN04CQ-D3-L15
LN04CQ-D3-L15
LN04CQ
外径基准不锈钢型
SUS304-WPB
发黑
L x (27~40)%
±10%
3
0/-0.5mm
15
0.45
±1mm
8.3
6.0
8.8{0.9}
LN04CQ-D3-L20
LN04CQ-D3-L20
LN04CQ
外径基准不锈钢型
SUS304-WPB
发黑
L x (27~40)%
±10%
3
0/-0.5mm
20
0.45
±1mm
8.3
6.0
8.8{0.9}
LN04CQ-D3-L25
LN04CQ-D3-L25
LN04CQ
外径基准不锈钢型
SUS304-WPB
发黑
L x (27~40)%
±10%
3
0/-0.5mm
25
0.50
±1mm
14
8.0
11.8{1.2}
LN04CQ-D3-L30
LN04CQ-D3-L30
LN04CQ
外径基准不锈钢型
SUS304-WPB
发黑
L x (27~40)%
±10%
3
0/-0.5mm
30
0.50
±1mm
14
8.0
11.8{1.2}
LN04CQ-D4-L5
LN04CQ-D4-L5
LN04CQ
外径基准不锈钢型
SUS304-WPB
发黑
L x (27~40)%
±10%
4
0/-0.5mm
5
0.40
±1mm
2.6
2.0
2.9{0.3}
LN04CQ-D4-L10
LN04CQ-D4-L10
LN04CQ
外径基准不锈钢型
SUS304-WPB
发黑
L x (27~40)%
±10%
4
0/-0.5mm
10
0.45
±1mm
3.9
4.0
5.9{0.6}
LN04CQ-D4-L15
LN04CQ-D4-L15
LN04CQ
外径基准不锈钢型
SUS304-WPB
发黑
L x (27~40)%
±10%
4
0/-0.5mm
15
0.50
±1mm
6
6.0
8.8{0.9}
LN04CQ-D4-L20
LN04CQ-D4-L20
LN04CQ
外径基准不锈钢型
SUS304-WPB
发黑
L x (27~40)%
±10%
4
0/-0.5mm
20
0.55
±1mm
9.4
8.0
11.8{1.2}
LN04CQ-D4-L25
LN04CQ-D4-L25
LN04CQ
外径基准不锈钢型
SUS304-WPB
发黑
L x (27~40)%
±10%
4
0/-0.5mm
25
0.60
±1mm
14.4
10.0
14.7{1.5}
LN04CQ-D4-L30
LN04CQ-D4-L30
LN04CQ
外径基准不锈钢型
SUS304-WPB
发黑
L x (27~40)%
±10%
4
0/-0.5mm
30
0.60
±1mm
14.4
10.0
14.7{1.5}
LN04CQ-D5-L5
LN04CQ-D5-L5
LN04CQ
外径基准不锈钢型
SUS304-WPB
发黑
L x (27~40)%
±10%
5
0/-0.5mm
5
0.45
±1mm
2.6
2.0
2.9{0.3}
LN04CQ-D5-L10
LN04CQ-D5-L10
LN04CQ
外径基准不锈钢型
SUS304-WPB
发黑
L x (27~40)%
±10%
5
0/-0.5mm
10
0.50
±1mm
3.6
4.0
5.9{0.6}
LN04CQ-D5-L15
LN04CQ-D5-L15
LN04CQ
外径基准不锈钢型
SUS304-WPB
发黑
L x (27~40)%
±10%
5
0/-0.5mm
15
0.60
±1mm
7.5
6.0
8.8{0.9}
LN04CQ-D5-L20
LN04CQ-D5-L20
LN04CQ
外径基准不锈钢型
SUS304-WPB
发黑
L x (27~40)%
±10%
5
0/-0.5mm
20
0.60
±1mm
7.5
8.0
11.8{1.2}
LN04CQ-D5-L25
LN04CQ-D5-L25
LN04CQ
外径基准不锈钢型
SUS304-WPB
发黑
L x (27~40)%
±10%
5
0/-0.5mm
25
0.65
±1mm
10.7
10.0
14.7{1.5}
LN04CQ-D5-L30
LN04CQ-D5-L30
LN04CQ
外径基准不锈钢型
SUS304-WPB
发黑
L x (27~40)%
±10%
5
0/-0.5mm
30
0.70
±1mm
15.4
12.0
17.7{1.8}
LN04CQ-D5-L35
LN04CQ-D5-L35
LN04CQ
外径基准不锈钢型
SUS304-WPB
发黑
L x (27~40)%
±10%
5
0/-0.5mm
35
0.70
±1mm
15.4
14.0
20.6{2.1}
LN04CQ-D6-L5
LN04CQ-D6-L5
LN04CQ
外径基准不锈钢型
SUS304-WPB
发黑
L x (27~40)%
±10%
6
0/-0.5mm
5
0.50
±1mm
2.4
2.0
3.9{0.4}
LN04CQ-D6-L10
LN04CQ-D6-L10
LN04CQ
外径基准不锈钢型
SUS304-WPB
发黑
L x (27~40)%
±10%
6
0/-0.5mm
10
0.60
±1mm
4.2
4.0
7.8{0.8}
LN04CQ-D6-L15
LN04CQ-D6-L15
LN04CQ
外径基准不锈钢型
SUS304-WPB
发黑
L x (27~40)%
±10%
6
0/-0.5mm
15
0.70
±1mm
7.4
6.0
11.8{1.2}
LN04CQ-D6-L20
LN04CQ-D6-L20
LN04CQ
外径基准不锈钢型
SUS304-WPB
发黑
L x (27~40)%
±10%
6
0/-0.5mm
20
0.70
±1mm
7.4
8.0
15.7{1.6}
LN04CQ-D6-L25
LN04CQ-D6-L25
LN04CQ
外径基准不锈钢型
SUS304-WPB
发黑
L x (27~40)%
±10%
6
0/-0.5mm
25
0.80
±1mm
13.6
10.0
19.6{2.0}
LN04CQ-D6-L30
LN04CQ-D6-L30
LN04CQ
外径基准不锈钢型
SUS304-WPB
发黑
L x (27~40)%
±10%
6
0/-0.5mm
30
0.80
±1mm
13.6
12.0
23.5{2.4}
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表