LN04BJ - 压缩弹簧-外径基准型-Lx25%
HEFA
30-弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/30_spring/ln04bj.prj},{NB=LN04BJ-D12-L50},{SC=LN04BJ},{LX=Outer diameter reference type},{TOM=SWPA},{ST=Blackening},{AD=L x 25%},{STC=±10%},{D=12},{L=50},{DD=2.00},{CL=34},{F=12.5},{FZ=122.6\{12.5\}},{INFOTEXT=website},{JD=90}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
TOM
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
AD
容许位移量
ⁿ/ₐ
STC
弹簧常数公差
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
L
[mm]
LTOL
L公差
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
CL
压紧长度
ⁿ/ₐ
F
F max
[mm]
FZ
负载N{kgf}max
ⁿ/ₐ
LN04BJ-D3-L5
LN04BJ-D3-L5
LN04BJ
外径基准型
SWPA
发黑
L x 25%
±10%
3
0/-0.5mm
5
±1mm
0.40
3.2
1.3
4.9{0.5}
LN04BJ-D3-L10
LN04BJ-D3-L10
LN04BJ
外径基准型
SWPA
发黑
L x 25%
±10%
3
0/-0.5mm
10
±1mm
0.50
6.5
2.5
9.8{1.0}
LN04BJ-D3-L15
LN04BJ-D3-L15
LN04BJ
外径基准型
SWPA
发黑
L x 25%
±10%
3
0/-0.5mm
15
±1mm
0.55
10.5
3.8
14.7{1.5}
LN04BJ-D3-L20
LN04BJ-D3-L20
LN04BJ
外径基准型
SWPA
发黑
L x 25%
±10%
3
0/-0.5mm
20
±1mm
0.55
12.7
5.0
19.6{2.0}
LN04BJ-D3-L25
LN04BJ-D3-L25
LN04BJ
外径基准型
SWPA
发黑
L x 25%
±10%
3
0/-0.5mm
25
±1mm
0.60
17.4
6.3
24.5{2.5}
LN04BJ-D3-L30
LN04BJ-D3-L30
LN04BJ
外径基准型
SWPA
发黑
L x 25%
±10%
3
0/-0.5mm
30
±1mm
0.60
21
7.5
29.4{3.0}
LN04BJ-D3-L35
LN04BJ-D3-L35
LN04BJ
外径基准型
SWPA
发黑
L x 25%
±10%
3
0/-0.5mm
35
±1mm
0.65
24
8.8
34.3{3.5}
LN04BJ-D3-L40
LN04BJ-D3-L40
LN04BJ
外径基准型
SWPA
发黑
L x 25%
±10%
3
0/-0.5mm
40
±1mm
0.65
27
10.0
39.2{4.0}
LN04BJ-D4-L5
LN04BJ-D4-L5
LN04BJ
外径基准型
SWPA
发黑
L x 25%
±10%
4
0/-0.5mm
5
±1mm
0.50
3
1.3
5.9{0.6}
LN04BJ-D4-L10
LN04BJ-D4-L10
LN04BJ
外径基准型
SWPA
发黑
L x 25%
±10%
4
0/-0.5mm
10
±1mm
0.60
6
2.5
12.3{1.3}
LN04BJ-D4-L15
LN04BJ-D4-L15
LN04BJ
外径基准型
SWPA
发黑
L x 25%
±10%
4
0/-0.5mm
15
±1mm
0.65
9.8
3.8
18.1{1.9}
LN04BJ-D4-L20
LN04BJ-D4-L20
LN04BJ
外径基准型
SWPA
发黑
L x 25%
±10%
4
0/-0.5mm
20
±1mm
0.70
12.6
5.0
24.5{2.5}
LN04BJ-D4-L25
LN04BJ-D4-L25
LN04BJ
外径基准型
SWPA
发黑
L x 25%
±10%
4
0/-0.5mm
25
±1mm
0.75
16.5
6.3
30.4{3.1}
LN04BJ-D4-L30
LN04BJ-D4-L30
LN04BJ
外径基准型
SWPA
发黑
L x 25%
±10%
4
0/-0.5mm
30
±1mm
0.75
20.3
7.5
36.8{3.8}
LN04BJ-D4-L35
LN04BJ-D4-L35
LN04BJ
外径基准型
SWPA
发黑
L x 25%
±10%
4
0/-0.5mm
35
±1mm
0.80
24
8.8
43.1{4.4}
LN04BJ-D4-L40
LN04BJ-D4-L40
LN04BJ
外径基准型
SWPA
发黑
L x 25%
±10%
4
0/-0.5mm
40
±1mm
0.80
28
10.0
49.0{5.0}
LN04BJ-D4-L45
LN04BJ-D4-L45
LN04BJ
外径基准型
SWPA
发黑
L x 25%
±10%
4
0/-0.5mm
45
±1mm
0.80
29
11.3
55.4{5.7}
LN04BJ-D4-L50
LN04BJ-D4-L50
LN04BJ
外径基准型
SWPA
发黑
L x 25%
±10%
4
0/-0.5mm
50
±1mm
0.85
34
12.5
61.3{6.3}
LN04BJ-D5-L5
LN04BJ-D5-L5
LN04BJ
外径基准型
SWPA
发黑
L x 25%
±10%
5
0/-0.5mm
5
±1mm
0.65
3.3
1.3
12.7{1.3}
LN04BJ-D5-L10
LN04BJ-D5-L10
LN04BJ
外径基准型
SWPA
发黑
L x 25%
±10%
5
0/-0.5mm
10
±1mm
0.80
7
2.5
24.5{2.5}
LN04BJ-D5-L15
LN04BJ-D5-L15
LN04BJ
外径基准型
SWPA
发黑
L x 25%
±10%
5
0/-0.5mm
15
±1mm
0.80
7
3.8
37.2{3.8}
LN04BJ-D5-L20
LN04BJ-D5-L20
LN04BJ
外径基准型
SWPA
发黑
L x 25%
±10%
5
0/-0.5mm
20
±1mm
0.90
13
5.0
49.0{5.0}
LN04BJ-D5-L25
LN04BJ-D5-L25
LN04BJ
外径基准型
SWPA
发黑
L x 25%
±10%
5
0/-0.5mm
25
±1mm
0.90
13
6.3
61.8{6.3}
LN04BJ-D5-L30
LN04BJ-D5-L30
LN04BJ
外径基准型
SWPA
发黑
L x 25%
±10%
5
0/-0.5mm
30
±1mm
1.00
21
7.5
73.5{7.5}
LN04BJ-D5-L35
LN04BJ-D5-L35
LN04BJ
外径基准型
SWPA
发黑
L x 25%
±10%
5
0/-0.5mm
35
±1mm
1.00
25
8.8
86.3{8.8}
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LN04CD - 压缩弹簧-外径基准不锈钢型-Lx40%
HEFA
14.06.2024
SRD - 矩形压缩弹簧-中重载型
上隆SAMLO
24.03.2023
LN04BD - 压缩弹簧-外径基准型-Lx40%
HEFA
14.06.2024
LN04AA_AB - 压缩弹簧-内径基准不锈钢型-Lx45%/Lx60%
HEFA
14.06.2024
Compression Spring - according to DIN and other standards
Febrotec
16.05.2024
LN04FS_FD - 压缩弹簧-内径基准型(标准型)
HEFA
14.06.2024
Compression Springs - Steel wire to UNI EN 10270.1 - SH
DIM
26.09.2017
LN04BA - 压缩弹簧-外径基准型-Lx45%
HEFA
14.06.2024
LN04CP - 压缩弹簧-外径基准不锈钢型-Lx(15~25)%
HEFA
14.06.2024
LN04D_E - 压缩弹簧-外径基准型·L尺寸指定型
HEFA
14.06.2024
LN04CL_CM - 压缩弹簧-外径基准不锈钢型-Lx70%/Lx(60~75)%
HEFA
14.06.2024
Compression Spring Ceramic - Compression Spring Ceramic
Febrotec
16.05.2024
SZ 8049 - System springs for extra-heavy load, can color black, double
Steinel Normalien
14.05.2024
Compression Springs - Custom - MC
M&R Spring
18.03.2019
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表