LN04BE - 压缩弹簧-外径基准型-Lx(35~40)%
HEFA
30-弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/30_spring/ln04be.prj},{NB=LN04BE-D10-L50},{SC=LN04BE},{LX=Outer diameter reference type},{TOM=SWPA},{ST=Blackening},{AD=L x (35~40)%},{STC=±10%},{D=10},{L=50},{DD=1.10},{CL=14.3},{F=20.0},{FZ=39.2\{4.0\}},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
TOM
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
AD
容许位移量
ⁿ/ₐ
STC
弹簧常数公差
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
L
[mm]
LTOL
L公差
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
CL
压紧长度
ⁿ/ₐ
F
F max
[mm]
FZ
负载N{kgf}max
ⁿ/ₐ
LN04BE-D3-L5
LN04BE-D3-L5
LN04BE
外径基准型
SWPA
发黑
L x (35~40)%
±10%
3
0/-0.5mm
5
±1.5mm
0.30
1.73
2.0
2.9{0.3}
LN04BE-D3-L10
LN04BE-D3-L10
LN04BE
外径基准型
SWPA
发黑
L x (35~40)%
±10%
3
0/-0.5mm
10
±1.5mm
0.40
5
4.0
5.9{0.6}
LN04BE-D3-L15
LN04BE-D3-L15
LN04BE
外径基准型
SWPA
发黑
L x (35~40)%
±10%
3
0/-0.5mm
15
±1.5mm
0.45
8.78
6.0
8.8{0.9}
LN04BE-D3-L20
LN04BE-D3-L20
LN04BE
外径基准型
SWPA
发黑
L x (35~40)%
±10%
3
0/-0.5mm
20
±1.5mm
0.45
8.78
8.0
11.8{1.2}
LN04BE-D3-L25
LN04BE-D3-L25
LN04BE
外径基准型
SWPA
发黑
L x (35~40)%
±10%
3
0/-0.5mm
25
±1.5mm
0.50
14.5
10.0
14.7{1.5}
LN04BE-D4-L5
LN04BE-D4-L5
LN04BE
外径基准型
SWPA
发黑
L x (35~40)%
±10%
4
0/-0.5mm
5
±1.5mm
0.40
2.7
2.0
2.9{0.3}
LN04BE-D4-L10
LN04BE-D4-L10
LN04BE
外径基准型
SWPA
发黑
L x (35~40)%
±10%
4
0/-0.5mm
10
±1.5mm
0.40
2.7
4.0
5.9{0.6}
LN04BE-D4-L15
LN04BE-D4-L15
LN04BE
外径基准型
SWPA
发黑
L x (35~40)%
±10%
4
0/-0.5mm
15
±1.5mm
0.50
6.5
6.0
8.8{0.9}
LN04BE-D4-L20
LN04BE-D4-L20
LN04BE
外径基准型
SWPA
发黑
L x (35~40)%
±10%
4
0/-0.5mm
20
±1.5mm
0.55
9.63
8.0
11.8{1.2}
LN04BE-D4-L25
LN04BE-D4-L25
LN04BE
外径基准型
SWPA
发黑
L x (35~40)%
±10%
4
0/-0.5mm
25
±1.5mm
0.55
9.63
10.0
14.7{1.5}
LN04BE-D4-L30
LN04BE-D4-L30
LN04BE
外径基准型
SWPA
发黑
L x (35~40)%
±10%
4
0/-0.5mm
30
±1.5mm
0.60
15
12.0
17.7{1.8}
LN04BE-D4-L35
LN04BE-D4-L35
LN04BE
外径基准型
SWPA
发黑
L x (35~40)%
±10%
4
0/-0.5mm
35
±1.5mm
0.60
15
14.0
20.6{2.1}
LN04BE-D4-L40
LN04BE-D4-L40
LN04BE
外径基准型
SWPA
发黑
L x (35~40)%
±10%
4
0/-0.5mm
40
±1.5mm
0.65
22.1
16.0
23.5{2.4}
LN04BE-D5-L5
LN04BE-D5-L5
LN04BE
外径基准型
SWPA
发黑
L x (35~40)%
±10%
5
0/-0.5mm
5
±1.5mm
0.45
2.36
2.0
3.9{0.4}
LN04BE-D5-L10
LN04BE-D5-L10
LN04BE
外径基准型
SWPA
发黑
L x (35~40)%
±10%
5
0/-0.5mm
10
±1.5mm
0.50
3.25
4.0
7.8{0.8}
LN04BE-D5-L15
LN04BE-D5-L15
LN04BE
外径基准型
SWPA
发黑
L x (35~40)%
±10%
5
0/-0.5mm
15
±1.5mm
0.60
6.3
6.0
11.8{1.2}
LN04BE-D5-L20
LN04BE-D5-L20
LN04BE
外径基准型
SWPA
发黑
L x (35~40)%
±10%
5
0/-0.5mm
20
±1.5mm
0.60
6.3
8.0
15.7{1.6}
LN04BE-D5-L25
LN04BE-D5-L25
LN04BE
外径基准型
SWPA
发黑
L x (35~40)%
±10%
5
0/-0.5mm
25
±1.5mm
0.70
12.6
10.0
19.6{2.0}
LN04BE-D5-L30
LN04BE-D5-L30
LN04BE
外径基准型
SWPA
发黑
L x (35~40)%
±10%
5
0/-0.5mm
30
±1.5mm
0.70
12.6
12.0
23.5{2.4}
LN04BE-D5-L35
LN04BE-D5-L35
LN04BE
外径基准型
SWPA
发黑
L x (35~40)%
±10%
5
0/-0.5mm
35
±1.5mm
0.75
17.3
14.0
27.5{2.8}
LN04BE-D5-L40
LN04BE-D5-L40
LN04BE
外径基准型
SWPA
发黑
L x (35~40)%
±10%
5
0/-0.5mm
40
±1.5mm
0.75
17.3
14.0
27.5{2.8}
LN04BE-D5-L45
LN04BE-D5-L45
LN04BE
外径基准型
SWPA
发黑
L x (35~40)%
±10%
5
0/-0.5mm
45
±1.5mm
0.80
24
15.8
30.9{3.2}
LN04BE-D5-L50
LN04BE-D5-L50
LN04BE
外径基准型
SWPA
发黑
L x (35~40)%
±10%
5
0/-0.5mm
50
±1.5mm
0.80
24
17.5
34.3{3.5}
LN04BE-D5-L55
LN04BE-D5-L55
LN04BE
外径基准型
SWPA
发黑
L x (35~40)%
±10%
5
0/-0.5mm
55
±2.5mm
0.85
32.3
19.3
37.8{3.9}
LN04BE-D5-L60
LN04BE-D5-L60
LN04BE
外径基准型
SWPA
发黑
L x (35~40)%
±10%
5
0/-0.5mm
60
±2.5mm
0.85
32.3
21.0
41.2{4.2}
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表