BG98CT-98DT - 弹簧柱塞-中行程不锈钢型-防松动型
HEFA
25-定位零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg98ct-98dt.prj},{NB=BG98CT-M24-S15-L60},{SC=BG98CT},{TYPE1=Anti loosening type},{TYPE2=Metal pin},{TYPE3=light load},{MAT1=SUS303},{YD1=-},{ST1=-},{MAT2=SUS303},{YD2=-},{ST2=-},{MAT3=SUS304},{M=24},{S=15},{L=60},{L1=45},{DD=10.0},{B=8},{FZ1=14},{FZ2=87},{INFOTEXT=website},{TT=6.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
TYPE2
销类别
ⁿ/ₐ
TYPE3
负载类型
ⁿ/ₐ
MAT1
主体材质
ⁿ/ₐ
YD1
主体硬度
ⁿ/ₐ
ST1
主体表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
销材质
ⁿ/ₐ
YD2
销硬度
ⁿ/ₐ
ST2
销表面处理
ⁿ/ₐ
MAT3
弹簧材质
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
S
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
DD
d
[mm]
B
[mm]
FZ1
负载(N)max.
ⁿ/ₐ
FZ2
负载(N)min.
ⁿ/ₐ
BG98CT-M10-S8-L35
BG98CT-M10-S8-L35
BG98CT
防松动型
金属销
轻载型
SUS303
-
-
SUS303
-
-
SUS304
10
8
35
25
4.0
3
6
16
BG98CT-M12-S10-L43
BG98CT-M12-S10-L43
BG98CT
防松动型
金属销
轻载型
SUS303
-
-
SUS303
-
-
SUS304
12
10
43
35
5.5
4
4
18
BG98CT-M16-S10-L48
BG98CT-M16-S10-L48
BG98CT
防松动型
金属销
轻载型
SUS303
-
-
SUS303
-
-
SUS304
16
10
48
35
8.0
6
7
24
BG98CT-M16-S15-L58
BG98CT-M16-S15-L58
BG98CT
防松动型
金属销
轻载型
SUS303
-
-
SUS303
-
-
SUS304
16
15
58
35
8.0
6
9
33
BG98CT-M16-S20-L58
BG98CT-M16-S20-L58
BG98CT
防松动型
金属销
轻载型
SUS303
-
-
SUS303
-
-
SUS304
16
20
58
35
8.0
6
4
23
BG98CT-M16-S25-L98
BG98CT-M16-S25-L98
BG98CT
防松动型
金属销
轻载型
SUS303
-
-
SUS303
-
-
SUS304
16
25
98
35
8.0
6
13
41
BG98CT-M16-S30-L98
BG98CT-M16-S30-L98
BG98CT
防松动型
金属销
轻载型
SUS303
-
-
SUS303
-
-
SUS304
16
30
98
35
8.0
6
13
47
BG98CT-M16-S40-L148
BG98CT-M16-S40-L148
BG98CT
防松动型
金属销
轻载型
SUS303
-
-
SUS303
-
-
SUS304
16
40
148
35
8.0
6
13
63
BG98CT-M16-S50-L148
BG98CT-M16-S50-L148
BG98CT
防松动型
金属销
轻载型
SUS303
-
-
SUS303
-
-
SUS304
16
50
148
35
8.0
6
7
43
BG98CT-M24-S15-L60
BG98CT-M24-S15-L60
BG98CT
防松动型
金属销
轻载型
SUS303
-
-
SUS303
-
-
SUS304
24
15
60
45
10.0
8
14
87
BG98DT-M10-S8-L35
BG98DT-M10-S8-L35
BG98DT
防松动型
金属销
重载型
SUS303
-
-
SUS303
-
-
SUS304
10
8
35
25
4.0
3
12
22
BG98DT-M12-S10-L43
BG98DT-M12-S10-L43
BG98DT
防松动型
金属销
重载型
SUS303
-
-
SUS303
-
-
SUS304
12
10
43
35
5.5
4
7
46
BG98DT-M16-S10-L48
BG98DT-M16-S10-L48
BG98DT
防松动型
金属销
重载型
SUS303
-
-
SUS303
-
-
SUS304
16
10
48
35
8.0
6
10
43
BG98DT-M16-S15-L58
BG98DT-M16-S15-L58
BG98DT
防松动型
金属销
重载型
SUS303
-
-
SUS303
-
-
SUS304
16
15
58
35
8.0
6
10
57
BG98DT-M16-S20-L58
BG98DT-M16-S20-L58
BG98DT
防松动型
金属销
重载型
SUS303
-
-
SUS303
-
-
SUS304
16
20
58
35
8.0
6
8
33
BG98DT-M16-S25-L98
BG98DT-M16-S25-L98
BG98DT
防松动型
金属销
重载型
SUS303
-
-
SUS303
-
-
SUS304
16
25
98
35
8.0
6
20
70
BG98DT-M16-S30-L98
BG98DT-M16-S30-L98
BG98DT
防松动型
金属销
重载型
SUS303
-
-
SUS303
-
-
SUS304
16
30
98
35
8.0
6
20
80
BG98DT-M16-S40-L148
BG98DT-M16-S40-L148
BG98DT
防松动型
金属销
重载型
SUS303
-
-
SUS303
-
-
SUS304
16
40
148
35
8.0
6
21
113
BG98DT-M16-S50-L148
BG98DT-M16-S50-L148
BG98DT
防松动型
金属销
重载型
SUS303
-
-
SUS303
-
-
SUS304
16
50
148
35
8.0
6
13
75
BG98DT-M24-S15-L60
BG98DT-M24-S15-L60
BG98DT
防松动型
金属销
重载型
SUS303
-
-
SUS303
-
-
SUS304
24
15
60
45
10.0
8
40
192
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表