BE86A B - 调整销-挡圈型/螺帽固定型
HEFA
25-定位零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/25-plunger-positingningparts/be86a_b.prj},{NB=BE86AU-D8-L10},{SC=BE86AU},{TYPE=Retaining ring type},{MQ=SUS304},{ANNEX=E-shaped retaining ring (SUS304)},{D=8},{DT=-0.005/-0.014},{L=10},{LL=[10:45/1]},{DD=7},{DDT=+0.09/0},{M1=0.9},{M1T=+0.14/0},{A=13.0},{B=6.0},{F=1.6},{F1=3.2},{H=8.5},{S=3.5},{INFOTEXT=website},{M2=0.0},{H1=3.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MQ
材质
ⁿ/ₐ
ANNEX
附件
ⁿ/ₐ
D
Dg6
[mm]
DT
D的公差
[mm]
DD
d
[mm]
DDT
d的公差
[mm]
M1
[mm]
M1T
M1的公差
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
BE86AU-D3-L5
BE86AU-D3-L5
BE86AU
挡圈型
SUS304
E型挡圈(SUS304)
3
-0.002/-0.008
2
+0.06/0
0.5
+0.05/0
5.5
2.5
0.5
1.0
3.5
2.5
BE86AU-D4-L5
BE86AU-D4-L5
BE86AU
挡圈型
SUS304
E型挡圈(SUS304)
4
-0.004/-0.012
3
+0.06/0
0.7
+0.10/0
7.0
3.0
0.7
1.4
4.5
2.5
BE86AU-D5-L10
BE86AU-D5-L10
BE86AU
挡圈型
SUS304
E型挡圈(SUS304)
5
-0.004/-0.012
4
+0.075/0
0.7
+0.10/0
8.5
4.0
1.0
2.0
5.5
2.5
BE86AU-D6-L10
BE86AU-D6-L10
BE86AU
挡圈型
SUS304
E型挡圈(SUS304)
6
-0.004/-0.012
5
+0.075/0
0.7
+0.10/0
10.0
5.0
1.3
2.6
6.5
2.5
BE86AU-D8-L10
BE86AU-D8-L10
BE86AU
挡圈型
SUS304
E型挡圈(SUS304)
8
-0.005/-0.014
7
+0.09/0
0.9
+0.14/0
13.0
6.0
1.6
3.2
8.5
3.5
BE86BU-D3-L10
BE86BU-D3-L10
BE86BU
螺帽固定型
SUS304
-
3
-0.002/-0.008
0
-
0.0
-
5.5
2.5
0.5
1.0
3.5
0.0
BE86BU-D4-L10
BE86BU-D4-L10
BE86BU
螺帽固定型
SUS304
-
4
-0.004/-0.012
0
-
0.0
-
7.0
3.0
0.7
1.4
4.5
0.0
BE86BU-D5-L10
BE86BU-D5-L10
BE86BU
螺帽固定型
SUS304
-
5
-0.004/-0.012
0
-
0.0
-
8.5
4.0
1.0
2.0
5.5
0.0
BE86BU-D6-L10
BE86BU-D6-L10
BE86BU
螺帽固定型
SUS304
-
6
-0.004/-0.012
0
-
0.0
-
10.0
5.0
1.3
2.6
6.5
0.0
BE86BU-D8-L10
BE86BU-D8-L10
BE86BU
螺帽固定型
SUS304
-
8
-0.005/-0.014
0
-
0.0
-
13.0
6.0
1.6
3.2
8.5
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CPX-...-BG - 电终端附件
Festo
14.06.2024
BH47 - 夹具用衬套-两面切割法兰型-P.L固定尺寸选择型
HEFA
14.06.2024
BH41 - 夹具用衬套-直柱型
HEFA
14.06.2024
CXSJ - Dual Rod Cylinder/Compact Type
SMC
28.09.2023
BH02Y - 夹具用定位销-前端锥头R型·带肩止动螺丝型·带研磨退刀槽-圆形
HEFA
14.06.2024
BK 4011 (BKS 4011) - Top bolster plates - DME
D-M-E
22.05.2024
TCET BG - Net strip
FlexLink
30.08.2022
BH50 - 夹具用衬套-圆法兰型-P.L尺寸自由指定型
HEFA
14.06.2024
BH - Inch - Punch - Ball Lock Heavy Duty
Tipco Punches
02.11.2023
Oil bowl BG2 - Standard series
Knocks Fluid-Technik
26.08.2021
BE25B - 工件导块-角座型
HEFA
14.06.2024
BG42C_D - 定位珠-压入式无牙型
HEFA
14.06.2024
BG28 - 球头柱塞-加长型
HEFA
14.06.2024
BE75BE - 垫片组件
HEFA
14.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表