BE82A - 止动销-压入型
HEFA
25-定位零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/25-plunger-positingningparts/be82a.prj},{NB=BE82AD-D20A},{SC=BE82AD},{TYPE=Press-in type},{MQ=S45C},{YD=40~45HRC},{ST=Non electrolytic nickel plating},{D=20A},{D1=20},{DD=12},{DDT=+0.018/+0.007},{H=5},{L=24},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MQ
材质
ⁿ/ₐ
YD
硬度
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
dm6
[mm]
DDT
d的公差
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
BE82AD-D5
BE82AD-D5
BE82AD
压入型
S45C
40~45HRC
无电解镀镍
5
3
+0.008/+0.002
5
5
BE82AD-D5A
BE82AD-D5A
BE82AD
压入型
S45C
40~45HRC
无电解镀镍
5A
3
+0.008/+0.002
5
7
BE82AD-D5B
BE82AD-D5B
BE82AD
压入型
S45C
40~45HRC
无电解镀镍
5B
3
+0.008/+0.002
3
5
BE82AD-D6
BE82AD-D6
BE82AD
压入型
S45C
40~45HRC
无电解镀镍
6
4
+0.012/+0.004
5
6
BE82AD-D6A
BE82AD-D6A
BE82AD
压入型
S45C
40~45HRC
无电解镀镍
6A
4
+0.012/+0.004
5
9
BE82AD-D6B
BE82AD-D6B
BE82AD
压入型
S45C
40~45HRC
无电解镀镍
6B
4
+0.012/+0.004
3
6
BE82AD-D8
BE82AD-D8
BE82AD
压入型
S45C
40~45HRC
无电解镀镍
8
5
+0.012/+0.004
5
8
BE82AD-D8A
BE82AD-D8A
BE82AD
压入型
S45C
40~45HRC
无电解镀镍
8A
5
+0.012/+0.004
5
12
BE82AD-D8B
BE82AD-D8B
BE82AD
压入型
S45C
40~45HRC
无电解镀镍
8B
5
+0.012/+0.004
3
8
BE82AD-D10
BE82AD-D10
BE82AD
压入型
S45C
40~45HRC
无电解镀镍
10
6
+0.012/+0.004
5
8
BE82AD-D10A
BE82AD-D10A
BE82AD
压入型
S45C
40~45HRC
无电解镀镍
10A
6
+0.012/+0.004
5
12
BE82AD-D10B
BE82AD-D10B
BE82AD
压入型
S45C
40~45HRC
无电解镀镍
10B
6
+0.012/+0.004
3
8
BE82AD-D12
BE82AD-D12
BE82AD
压入型
S45C
40~45HRC
无电解镀镍
12
8
+0.015/+0.006
5
10
BE82AD-D12A
BE82AD-D12A
BE82AD
压入型
S45C
40~45HRC
无电解镀镍
12A
8
+0.015/+0.006
5
15
BE82AD-D16
BE82AD-D16
BE82AD
压入型
S45C
40~45HRC
无电解镀镍
16
8
+0.015/+0.006
5
10
BE82AD-D16A
BE82AD-D16A
BE82AD
压入型
S45C
40~45HRC
无电解镀镍
16A
8
+0.015/+0.006
5
15
BE82AD-D18
BE82AD-D18
BE82AD
压入型
S45C
40~45HRC
无电解镀镍
18
10
+0.015/+0.006
5
12
BE82AD-D18A
BE82AD-D18A
BE82AD
压入型
S45C
40~45HRC
无电解镀镍
18A
10
+0.015/+0.006
5
18
BE82AD-D20
BE82AD-D20
BE82AD
压入型
S45C
40~45HRC
无电解镀镍
20
12
+0.018/+0.007
5
16
BE82AD-D20A
BE82AD-D20A
BE82AD
压入型
S45C
40~45HRC
无电解镀镍
20A
12
+0.018/+0.007
5
24
BE82AU-D5
BE82AU-D5
BE82AU
压入型
SUS440C
40~45HRC
-
5
3
+0.008/+0.002
5
5
BE82AU-D5A
BE82AU-D5A
BE82AU
压入型
SUS440C
40~45HRC
-
5A
3
+0.008/+0.002
5
7
BE82AU-D5B
BE82AU-D5B
BE82AU
压入型
SUS440C
40~45HRC
-
5B
3
+0.008/+0.002
3
5
BE82AU-D6
BE82AU-D6
BE82AU
压入型
SUS440C
40~45HRC
-
6
4
+0.012/+0.004
5
6
BE82AU-D6A
BE82AU-D6A
BE82AU
压入型
SUS440C
40~45HRC
-
6A
4
+0.012/+0.004
5
9
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表