BE76CF - 支承块-螺栓型
HEFA
25-定位零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/25-plunger-positingningparts/be76cf.prj},{NB=BE76CF-H10-D22-A},{SC=BE76CF},{TYPE=Bolt Type},{MQ=S45C},{HARDNESS=40HRC},{ST=Blackening (carburizing and quenching)},{H=10},{D=22},{SHAPE=A},{L=24},{M=M12},{MM=12},{B=22},{S=25.2},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MQ
材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS
硬度
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
M
ⁿ/ₐ
B
[mm]
S
[mm]
BE76CF-H10-D17-A
BE76CF-H10-D17-A
BE76CF
螺栓型
S45C
40HRC
发黑(渗碳淬火)
10
17
20
M8
17
19.4
BE76CF-H10-D22-A
BE76CF-H10-D22-A
BE76CF
螺栓型
S45C
40HRC
发黑(渗碳淬火)
10
22
24
M12
22
25.2
BE76CF-H15-D22-A
BE76CF-H15-D22-A
BE76CF
螺栓型
S45C
40HRC
发黑(渗碳淬火)
15
22
29
M12
22
25.2
BE76CF-H15-D30-A
BE76CF-H15-D30-A
BE76CF
螺栓型
S45C
40HRC
发黑(渗碳淬火)
15
30
34
M16
30
33.0
BE76CF-H20-D30-A
BE76CF-H20-D30-A
BE76CF
螺栓型
S45C
40HRC
发黑(渗碳淬火)
20
30
39
M16
30
33.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表