BE76BF - 支承块-可调节型
HEFA
25-定位零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/25-plunger-positingningparts/be76bf.prj},{NB=BE76BF-H50-A90},{SC=BE76BF},{TYPE=Adjustable type},{MQ=S45C},{HARDNESS=Quenching hardness of 39~45HRC},{ST=turn black},{H=50},{A=90},{HH=33},{A1=50},{A2=30},{M=M16},{MM=16},{W=17},{W2=50},{INFOTEXT=website},{W1=26}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MQ
材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS
硬度
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
H
[mm]
A
[mm]
HH
h
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
M
ⁿ/ₐ
W
[mm]
W2
[mm]
BE76BF-H32-A90
BE76BF-H32-A90
BE76BF
可调节型
S45C
淬火硬度39~45HRC
发黑
32
90
15
50
30
M16
17
50
BE76BF-H40-A90
BE76BF-H40-A90
BE76BF
可调节型
S45C
淬火硬度39~45HRC
发黑
40
90
23
50
30
M16
17
50
BE76BF-H50-A90
BE76BF-H50-A90
BE76BF
可调节型
S45C
淬火硬度39~45HRC
发黑
50
90
33
50
30
M16
17
50
BE76BF-H32-A140
BE76BF-H32-A140
BE76BF
可调节型
S45C
淬火硬度39~45HRC
发黑
32
140
15
50
30
M16
17
50
BE76BF-H40-A140
BE76BF-H40-A140
BE76BF
可调节型
S45C
淬火硬度39~45HRC
发黑
40
140
23
50
30
M16
17
50
BE76BF-H50-A140
BE76BF-H50-A140
BE76BF
可调节型
S45C
淬火硬度39~45HRC
发黑
50
140
33
50
30
M16
17
50
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表