BM07BF - 内六角喉赛
HEFA
24-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/24-screw/bm07bf.prj},{NB=BM07BF-M20},{SC=BM07BF},{LX=Internal six throat competition},{ST=turn black},{SYBZ=DIN 906},{M=20},{P=1.5},{MIN=6.5},{MAX=7.0},{A=10},{L=12},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
SYBZ
适用标准
ⁿ/ₐ
M
[mm]
P
P 螺距
ⁿ/ₐ
MIN
e Min
[mm]
MAX
e Max
[mm]
A
[mm]
L
[mm]
BM07BF-M10
BM07BF-M10
BM07BF
内六角喉赛
ML40Cr
发黑
DIN 906
10
1.5
6.0
6.5
5
10
BM07BF-M12
BM07BF-M12
BM07BF
内六角喉赛
ML40Cr
发黑
DIN 906
12
1.5
6.0
6.5
6
10
BM07BF-M14
BM07BF-M14
BM07BF
内六角喉赛
ML40Cr
发黑
DIN 906
14
1.5
6.0
6.5
6
10
BM07BF-M16
BM07BF-M16
BM07BF
内六角喉赛
ML40Cr
发黑
DIN 906
16
1.5
6.0
6.5
8
10
BM07BF-M18
BM07BF-M18
BM07BF
内六角喉赛
ML40Cr
发黑
DIN 906
18
1.5
6.0
6.5
10
10
BM07BF-M20
BM07BF-M20
BM07BF
内六角喉赛
ML40Cr
发黑
DIN 906
20
1.5
6.5
7.0
10
12
BM07BF-M22
BM07BF-M22
BM07BF
内六角喉赛
ML40Cr
发黑
DIN 906
22
1.5
6.0
6.5
12
12
BM07BF-M24
BM07BF-M24
BM07BF
内六角喉赛
ML40Cr
发黑
DIN 906
24
1.5
6.0
6.5
14
12
BM07BF-M26
BM07BF-M26
BM07BF
内六角喉赛
ML40Cr
发黑
DIN 906
26
1.5
6.0
6.5
14
12
BM07BF-M27
BM07BF-M27
BM07BF
内六角喉赛
SCM440
发黑
DIN 906
27
1.5
6.0
6.5
14
12
BM07BF-M28
BM07BF-M28
BM07BF
内六角喉赛
SCM440
发黑
DIN 906
28
1.5
6.0
6.5
14
12
BM07BF-M30
BM07BF-M30
BM07BF
内六角喉赛
SCM440
发黑
DIN 906
30
1.5
6.0
6.5
17
12
BM07BF-M33
BM07BF-M33
BM07BF
内六角喉赛
SCM440
发黑
DIN 906
33
1.5
6.0
6.5
17
12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
B-F1A - 空位堵头
Festo
24.01.2024
B - 空位堵头
Festo
23.08.2023
DFG18 - 堵头
远东卓越FA
22.01.2024
EB07CE_CU_EV - 堵头·通用型/密封型
HEFA
01.06.2024
NPQE-P - 快插堵头
Festo
26.09.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表