BR38BU DU - 高硬度不锈钢定位销-标准型/内螺纹型-直杆球面型
HEFA
21-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/br38bu_du.prj},{NB=BR38BU-M-D6-L3},{SC=BR38BU},{TYPE=Standard type · Straight ball surface type},{MQ=High hardness stainless steel},{YD=35HRC~},{DT=M},{D=6},{L=3.00},{L1=[3:40/0.01]},{C=1.0},{M=-},{MM=0},{V=1},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MQ
材质
ⁿ/ₐ
YD
硬度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
C
[mm]
M
ⁿ/ₐ
V
[mm]
BR38BU-M-D3-L3
BR38BU-M-D3-L3
BR38BU
标准型·直杆球面型
高硬度不锈钢
35HRC~
3
0.5
-
1
BR38BU-M-D4-L3
BR38BU-M-D4-L3
BR38BU
标准型·直杆球面型
高硬度不锈钢
35HRC~
4
1.0
-
1
BR38BU-M-D5-L3
BR38BU-M-D5-L3
BR38BU
标准型·直杆球面型
高硬度不锈钢
35HRC~
5
1.0
-
1
BR38BU-M-D6-L3
BR38BU-M-D6-L3
BR38BU
标准型·直杆球面型
高硬度不锈钢
35HRC~
6
1.0
-
1
BR38BU-M-D8-L3
BR38BU-M-D8-L3
BR38BU
标准型·直杆球面型
高硬度不锈钢
35HRC~
8
1.0
-
1
BR38BU-M-D10-L3
BR38BU-M-D10-L3
BR38BU
标准型·直杆球面型
高硬度不锈钢
35HRC~
10
1.0
-
1
BR38DU-M-D6-L10
BR38DU-M-D6-L10
BR38DU
内螺纹型·直杆球面型
高硬度不锈钢
35HRC~
6
0.0
M3
5
BR38DU-M-D8-L15
BR38DU-M-D8-L15
BR38DU
内螺纹型·直杆球面型
高硬度不锈钢
35HRC~
8
0.0
M4
6
BR38DU-M-D10-L15
BR38DU-M-D10-L15
BR38DU
内螺纹型·直杆球面型
高硬度不锈钢
35HRC~
10
0.0
M5
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BM69BU - 方垫圈
HEFA
14.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表