ZE19 - 全塑滑动轴承-标准型
HEFA
19-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/19-oil-free_bushing/ze19b.prj},{NB=ZE19BP-d12},{SC=ZE19BP},{LX=normalized form},{CZ=Engineering plastics containing lubricants and special fillers},{SYWD=-20℃~60℃},{DD=12},{DDT=+0.075/+0.032},{D=22},{L=32},{K=22.6},{SS=1.30},{H=20.5},{C=1.2},{DZH=480},{JZH=3360.0},{ZL=9},{INFOTEXT=website},{GS=16},{KD=0.48},{Y1=16.25}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
SYWD
使用温度
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDT
d公差
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
K
[mm]
SS
s
[mm]
H
[mm]
C
[mm]
DZH
动载荷P=2.5MPa
[N]
JZH
静载荷P=17.5MPa
[N]
ZL
重量
[g]
ZE19BP-d6
ZE19BP-d6
ZE19BP
标准型
工程塑料含润滑剂与特殊填充剂
-20℃~60℃
6
+0.050/+0.020
12
19
13.5
1.10
11.5
0.8
200
1400.0
2
ZE19BP-d8
ZE19BP-d8
ZE19BP
标准型
工程塑料含润滑剂与特殊填充剂
-20℃~60℃
8
+0.061/+0.025
16
25
16.2
1.10
15.2
1.0
250
1750.0
4
ZE19BP-d10
ZE19BP-d10
ZE19BP
标准型
工程塑料含润滑剂与特殊填充剂
-20℃~60℃
10
+0.075/+0.032
19
29
21.6
1.30
17.5
1.2
363
2538.0
7
ZE19BP-d12
ZE19BP-d12
ZE19BP
标准型
工程塑料含润滑剂与特殊填充剂
-20℃~60℃
12
+0.075/+0.032
22
32
22.6
1.30
20.5
1.2
480
3360.0
9
ZE19BP-d16
ZE19BP-d16
ZE19BP
标准型
工程塑料含润滑剂与特殊填充剂
-20℃~60℃
16
+0.075/+0.032
26
36
24.6
1.30
24.2
1.3
720
5040.0
13
ZE19BP-d20
ZE19BP-d20
ZE19BP
标准型
工程塑料含润滑剂与特殊填充剂
-20℃~60℃
20
+0.092/+0.040
32
45
31.2
1.60
29.6
1.3
1125
7875.0
24
ZE19BP-d25
ZE19BP-d25
ZE19BP
标准型
工程塑料含润滑剂与特殊填充剂
-20℃~60℃
25
+0.092/+0.040
40
58
43.7
1.85
36.5
1.5
1813
12688.0
47
ZE19BP-d30
ZE19BP-d30
ZE19BP
标准型
工程塑料含润滑剂与特殊填充剂
-20℃~60℃
30
+0.092/+0.040
47
68
51.7
1.85
43.5
1.8
2550
17850.0
72
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MAE-WB-GWFL-AL - 法兰式轴块 GWFL通用型
MÄDLER
26.04.2024
J-OBK71 - 铝塑滑动轴承座(单件)/开口型/精密型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Slide Bearing D40/D30
FATH
19.03.2024
OBA01_02 - 铝塑滑动轴承座(总成)
怡合达3D电子图库
09.05.2024
NKBE - Open Case Unit
NTN Automation
03.02.2022
OBK01_06 - 塑料滑动轴承 直线往复型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
21500 - 带塑料保持架的线性滚珠轴承
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表