ZE04AD BD - 铜合金无油衬套-直柱型-标准型/薄壁型
HEFA
19-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/19-oil-free_bushing/ze04-ad-bd.prj},{NB=ZE04BD-d50-L25},{SC=ZE04BD},{TYPE=Straight column type-standard type},{MAT=High strength brass alloy inlaid solid lubricant },{ID=F7},{DI=m6},{DD=50},{IDT=+0.050/+0.025},{L=25},{D=62},{WALL=6.0},{SH=M8x16},{ODT=+0.030/+0.011},{NJH7=+0.030/0},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ID
内径公差
ⁿ/ₐ
DI
外径公差
ⁿ/ₐ
DD
dF7
[mm]
IDT
dF7公差
[mm]
D
Dm6
ⁿ/ₐ
WALL
壁厚(t)
[mm]
SH
止转螺丝(参考)
ⁿ/ₐ
ODT
外径公差m6
ⁿ/ₐ
NJH7
固定座内径H7
ⁿ/ₐ
ZE04BD-d5-L8
ZE04BD-d5-L8
ZE04BD
直柱型·标准型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
内径公差
外径公差
5
+0.022/+0.010
9
2.0
M4x8
+0.015/+0.006
+0.015/0
ZE04BD-d6-L8
ZE04BD-d6-L8
ZE04BD
直柱型·标准型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
内径公差
外径公差
6
+0.022/+0.010
10
2.0
M4x8
+0.015/+0.006
+0.015/0
ZE04BD-d8-L8
ZE04BD-d8-L8
ZE04BD
直柱型·标准型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
内径公差
外径公差
8
+0.028/+0.013
12
2.0
M4x8
+0.018/+0.007
+0.018/0
ZE04BD-d10-L8
ZE04BD-d10-L8
ZE04BD
直柱型·标准型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
内径公差
外径公差
10
+0.028/+0.013
14
2.0
M4x8
+0.018/+0.007
+0.018/0
ZE04BD-d12-L8
ZE04BD-d12-L8
ZE04BD
直柱型·标准型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
内径公差
外径公差
12
+0.034/+0.016
18
3.0
M4x8
+0.018/+0.007
+0.018/0
ZE04BD-d13-L10
ZE04BD-d13-L10
ZE04BD
直柱型·标准型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
内径公差
外径公差
13
+0.034/+0.016
19
3.0
M4x8
+0.021/+0.008
+0.021/0
ZE04BD-d15-L10
ZE04BD-d15-L10
ZE04BD
直柱型·标准型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
内径公差
外径公差
15
+0.034/+0.016
21
3.0
M4x8
+0.021/+0.008
+0.021/0
ZE04BD-d16-L10
ZE04BD-d16-L10
ZE04BD
直柱型·标准型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
内径公差
外径公差
16
+0.034/+0.016
22
3.0
M4x8
+0.021/+0.008
+0.021/0
ZE04BD-d18-L10
ZE04BD-d18-L10
ZE04BD
直柱型·标准型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
内径公差
外径公差
18
+0.034/+0.016
24
3.0
M5x8
+0.021/+0.008
+0.021/0
ZE04BD-d20-L10
ZE04BD-d20-L10
ZE04BD
直柱型·标准型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
内径公差
外径公差
20
+0.041/+0.020
28
4.0
M5x8
+0.021/+0.008
+0.021/0
ZE04BD-d20A-L10
ZE04BD-d20A-L10
ZE04BD
直柱型·标准型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
内径公差
外径公差
20A
+0.041/+0.020
30
5.0
M5x8
+0.021/+0.008
+0.021/0
ZE04BD-d25-L12
ZE04BD-d25-L12
ZE04BD
直柱型·标准型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
内径公差
外径公差
25
+0.041/+0.020
33
4.0
M5x8
+0.025/+0.009
+0.025/0
ZE04BD-d25A-L12
ZE04BD-d25A-L12
ZE04BD
直柱型·标准型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
内径公差
外径公差
25A
+0.041/+0.020
35
5.0
M5x8
+0.025/+0.009
+0.025/0
ZE04BD-d30-L12
ZE04BD-d30-L12
ZE04BD
直柱型·标准型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
内径公差
外径公差
30
+0.041/+0.020
38
4.0
M6x16
+0.025/+0.009
+0.025/0
ZE04BD-d35-L16
ZE04BD-d35-L16
ZE04BD
直柱型·标准型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
内径公差
外径公差
35
+0.050/+0.025
44
4.5
M6x16
+0.025/+0.009
+0.025/0
ZE04BD-d40-L20
ZE04BD-d40-L20
ZE04BD
直柱型·标准型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
内径公差
外径公差
40
+0.050/+0.025
50
5.0
M6x16
+0.025/+0.009
+0.025/0
ZE04BD-d50-L25
ZE04BD-d50-L25
ZE04BD
直柱型·标准型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
内径公差
外径公差
50
+0.050/+0.025
62
6.0
M8x16
+0.030/+0.011
+0.030/0
ZE04BD-d60-L40
ZE04BD-d60-L40
ZE04BD
直柱型·标准型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
内径公差
外径公差
60
+0.060/+0.030
75
7.5
M8x16
+0.030/+0.011
+0.030/0
ZE04BD-d80-L50
ZE04BD-d80-L50
ZE04BD
直柱型·标准型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
内径公差
外径公差
80
+0.060/+0.030
96
8.0
M8x16
+0.035/+0.013
+0.035/0
ZE04BD-d100-L70
ZE04BD-d100-L70
ZE04BD
直柱型·标准型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
内径公差
外径公差
100
+0.071/+0.036
120
10.0
M8x16
+0.035/+0.013
+0.035/0
ZE04AD-d5-L8
ZE04AD-d5-L8
ZE04AD
直柱型·薄壁型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
内径公差
外径公差
5
+0.022/+0.010
7
1.0
-
+0.015/+0.006
+0.015/0
ZE04AD-d6-L8
ZE04AD-d6-L8
ZE04AD
直柱型·薄壁型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
内径公差
外径公差
6
+0.022/+0.010
8
1.0
-
+0.015/+0.006
+0.015/0
ZE04AD-d8-L8
ZE04AD-d8-L8
ZE04AD
直柱型·薄壁型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
内径公差
外径公差
8
+0.028/+0.013
10
1.0
-
+0.015/+0.006
+0.015/0
ZE04AD-d10-L8
ZE04AD-d10-L8
ZE04AD
直柱型·薄壁型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
内径公差
外径公差
10
+0.028/+0.013
12
1.0
-
+0.018/+0.007
+0.018/0
ZE04AD-d12-L8
ZE04AD-d12-L8
ZE04AD
直柱型·薄壁型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
内径公差
外径公差
12
+0.034/+0.016
15
1.5
-
+0.018/+0.007
+0.018/0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
OLBA - 铜合金型无油衬套-直柱型
上隆SAMLO
23.03.2023
OLBP - 铜合金型止推垫片
上隆SAMLO
26.05.2023
ZE04BC_AC - 铜合金无油衬套-直柱型-标准型/薄壁型·E7
HEFA
14.06.2024
ZE01 - 青铜铸件无油衬套-直柱型
HEFA
14.06.2024
OFG01_02 - 无油衬套·青铜铸件·直柱型·内径F7外径m6/内径E7外径r6
怡合达3D电子图库
20.06.2024
AFBZ,AFBZU - 无油衬套·铜合金·直柱型·标准型/薄壁型·内径F7外径m6
仕瑞达3D电子目录
07.04.2023
MPBZU - 无油衬套-铜合金直柱标准型-内径E7外径r6型
Misumi
10.08.2021
ZE04BE_AE_BF - 铜合金无油衬套-直柱型-标准型/薄壁型·G6
HEFA
14.06.2024
MDZB - Oil Free Bushings - Dry Bushings - Straight Standard Type
Misumi
29.05.2023
MPBZ - Oil Free Bushings Copper Alloy Straight Standard Type
Misumi
07.06.2021
AFBR,AFBRU - 无油衬套-铜合直柱标准型-内径E7/外径r6
仕瑞达3D电子目录
03.04.2023
MPBZP - 无油衬套-铜合金直柱标准型-内径G6外径h6型
Misumi
07.06.2021
OFK02_OFL02 - 无油衬套·铜合金·直柱型·标准型/薄壁型·内径F7外径m6
怡合达3D电子图库
20.06.2024
OFK01_OFL01 - 无油衬套·铜合金·直柱型·标准型/薄壁型·内径F7外径m6
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表