ZF20KW LW - 直线轴承箱式单元·中长型/加长型·加宽方型
HEFA
18-直线轴承/衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/18-linear_bearing/zf20kw_lw.prj},{NB=ZF20LW-d10},{SC=ZF20LW},{TYPE=Extended type},{CODE=ZF01AB series},{MT=Aluminum alloy},{ST=Natural anodizing},{AT=-15~80℃},{D=10},{TOL1=0~-0.012},{L=93},{L1=70},{HH=13},{H=26.0},{H1=21.0},{H2=8},{C=40},{C1=28.0},{M=M5},{MM=5},{D1=4.3},{H3=12},{A=15.5},{B=0.40},{N=7.50},{CC=585},{CO=1105},{SPT=27.1},{WEIGHT=240},{INFOTEXT=website},{E1=1.500},{DD=19}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
CODE
使用轴承代码
ⁿ/ₐ
MT
材质(固定座)
ⁿ/ₐ
ST
表面处理(固定座)
ⁿ/ₐ
AT
使用环境温度
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
TOL1
d公差
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
HH
h
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
M
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
H3
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
N
[mm]
CC
基本额定载荷C(动)
[N]
CO
基本额定载荷Co(静)
[N]
SPT
静态容许力矩
[N·m]
WEIGHT
重量
[g]
ZF20KW-d16
ZF20KW-d16
ZF20KW
中长型
ZF01AB系列
铝合金
本色阳极氧化
-15~80℃
16
0~-0.015
100
74
19
38.5
32.5
9
50
36.0
M5
4.3
12
19.8
0.85
6.50
1235
2355
25.6
445
ZF20KW-d20
ZF20KW-d20
ZF20KW
中长型
ZF01AB系列
铝合金
本色阳极氧化
-15~80℃
20
0~-0.018
115
84
21
41.0
35.0
11
54
40.0
M6
5.2
12
21.0
0.50
7.50
1405
2745
35.1
585
ZF20KW-d25
ZF20KW-d25
ZF20KW
中长型
ZF01AB系列
铝合金
本色阳极氧化
-15~80℃
25
0~-0.018
160
118
26
51.5
42.0
12
76
54.0
M8
7.0
18
36.0
1.00
4.50
1565
3145
63.2
1395
ZF20KW-d30
ZF20KW-d30
ZF20KW
中长型
ZF01AB系列
铝合金
本色阳极氧化
-15~80℃
30
0~-0.018
170
130
30
59.5
49.0
15
78
58.0
M8
7.0
18
39.9
0.75
5.50
2495
5495
105
1690
ZF20LW-d10
ZF20LW-d10
ZF20LW
加长型
ZF01AB系列
铝合金
本色阳极氧化
-15~80℃
10
0~-0.012
93
70
13
26.0
21.0
8
40
28.0
M5
4.3
12
15.5
0.40
7.50
585
1105
27.1
240
ZF20LW-d12
ZF20LW-d12
ZF20LW
加长型
ZF01AB系列
铝合金
本色阳极氧化
-15~80℃
12
0~-0.015
96
72
15
28.0
24.0
8
42
30.5
M5
4.3
12
17.5
0.40
7.00
655
1205
40.2
285
ZF20LW-d16
ZF20LW-d16
ZF20LW
加长型
ZF01AB系列
铝合金
本色阳极氧化
-15~80℃
16
0~-0.015
118
88
19
38.5
32.5
9
50
36.0
M5
4.3
12
19.8
0.85
6.50
1235
2355
73.6
525
ZF20LW-d20
ZF20LW-d20
ZF20LW
加长型
ZF01AB系列
铝合金
本色阳极氧化
-15~80℃
20
0~-0.018
134
100
21
41.0
35.0
11
54
40.0
M6
5.2
12
21.0
0.50
7.50
1405
2745
98.1
682
ZF20LW-d25
ZF20LW-d25
ZF20LW
加长型
ZF01AB系列
铝合金
本色阳极氧化
-15~80℃
25
0~-0.018
185
138
26
51.5
42.0
12
79
54.0
M8
7.0
18
36.0
1.00
4.50
1565
3145
156
1585
ZF20LW-d30
ZF20LW-d30
ZF20LW
加长型
ZF01AB系列
铝合金
本色阳极氧化
-15~80℃
30
0~-0.018
200
150
30
59.5
49.0
15
78
58.0
M8
7.0
18
39.9
0.75
5.50
2495
5495
295
1955
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ZF20AW - 直线轴承固定座组件-单衬型
HEFA
14.06.2024
ZF20HW - 直线轴承固定座组件-双衬型
HEFA
14.06.2024
ZF15B_J - 直线轴承箱式单元-单衬型·标准型/紧凑型
HEFA
14.06.2024
LHBBS - 直线轴承固定座组件-滑块加宽型 中长型
Misumi
16.06.2022
zf78jw - 直线轴承箱式单元·双衬型·中型·加高方型
HEFA
14.06.2024
LBBF,LBBFL - 直线轴承组件-轴滑动型-单衬·双衬型
PRiCi FA
17.10.2023
LMF01_22 - 带法兰直线轴承·中型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表