CAZ - 轴承-推力轴承-滚针型
HEFA
17-轴承/轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/caz.prj},{NB=CAZ1024},{SC=CAZ},{PC=Standard type},{MATP=SUJ2},{TYPE=Bearing steel},{BEARING=1024},{D=10},{DT=+0.175/+0.025},{D1=24},{D1T=-0.110/-0.440},{B=2},{BT=0/-0.01},{F=23},{F1=12},{DD=10},{DDT=+0.245/+0.025},{D1D=24},{D1DT=-0.04/-0.37},{B1=1},{B1T=+0.05/-0.05},{RPM=4200},{W=9.0},{CA=9.20},{COA=25.5},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
PC
后置代码
ⁿ/ₐ
MATP
材质
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
BEARING
轴承
ⁿ/ₐ
D
d轴承内径
[mm]
DT
dt轴承内径公差
[mm]
D1
D轴承外径
[mm]
D1T
d1t轴承外径公差
[mm]
B
B轴承宽度
[mm]
BT
bt轴承宽度公差
[mm]
F
f
[mm]
F1
f1
[mm]
DD
d轴承内径
[mm]
DDT
dt轴承内径公差
[mm]
D1D
D1
[mm]
D1DT
D1T
[mm]
B1
[mm]
B1T
[mm]
RPM
容许转速 rpm(参考)
ⁿ/ₐ
W
重量(参考)
[g]
CA
基本额定负载Cr(动)
[KN]
COA
基本额定负载Co(静)
[KN]
CAZ0414
CAZ0414
CAZ
标准型
轴承钢SUJ2
轴承钢型
0414
4
+0.14/+0.02
14
-0.095/-0.365
2
0/-0.01
13
5
4
+0.20/+0.02
14
-0.032/-0.302
1
+0.05/-0.05
5200
2.7
4.40
8.0
CAZ0515
CAZ0515
CAZ
标准型
轴承钢SUJ2
轴承钢型
0515
5
+0.14/+0.02
15
-0.095/-0.365
2
0/-0.01
14
6
5
+0.20/+0.02
15
-0.032/-0.302
1
+0.05/-0.05
5200
2.8
4.75
9.2
CAZ0619
CAZ0619
CAZ
标准型
轴承钢SUJ2
轴承钢型
0619
6
+0.14/+0.02
19
-0.110/-0.440
2
0/-0.01
18
7
6
+0.20/+0.02
19
-0.04/-0.37
1
+0.05/-0.05
4700
5.0
6.80
15.5
CAZ0821
CAZ0821
CAZ
标准型
轴承钢SUJ2
轴承钢型
0821
8
+0.175/+0.025
21
-0.110/-0.440
2
0/-0.01
20
9
8
+0.245/+0.025
21
-0.04/-0.37
1
+0.05/-0.05
4500
6.0
7.80
19.4
CAZ1024
CAZ1024
CAZ
标准型
轴承钢SUJ2
轴承钢型
1024
10
+0.175/+0.025
24
-0.110/-0.440
2
0/-0.01
23
12
10
+0.245/+0.025
24
-0.04/-0.37
1
+0.05/-0.05
4200
9.0
9.20
25.5
CAZ1226
CAZ1226
CAZ
标准型
轴承钢SUJ2
轴承钢型
1226
12
+0.212/+0.032
26
-0.110/-0.440
2
0/-0.01
25
14
12
+0.302/+0.032
26
-0.04/-0.37
1
+0.05/-0.05
3700
9.0
9.90
29.0
CAZ1528
CAZ1528
CAZ
标准型
轴承钢SUJ2
轴承钢型
1528
15
+0.212/+0.032
28
-0.110/-0.440
2
0/-0.01
27
17
15
+0.302/+0.032
28
-0.04/-0.37
1
+0.05/-0.05
3200
10.0
11.30
36.0
CAZ1730
CAZ1730
CAZ
标准型
轴承钢SUJ2
轴承钢型
1730
17
+0.212/+0.032
30
-0.110/-0.440
2
0/-0.01
29
19
17
+0.302/+0.032
30
-0.04/-0.37
1
+0.05/-0.05
3000
12.0
11.90
39.5
CAZ2035
CAZ2035
CAZ
标准型
轴承钢SUJ2
轴承钢型
2035
20
+0.250/+0.004
35
-0.120/-0.510
2
0/-0.01
34
22
20
+0.37/+0.04
35
-0.05/-0.44
1
+0.05/-0.05
2500
15.0
13.10
46.5
CAZ2542
CAZ2542
CAZ
标准型
轴承钢SUJ2
轴承钢型
2542
25
+0.250/+0.004
42
-0.130/-0.520
2
0/-0.01
41
29
25
+0.37/+0.04
42
-0.05/-0.44
1
+0.05/-0.05
2100
21.0
14.70
58.0
CAZ3047
CAZ3047
CAZ
标准型
轴承钢SUJ2
轴承钢型
3047
30
+0.250/+0.004
47
-0.130/-0.520
2
0/-0.01
46
34
30
+0.37/+0.04
47
-0.05/-0.44
1
+0.05/-0.05
1800
24.0
16.30
70.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CAY - 轴承-推力轴承-滚珠型
HEFA
14.06.2024
BBL3552_160200 - 推力滚针轴承 标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
bq_bp
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
BBL_0414_3047_E-BBL0414_3047 - 推力滚针轴承
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BAM - 带挡边滚针轴承 标准型/进口型 开式 · 两侧带密封无内圈
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BBF6900_6210ZN - 深沟球轴承-双面防尘盖带止动槽式
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Modèle 416534 - Washer for bolt with clamping sleeve - Stainless steel A4 -...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
BTB - 标准型 推力滚针轴承 单向推力
爱安特3D模型图库
24.04.2024
FAS - 轴承-推力轴承-滚珠型
XUANMU
07.12.2023
BN 65363 - Conical spring washers for fastening joints (DIN 6796), spring s...
Bossard Catalog
31.10.2023
SN3500 - Zylinderkopfschraube (DIN EN ISO 4762-10.9)
STRACK
21.09.2022
WGWA QCMT SCFT SSPT - 内六角塑胶螺丝
TOHATSU伍全企业股份有限公司
21.06.2024
GB/T 4663-94 - 滚动轴承 推力圆柱滚子轴承 外形尺寸
Chinese Manufacturers
21.05.2014
BAA0414,BAA0515,BAA0619,BAA0821,BAA1024,BAA1226,BAA1528,BAA1730,BAA2035,BAA...
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表