CAH-N - 圆柱滚子轴承·外圈双挡边/外圈无挡边/外圈单挡边·标准型
HEFA
17-轴承/轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/cah-nup-n-nf.prj},{NB=CAH-N313EM},{SC=CAH},{TYPE=Outer ring without blocking edge and inner ring with double blocking edge},{CB=E (Internal reinforcement design) M (Copper cage)},{MT=SUJ2},{BA=GB/T 307.1 Level 0},{CODE1=N},{CODE2=313EM},{D=65},{DD=140},{B=33},{R=2.1},{R1=2.1},{D1=83.5},{D2=91.0},{CR=121.5},{COR=125.1},{ES=4335},{ESO=5100},{DB=76.0},{DC=81},{DE=93},{DDB=129.00},{DBB=125},{RA=2.0},{RB=2.0},{WEIGHT=2.23},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
CB
后置代码
ⁿ/ₐ
MT
材质(轴承)
ⁿ/ₐ
BA
轴承精度
ⁿ/ₐ
BM
轴承型号
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DD
D
[mm]
B
[mm]
R
r(min)
[mm]
R1
r1(min)
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
CR
基本额定载荷Cr(动)
[KN]
COR
基本额定载荷Cor(静)
[KN]
ES
极限转速(脂润滑)
[r/min]
ESO
极限转速(油润滑)
[r/min]
DB
db(min)
[mm]
DC
dc
[mm]
DE
de(min)
[mm]
DDB
Db(max)
[mm]
DBB
Db(min)
[mm]
RA
ra(max)
[mm]
RB
rb(max)
[mm]
WEIGHT
重量
[kg]
CAH-NUP204EM
CAH-NUP204EM
CAH
外圈双挡边·内圈单挡边有一挡片
E(内部加强设计)M(铜保持架)
SUJ2
GB/T 307.1 0级
NUP204EM
20
47
14
1.0
0.6
26.5
29.5
23.1
20.3
12750
15300
25.0
26
32
43.00
42
1.0
0.6
0.12
CAH-NUP304EM
CAH-NUP304EM
CAH
外圈双挡边·内圈单挡边有一挡片
E(内部加强设计)M(铜保持架)
SUJ2
GB/T 307.1 0级
NUP304EM
20
52
15
1.1
0.6
27.5
31.1
28.4
24.2
11050
12750
26.5
27
33
48.00
46
1.0
0.6
0.18
CAH-NUP205EM
CAH-NUP205EM
CAH
外圈双挡边·内圈单挡边有一挡片
E(内部加强设计)M(铜保持架)
SUJ2
GB/T 307.1 0级
NUP205EM
25
52
15
1.0
0.6
31.5
34.5
26.4
25
11050
12750
30.0
31
37
48.00
46
1.0
0.6
0.15
CAH-NUP305EM
CAH-NUP305EM
CAH
外圈双挡边·内圈单挡边有一挡片
E(内部加强设计)M(铜保持架)
SUJ2
GB/T 307.1 0级
NUP305EM
25
62
17
1.1
1.1
34.0
38.0
37.4
33.8
9350
11050
31.5
33
40
55.50
50
1.0
1.0
0.28
CAH-NUP206EM
CAH-NUP206EM
CAH
外圈双挡边·内圈单挡边有一挡片
E(内部加强设计)M(铜保持架)
SUJ2
GB/T 307.1 0级
NUP206EM
30
62
16
1.0
0.6
37.5
41.1
35.1
33.8
9350
11050
35.0
37
44
58.00
56
1.0
0.6
0.23
CAH-NUP306EM
CAH-NUP306EM
CAH
外圈双挡边·内圈单挡边有一挡片
E(内部加强设计)M(铜保持架)
SUJ2
GB/T 307.1 0级
NUP306EM
30
72
19
1.1
1.1
40.5
44.9
47.7
45
7905
9350
36.5
40
48
65.50
64
1.0
1.0
0.4
CAH-NUP207EM
CAH-NUP207EM
CAH
外圈双挡边·内圈单挡边有一挡片
E(内部加强设计)M(铜保持架)
SUJ2
GB/T 307.1 0级
NUP207EM
35
72
17
1.1
0.6
44.0
48.0
45.5
45
8075
9350
41.5
43
50
68.00
64
1.0
0.6
0.33
CAH-NUP2307EM
CAH-NUP2307EM
CAH
外圈双挡边·内圈单挡边有一挡片
E(内部加强设计)M(铜保持架)
SUJ2
GB/T 307.1 0级
NUP2307EM
35
80
31
1.5
1.1
46.2
51.0
89.1
98.1
6120
7225
41.5
45
53
68.00
64
1.5
1.0
0.78
CAH-NUP307EM
CAH-NUP307EM
CAH
外圈双挡边·内圈单挡边有一挡片
E(内部加强设计)M(铜保持架)
SUJ2
GB/T 307.1 0级
NUP307EM
35
80
21
1.5
1.1
46.2
51.0
63.9
63.9
6885
8160
43.0
45
53
73.50
70
1.5
1.0
0.55
CAH-NUP407EM
CAH-NUP407EM
CAH
外圈双挡边·内圈单挡边有一挡片
E(内部加强设计)M(铜保持架)
SUJ2
GB/T 307.1 0级
NUP407EM
35
100
25
1.5
1.5
53.0
59.0
68
62.1
5440
6375
43.0
52
61
92.00
85
1.5
1.5
0.99
CAH-NUP208EM
CAH-NUP208EM
CAH
外圈双挡边·内圈单挡边有一挡片
E(内部加强设计)M(铜保持架)
SUJ2
GB/T 307.1 0级
NUP208EM
40
80
18
1.1
1.1
50.0
54.2
39.2
38.7
7990
9350
46.5
49
56
73.50
72
1.0
1.0
0.38
CAH-NUP2308EM
CAH-NUP2308EM
CAH
外圈双挡边·内圈单挡边有一挡片
E(内部加强设计)M(铜保持架)
SUJ2
GB/T 307.1 0级
NUP2308EM
40
90
33
1.5
1.5
53.5
58.4
74.3
79.2
5950
6970
48.0
51
60
82.00
80
1.5
1.5
0.95
CAH-NUP308EM
CAH-NUP308EM
CAH
外圈双挡边·内圈单挡边有一挡片
E(内部加强设计)M(铜保持架)
SUJ2
GB/T 307.1 0级
NUP308EM
40
90
23
1.5
1.5
53.5
58.4
52.7
51.3
6800
7990
48.0
51
60
82.00
80
1.5
1.5
0.66
CAH-NUP408EM
CAH-NUP408EM
CAH
外圈双挡边·内圈单挡边有一挡片
E(内部加强设计)M(铜保持架)
SUJ2
GB/T 307.1 0级
NUP408EM
40
110
27
2.0
2.0
58.0
64.8
86
80.1
4845
5695
49.0
57
67
101.00
93
2.0
2.0
1.3
CAH-NUP209EM
CAH-NUP209EM
CAH
外圈双挡边·内圈单挡边有一挡片
E(内部加强设计)M(铜保持架)
SUJ2
GB/T 307.1 0级
NUP209EM
45
85
19
1.1
1.1
55.0
59.0
41.4
42.3
7140
8415
51.5
54
61
78.50
77
1.0
1.0
0.43
CAH-NUP2309EM
CAH-NUP2309EM
CAH
外圈双挡边·内圈单挡边有一挡片
E(内部加强设计)M(铜保持架)
SUJ2
GB/T 307.1 0级
NUP2309EM
45
100
36
1.5
1.5
58.5
64.0
89.1
93.6
5355
6290
53.0
57
66
92.00
89
1.5
1.5
1.27
CAH-NUP309EM
CAH-NUP309EM
CAH
外圈双挡边·内圈单挡边有一挡片
E(内部加强设计)M(铜保持架)
SUJ2
GB/T 307.1 0级
NUP309EM
45
100
25
1.5
1.5
58.5
64.0
66.6
63.9
6120
7140
53.0
57
66
92.00
89
1.5
1.5
0.88
CAH-NUP409EM
CAH-NUP409EM
CAH
外圈双挡边·内圈单挡边有一挡片
E(内部加强设计)M(铜保持架)
SUJ2
GB/T 307.1 0级
NUP409EM
45
120
29
2.0
2.0
64.5
71.8
96.3
91.8
4335
5100
54.0
63
74
111.00
102
2.0
2.0
1.62
CAH-NUP210EM
CAH-NUP210EM
CAH
外圈双挡边·内圈单挡边有一挡片
E(内部加强设计)M(铜保持架)
SUJ2
GB/T 307.1 0级
NUP210EM
50
90
20
1.1
1.1
60.4
64.6
43.2
45.9
6460
7650
56.5
58
67
83.50
83
1.0
1.0
0.47
CAH-NUP2310EM
CAH-NUP2310EM
CAH
外圈双挡边·内圈单挡边有一挡片
E(内部加强设计)M(铜保持架)
SUJ2
GB/T 307.1 0级
NUP2310EM
50
110
40
2.0
2.0
65.0
71.0
108.9
117.9
4845
5695
59.0
63
73
101.00
98
2.0
2.0
1.7
CAH-NUP310EM
CAH-NUP310EM
CAH
外圈双挡边·内圈单挡边有一挡片
E(内部加强设计)M(铜保持架)
SUJ2
GB/T 307.1 0级
NUP310EM
50
110
27
2.0
2.0
65.0
71.0
78.3
77.4
5525
6545
59.0
63
73
101.00
98
2.0
2.0
1.14
CAH-NUP410EM
CAH-NUP410EM
CAH
外圈双挡边·内圈单挡边有一挡片
E(内部加强设计)M(铜保持架)
SUJ2
GB/T 307.1 0级
NUP410EM
50
130
31
2.1
2.1
70.8
78.8
116.1
111.6
3995
4675
61.0
69
81
119.00
112
2.0
2.0
2.02
CAH-NUP211EM
CAH-NUP211EM
CAH
外圈双挡边·内圈单挡边有一挡片
E(内部加强设计)M(铜保持架)
SUJ2
GB/T 307.1 0级
NUP211EM
55
100
21
1.5
1.1
66.5
70.8
52.2
56.3
5865
6970
63.0
65
73
93.50
91
1.5
1.0
0.64
CAH-NUP2211EM
CAH-NUP2211EM
CAH
外圈双挡边·内圈单挡边有一挡片
E(内部加强设计)M(铜保持架)
SUJ2
GB/T 307.1 0级
NUP2211EM
55
100
25
1.5
1.1
66.5
70.8
68
78.3
5355
6290
63.0
65
73
93.50
91
1.5
1.0
0.77
CAH-NUP2311EM
CAH-NUP2311EM
CAH
外圈双挡边·内圈单挡边有一挡片
E(内部加强设计)M(铜保持架)
SUJ2
GB/T 307.1 0级
NUP2311EM
55
120
43
2.0
2.0
70.5
77.2
133.2
145.8
4420
5185
64.0
69
80
111.00
107
2.0
2.0
2.17
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表