CA82 - 带座轴承·双轴承紧凑式法兰型·带挡圈型
HEFA
17-轴承/轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca82_asmtab.prj},{NB=CA82FN-6902ZZ},{SC=CA82FN},{TYPE=square flange},{MT1=steel},{MT2=S45C},{MT3=SUS304},{ST=Non electrolytic nickel plating},{BM=6902},{CB=ZZ},{D=15},{DH7=28},{TOL=+0.021/0},{B=7},{H=57},{W=0},{V=19},{V1=12},{DH=25},{D1G7=35},{TOL2=-0.009~-0.034},{PCD=45},{K=45},{A=0},{F=0},{M=M6(5.2)},{MM=6},{D1=9.5},{H1=5.6},{INFOTEXT=website},{D2=29.400},{T=1.350},{PPATH=ca82/assemblies/ca82_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MT1
材质(轴承)
ⁿ/ₐ
MT2
材质(轴承座)
ⁿ/ₐ
MT3
材质(挡圈)
ⁿ/ₐ
ST
表面处理(轴承座)
ⁿ/ₐ
BM
轴承型号
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DH7
[mm]
TOL
DH7公差
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
DH
dh
[mm]
D1G7
D1g7
[mm]
TOL2
D1g7公差
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
K
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
M
M(粗牙螺纹)(d2)
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
H1
h1
[mm]
CA82YF-606ZZ
CA82YF-606ZZ
CA82YF
圆法兰
钢
S45C
弹簧钢
发黑
606
6
17
+0.018/0
6
39
0
17
9
13
21
-0.007~-0.028
29
0
0
0
M5(4.3)
8.0
4.6
CA82YF-608ZZ
CA82YF-608ZZ
CA82YF
圆法兰
钢
S45C
弹簧钢
发黑
608
8
22
+0.021/0
7
45
0
19
12
18
27
-0.007~-0.028
35
0
0
0
M5(4.3)
8.0
4.6
CA82YF-6900ZZ
CA82YF-6900ZZ
CA82YF
圆法兰
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6900
10
22
+0.021/0
6
45
0
17
11
19
27
-0.007~-0.028
35
0
0
0
M5(4.3)
8.0
4.6
CA82YF-6000ZZ
CA82YF-6000ZZ
CA82YF
圆法兰
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6000
10
26
+0.021/0
8
50
0
21
13
22
32
-0.009~-0.034
40
0
0
0
M5(4.3)
8.0
4.6
CA82YF-6901ZZ
CA82YF-6901ZZ
CA82YF
圆法兰
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6901
12
24
+0.021/0
6
48
0
17
11
21
30
-0.007~-0.028
38
0
0
0
M5(4.3)
8.0
4.6
CA82YF-6001ZZ
CA82YF-6001ZZ
CA82YF
圆法兰
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6001
12
28
+0.021/0
8
52
0
21
13
24
34
-0.009~-0.034
42
0
0
0
M5(4.3)
8.0
4.6
CA82YF-6902ZZ
CA82YF-6902ZZ
CA82YF
圆法兰
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6902
15
28
+0.021/0
7
57
0
19
12
25
35
-0.009~-0.034
45
0
0
0
M6(5.2)
9.5
5.6
CA82YF-6002ZZ
CA82YF-6002ZZ
CA82YF
圆法兰
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6002
15
32
+0.025/0
9
60
0
23
14
28
38
-0.009~-0.034
48
0
0
0
M6(5.2)
9.5
5.6
CA82YF-6903ZZ
CA82YF-6903ZZ
CA82YF
圆法兰
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6903
17
30
+0.021/0
7
60
0
19
12
27
36
-0.009~-0.034
48
0
0
0
M6(5.2)
9.5
5.6
CA82YF-6003ZZ
CA82YF-6003ZZ
CA82YF
圆法兰
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6003
17
35
+0.025/0
10
66
0
26
16
31
42
-0.009~-0.034
54
0
0
0
M6(5.2)
9.5
5.6
CA82YF-6904ZZ
CA82YF-6904ZZ
CA82YF
圆法兰
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6904
20
37
+0.025/0
9
69
0
24
15
34
45
-0.009~-0.034
56
0
0
0
M8(6.8)
11.0
6.7
CA82YF-6004ZZ
CA82YF-6004ZZ
CA82YF
圆法兰
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6004
20
42
+0.025/0
12
77
0
30
18
36
50
-0.009~-0.034
64
0
0
0
M8(6.8)
11.0
6.7
CA82YF-6005ZZ
CA82YF-6005ZZ
CA82YF
圆法兰
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6005
25
47
+0.025/0
12
88
0
30
18
41
54
-0.010~-0.040
72
0
0
0
M10(8.5)
14.0
8.8
CA82YF-6006ZZ
CA82YF-6006ZZ
CA82YF
圆法兰
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6006
30
55
+0.030/0
13
96
0
33
20
48
62
-0.010~-0.040
80
0
0
0
M10(8.5)
14.0
8.8
CA82YN-606ZZ
CA82YN-606ZZ
CA82YN
圆法兰
钢
S45C
SUS304
无电解镀镍
606
6
17
+0.018/0
6
39
0
17
9
13
21
-0.007~-0.028
29
0
0
0
M5(4.3)
8.0
4.6
CA82YN-608ZZ
CA82YN-608ZZ
CA82YN
圆法兰
钢
S45C
SUS304
无电解镀镍
608
8
22
+0.021/0
7
45
0
19
12
18
27
-0.007~-0.028
35
0
0
0
M5(4.3)
8.0
4.6
CA82YN-6900ZZ
CA82YN-6900ZZ
CA82YN
圆法兰
钢
S45C
SUS304
无电解镀镍
6900
10
22
+0.021/0
6
45
0
17
11
19
27
-0.007~-0.028
35
0
0
0
M5(4.3)
8.0
4.6
CA82YN-6000ZZ
CA82YN-6000ZZ
CA82YN
圆法兰
钢
S45C
SUS304
无电解镀镍
6000
10
26
+0.021/0
8
50
0
21
13
22
32
-0.009~-0.034
40
0
0
0
M5(4.3)
8.0
4.6
CA82YN-6901ZZ
CA82YN-6901ZZ
CA82YN
圆法兰
钢
S45C
SUS304
无电解镀镍
6901
12
24
+0.021/0
6
48
0
17
11
21
30
-0.007~-0.028
38
0
0
0
M5(4.3)
8.0
4.6
CA82YN-6001ZZ
CA82YN-6001ZZ
CA82YN
圆法兰
钢
S45C
SUS304
无电解镀镍
6001
12
28
+0.021/0
8
52
0
21
13
24
34
-0.009~-0.034
42
0
0
0
M5(4.3)
8.0
4.6
CA82YN-6902ZZ
CA82YN-6902ZZ
CA82YN
圆法兰
钢
S45C
SUS304
无电解镀镍
6902
15
28
+0.021/0
7
57
0
19
12
25
35
-0.009~-0.034
45
0
0
0
M6(5.2)
9.5
5.6
CA82YN-6002ZZ
CA82YN-6002ZZ
CA82YN
圆法兰
钢
S45C
SUS304
无电解镀镍
6002
15
32
+0.025/0
9
60
0
23
14
28
38
-0.009~-0.034
48
0
0
0
M6(5.2)
9.5
5.6
CA82YN-6903ZZ
CA82YN-6903ZZ
CA82YN
圆法兰
钢
S45C
SUS304
无电解镀镍
6903
17
30
+0.021/0
7
60
0
19
12
27
36
-0.009~-0.034
48
0
0
0
M6(5.2)
9.5
5.6
CA82YN-6003ZZ
CA82YN-6003ZZ
CA82YN
圆法兰
钢
S45C
SUS304
无电解镀镍
6003
17
35
+0.025/0
10
66
0
26
16
31
42
-0.009~-0.034
54
0
0
0
M6(5.2)
9.5
5.6
CA82YN-6904ZZ
CA82YN-6904ZZ
CA82YN
圆法兰
钢
S45C
SUS304
无电解镀镍
6904
20
37
+0.025/0
9
69
0
24
15
34
45
-0.009~-0.034
56
0
0
0
M8(6.8)
11.0
6.7
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表