CA45 - 轴承座组件-双轴承短T型
HEFA
17-轴承/轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca45_asmtab.prj},{NB=CA45GF-6006ZZ-h40},{SC=CA45GF},{TYPE=Double bearing short T-type},{BML=steel},{MFS=S45C},{RRM=Spring steel},{ST=Blackening},{BM=6006},{SR=ZZ},{HH=40},{D=30},{DH7=55},{DH7T=+0.030/0},{DH=48},{B=13},{V1=2},{L=104},{L1=84},{L2=64},{V=32},{S=20},{C=12},{D1=11.0},{KK=},{KC=},{NA=},{INFOTEXT=website},{PPATH=ca30-ca48/ca45/assembiles/ca45_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
BML
轴承材质
ⁿ/ₐ
MFS
固定座材质
ⁿ/ₐ
RRM
挡圈材质
ⁿ/ₐ
ST
固定座表面处理
ⁿ/ₐ
BM
轴承型号
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DH7
[mm]
DH7T
DH7公差
ⁿ/ₐ
DH
dh
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
V
[mm]
S
[mm]
D1
d1
[mm]
KK2
KK增加倒角尺寸
[mm]
CA45GF-605ZZ-h15
CA45GF-605ZZ-h15
CA45GF
双轴承短T型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
605
5
14
+0.018/0
10
5
26
40
30
20
15
5
4.5
0
CA45GF-606ZZ-h20
CA45GF-606ZZ-h20
CA45GF
双轴承短T型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
606
6
17
+0.018/0
13
6
33
47
35
23
18
10
5.5
0
CA45GF-608ZZ-h20
CA45GF-608ZZ-h20
CA45GF
双轴承短T型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
608
8
22
+0.021/0
18
7
35
53
41
29
19
10
5.5
0
CA45GF-6900ZZ-h20
CA45GF-6900ZZ-h20
CA45GF
双轴承短T型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6900
10
22
+0.021/0
19
6
35
53
41
29
18
10
5.5
0
CA45GF-6000ZZ-h20
CA45GF-6000ZZ-h20
CA45GF
双轴承短T型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6000
10
26
+0.021/0
22
8
37
58
46
34
23
10
5.5
0
CA45GF-6901ZZ-h20
CA45GF-6901ZZ-h20
CA45GF
双轴承短T型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6901
12
24
+0.021/0
21
6
36
56
44
32
18
10
5.5
0
CA45GF-6001ZZ-h20
CA45GF-6001ZZ-h20
CA45GF
双轴承短T型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6001
12
28
+0.021/0
24
8
38
60
48
36
23
10
5.5
0
CA45GF-6902ZZ-h30
CA45GF-6902ZZ-h30
CA45GF
双轴承短T型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6902
15
28
+0.021/0
25
7
48
60
48
36
19
15
5.5
0
CA45GF-6002ZZ-h30
CA45GF-6002ZZ-h30
CA45GF
双轴承短T型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6002
15
32
+0.025/0
28
9
50
68
54
40
24
15
6.5
0
CA45GF-6903ZZ-h30
CA45GF-6903ZZ-h30
CA45GF
双轴承短T型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6903
17
30
+0.021/0
27
7
49
64
52
38
20
15
6.5
0
CA45GF-6003ZZ-h30
CA45GF-6003ZZ-h30
CA45GF
双轴承短T型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6003
17
35
+0.025/0
31
10
52
70
56
43
26
15
6.5
0
CA45GF-6904ZZ-h40
CA45GF-6904ZZ-h40
CA45GF
双轴承短T型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6904
20
37
+0.025/0
34
9
63
73
59
45
24
15
6.5
0
CA45GF-6004ZZ-h40
CA45GF-6004ZZ-h40
CA45GF
双轴承短T型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6004
20
42
+0.025/0
36
12
65
82
66
50
31
15
9.0
0
CA45GF-6005ZZ-h40
CA45GF-6005ZZ-h40
CA45GF
双轴承短T型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6005
25
47
+0.025/0
41
12
68
96
76
56
31
15
9.0
0
CA45GF-6006ZZ-h40
CA45GF-6006ZZ-h40
CA45GF
双轴承短T型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6006
30
55
+0.030/0
48
13
72
104
84
64
32
20
11.0
0
CA45GN-605ZZ-h15
CA45GN-605ZZ-h15
CA45GN
双轴承短T型
钢
S45C
SUS304
镀镍
605
5
14
+0.018/0
10
5
26
40
30
20
15
5
4.5
0
CA45GN-606ZZ-h20
CA45GN-606ZZ-h20
CA45GN
双轴承短T型
钢
S45C
SUS304
镀镍
606
6
17
+0.018/0
13
6
33
47
35
23
18
10
5.5
0
CA45GN-608ZZ-h20
CA45GN-608ZZ-h20
CA45GN
双轴承短T型
钢
S45C
SUS304
镀镍
608
8
22
+0.021/0
18
7
35
53
41
29
19
10
5.5
0
CA45GN-6900ZZ-h20
CA45GN-6900ZZ-h20
CA45GN
双轴承短T型
钢
S45C
SUS304
镀镍
6900
10
22
+0.021/0
19
6
35
53
41
29
18
10
5.5
0
CA45GN-6000ZZ-h20
CA45GN-6000ZZ-h20
CA45GN
双轴承短T型
钢
S45C
SUS304
镀镍
6000
10
26
+0.021/0
22
8
37
58
46
34
23
10
5.5
0
CA45GN-6901ZZ-h20
CA45GN-6901ZZ-h20
CA45GN
双轴承短T型
钢
S45C
SUS304
镀镍
6901
12
24
+0.021/0
21
6
36
56
44
32
18
10
5.5
0
CA45GN-6001ZZ-h20
CA45GN-6001ZZ-h20
CA45GN
双轴承短T型
钢
S45C
SUS304
镀镍
6001
12
28
+0.021/0
24
8
38
60
48
36
23
10
5.5
0
CA45GN-6902ZZ-h30
CA45GN-6902ZZ-h30
CA45GN
双轴承短T型
钢
S45C
SUS304
镀镍
6902
15
28
+0.021/0
25
7
48
60
48
36
19
15
5.5
0
CA45GN-6002ZZ-h30
CA45GN-6002ZZ-h30
CA45GN
双轴承短T型
钢
S45C
SUS304
镀镍
6002
15
32
+0.025/0
28
9
50
68
54
40
24
15
6.5
0
CA45GN-6903ZZ-h30
CA45GN-6903ZZ-h30
CA45GN
双轴承短T型
钢
S45C
SUS304
镀镍
6903
17
30
+0.021/0
27
7
49
64
52
38
20
15
6.5
0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表