CA24BF - 精密锁紧螺母·缩紧锁紧·圆型
HEFA
17-轴承/轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca24bf.prj},{NB=CA24BF-M65-1.5},{SC=CA24BF},{TYPE=Round shape, shrink lock type},{MT=S45C},{HT=28~32HRC},{ST=turn black},{M=65},{PITCH=1.50},{D=88},{B=28},{DD=84},{P=77.0},{ND=6-6},{N=6},{D1=6.000},{NML=6-M5×20},{N2=6},{MM=5},{L=20},{TT=4.5},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MT
材质
ⁿ/ₐ
HT
热处理
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
PITCH
螺距
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
DD
d
[mm]
P
[mm]
ND
n-d1
ⁿ/ₐ
NML
n-M×L
ⁿ/ₐ
TT
扭紧力矩
[NM]
CA24BF-M10-0.75
CA24BF-M10-0.75
CA24BF
圆型·缩紧锁紧型
S45C
28~32HRC
发黑
10
0.75
24
14
22
17.0
3-2.5
3-M3×10
2.0
CA24BF-M10-1
CA24BF-M10-1
CA24BF
圆型·缩紧锁紧型
S45C
28~32HRC
发黑
10
1.00
24
15
22
17.0
3-2.5
3-M3×10
2.0
CA24BF-M12-1
CA24BF-M12-1
CA24BF
圆型·缩紧锁紧型
S45C
28~32HRC
发黑
12
1.00
26
14
25
19.0
3-3
3-M3×10
2.0
CA24BF-M15-1
CA24BF-M15-1
CA24BF
圆型·缩紧锁紧型
S45C
28~32HRC
发黑
15
1.00
33
18
31
23.5
4-4
3-M4×10
3.0
CA24BF-M17-1
CA24BF-M17-1
CA24BF
圆型·缩紧锁紧型
S45C
28~32HRC
发黑
17
1.00
37
18
32
26.0
4-4
4-M4×12
3.5
CA24BF-M18-1.5
CA24BF-M18-1.5
CA24BF
圆型·缩紧锁紧型
S45C
28~32HRC
发黑
18
1.50
38
18
34
28.0
4-4
4-M4×12
3.5
CA24BF-M20-1
CA24BF-M20-1
CA24BF
圆型·缩紧锁紧型
S45C
28~32HRC
发黑
20
1.00
40
18
36
30.0
4-4
4-M4×12
3.5
CA24BF-M20-1.5
CA24BF-M20-1.5
CA24BF
圆型·缩紧锁紧型
S45C
28~32HRC
发黑
20
1.50
40
18
36
30.0
4-4
4-M4×12
3.5
CA24BF-M22-1.5
CA24BF-M22-1.5
CA24BF
圆型·缩紧锁紧型
S45C
28~32HRC
发黑
22
1.50
42
18
38
32.0
4-4
4-M4×12
3.5
CA24BF-M24-1.5
CA24BF-M24-1.5
CA24BF
圆型·缩紧锁紧型
S45C
28~32HRC
发黑
24
1.50
44
18
41
34.0
4-4
4-M4×12
3.5
CA24BF-M25-1.5
CA24BF-M25-1.5
CA24BF
圆型·缩紧锁紧型
S45C
28~32HRC
发黑
25
1.50
45
20
41
35.0
4-5
4-M4×14
3.5
CA24BF-M26-1.5
CA24BF-M26-1.5
CA24BF
圆型·缩紧锁紧型
S45C
28~32HRC
发黑
26
1.50
45
20
41
35.0
4-5
4-M4×14
3.5
CA24BF-M27-1.5
CA24BF-M27-1.5
CA24BF
圆型·缩紧锁紧型
S45C
28~32HRC
发黑
27
1.50
46
20
43
37.0
4-5
4-M4×14
3.5
CA24BF-M28-1.5
CA24BF-M28-1.5
CA24BF
圆型·缩紧锁紧型
S45C
28~32HRC
发黑
28
1.50
46
20
43
37.0
4-5
4-M4×14
3.5
CA24BF-M30-1.5
CA24BF-M30-1.5
CA24BF
圆型·缩紧锁紧型
S45C
28~32HRC
发黑
30
1.50
48
20
45
39.0
4-5
4-M4×14
3.5
CA24BF-M32-1.5
CA24BF-M32-1.5
CA24BF
圆型·缩紧锁紧型
S45C
28~32HRC
发黑
32
1.50
50
20
47
41.0
4-5
4-M4×14
3.5
CA24BF-M33-1.5
CA24BF-M33-1.5
CA24BF
圆型·缩紧锁紧型
S45C
28~32HRC
发黑
33
1.50
50
22
47
41.0
4-5
4-M4×16
3.5
CA24BF-M35-1.5
CA24BF-M35-1.5
CA24BF
圆型·缩紧锁紧型
S45C
28~32HRC
发黑
35
1.50
53
22
50
44.0
4-5
4-M4×16
3.5
CA24BF-M36-1.5
CA24BF-M36-1.5
CA24BF
圆型·缩紧锁紧型
S45C
28~32HRC
发黑
36
1.50
53
22
50
44.0
4-5
4-M4×16
3.5
CA24BF-M38-1.5
CA24BF-M38-1.5
CA24BF
圆型·缩紧锁紧型
S45C
28~32HRC
发黑
38
1.50
56
22
53
47.0
4-5
4-M4×16
3.5
CA24BF-M39-1.5
CA24BF-M39-1.5
CA24BF
圆型·缩紧锁紧型
S45C
28~32HRC
发黑
39
1.50
56
22
53
47.0
4-5
4-M4×16
3.5
CA24BF-M40-1.5
CA24BF-M40-1.5
CA24BF
圆型·缩紧锁紧型
S45C
28~32HRC
发黑
40
1.50
58
22
55
49.0
4-5
4-M4×16
3.5
CA24BF-M42-1.5
CA24BF-M42-1.5
CA24BF
圆型·缩紧锁紧型
S45C
28~32HRC
发黑
42
1.50
60
22
57
51.0
4-5
4-M4×16
3.5
CA24BF-M45-1.5
CA24BF-M45-1.5
CA24BF
圆型·缩紧锁紧型
S45C
28~32HRC
发黑
45
1.50
68
22
63
57.0
6-6
6-M4×16
3.5
CA24BF-M48-1.5
CA24BF-M48-1.5
CA24BF
圆型·缩紧锁紧型
S45C
28~32HRC
发黑
48
1.50
69
25
65
58.0
6-6
6-M4×18
3.5
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Single
NTN Corporation
17.10.2023
NN Cylindrical Bore
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
BKE01 - 精密锁紧螺母·径向锁紧型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YCR - 径向锁紧R型
AKD
05.03.2024
bkc01 - 精密锁紧螺母 缩紧锁紧型
怡合达3D电子图库
14.05.2024
bkj71 - 精密锁紧螺母 圆型 轴向锁紧型/牙腹锁紧型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
bkj73 - 精密锁紧螺母 圆型 轴向锁紧型/牙腹锁紧型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
C-FM - 经济型 锁紧螺母 - F型(60°锁紧) -
Misumi
29.05.2023
CA24D-E - 精密锁紧螺母·轴向锁紧型/牙腹锁紧型
HEFA
14.06.2024
Gear Coupling
Dodge
25.02.2022
Gear Coupling - Gear Couplings
Baldor Reliance
09.11.2021
Standard Shaft Bushing Kit 1107 - Torque-Arm II Shaft Mount Speed Reducer
Baldor Reliance
09.11.2021
Para-Flex Couplings
Dodge
17.02.2023
Type S - Taper-Lock Weld-on Hubs
Baldor Reliance
09.11.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表