CA04 - 微型陶瓷轴承·无防尘盖·标准型·满球型
HEFA
17-轴承/轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca04aa-be.prj},{NB=CA04AA-629},{SC=CA04AA},{TYPE=Standard type},{MT1=ZrO2},{MT2=ZrO2},{MT3=PTFE},{WD=200℃},{CODE=629},{D=9},{DD=26},{B=8},{R1=0.60},{DA=13.0},{DDA=22.0},{R=0.30},{WEIGHT=15.000},{INFOTEXT=website},{Z=8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MT1
材质(套圈)
ⁿ/ₐ
MT2
材质(球体)
ⁿ/ₐ
MT3
材质(保持架)
ⁿ/ₐ
WD
推荐使用最高温度
ⁿ/ₐ
CODE
轴承型号
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DD
D
[mm]
B
[mm]
R1
r1
[mm]
DA
da(min)
[mm]
DDA
Da(max)
[mm]
R
r(max)
[mm]
WEIGHT
重量
[g]
CA04AA-683
CA04AA-683
CA04AA
标准型
ZrO2
ZrO2
PTFE
200℃
683
3
7
3
0.10
3.9
5.8
0.10
0.240
CA04AA-693
CA04AA-693
CA04AA
标准型
ZrO2
ZrO2
PTFE
200℃
693
3
8
4
0.15
4.2
6.8
0.15
0.500
CA04AA-603
CA04AA-603
CA04AA
标准型
ZrO2
ZrO2
PTFE
200℃
603
3
9
3
0.15
4.2
7.8
0.15
0.700
CA04AA-623
CA04AA-623
CA04AA
标准型
ZrO2
ZrO2
PTFE
200℃
623
3
10
4
0.15
4.2
8.8
0.15
1.300
CA04AA-684
CA04AA-684
CA04AA
标准型
ZrO2
ZrO2
PTFE
200℃
684
4
9
4
0.15
5.0
7.8
0.10
0.500
CA04AA-694
CA04AA-694
CA04AA
标准型
ZrO2
ZrO2
PTFE
200℃
694
4
11
4
0.15
5.2
9.8
0.15
1.300
CA04AA-604
CA04AA-604
CA04AA
标准型
ZrO2
ZrO2
PTFE
200℃
604
4
12
4
0.20
5.6
10.4
0.20
1.700
CA04AA-624
CA04AA-624
CA04AA
标准型
ZrO2
ZrO2
PTFE
200℃
624
4
13
5
0.20
5.6
11.4
0.20
2.300
CA04AA-685
CA04AA-685
CA04AA
标准型
ZrO2
ZrO2
PTFE
200℃
685
5
11
5
0.15
6.2
9.8
0.20
0.900
CA04AA-695
CA04AA-695
CA04AA
标准型
ZrO2
ZrO2
PTFE
200℃
695
5
13
4
0.20
6.6
11.4
0.20
1.900
CA04AA-605
CA04AA-605
CA04AA
标准型
ZrO2
ZrO2
PTFE
200℃
605
5
14
5
0.20
6.6
12.4
0.20
2.700
CA04AA-625
CA04AA-625
CA04AA
标准型
ZrO2
ZrO2
PTFE
200℃
625
5
16
5
0.30
7.0
14.0
0.30
3.800
CA04AA-686
CA04AA-686
CA04AA
标准型
ZrO2
ZrO2
PTFE
200℃
686
6
13
5
0.16
7.0
11.8
0.20
1.500
CA04AA-696
CA04AA-696
CA04AA
标准型
ZrO2
ZrO2
PTFE
200℃
696
6
15
5
0.20
7.6
13.4
0.20
3.000
CA04AA-606
CA04AA-606
CA04AA
标准型
ZrO2
ZrO2
PTFE
200℃
606
6
17
6
0.30
8.0
15.0
0.30
4.600
CA04AA-626
CA04AA-626
CA04AA
标准型
ZrO2
ZrO2
PTFE
200℃
626
6
19
6
0.30
8.0
17.0
0.30
6.300
CA04AA-687
CA04AA-687
CA04AA
标准型
ZrO2
ZrO2
PTFE
200℃
687
7
14
5
0.15
8.2
12.8
0.15
1.700
CA04AA-697
CA04AA-697
CA04AA
标准型
ZrO2
ZrO2
PTFE
200℃
697
7
17
5
0.30
9.0
15.0
0.30
4.000
CA04AA-607
CA04AA-607
CA04AA
标准型
ZrO2
ZrO2
PTFE
200℃
607
7
19
6
0.30
9.0
17.0
0.30
5.900
CA04AA-627
CA04AA-627
CA04AA
标准型
ZrO2
ZrO2
PTFE
200℃
627
7
22
7
0.30
9.0
20.0
0.30
9.800
CA04AA-688
CA04AA-688
CA04AA
标准型
ZrO2
ZrO2
PTFE
200℃
688
8
16
5
0.20
9.6
14.4
0.20
2.500
CA04AA-698
CA04AA-698
CA04AA
标准型
ZrO2
ZrO2
PTFE
200℃
698
8
19
6
0.30
10.0
17.0
0.30
5.600
CA04AA-608
CA04AA-608
CA04AA
标准型
ZrO2
ZrO2
PTFE
200℃
608
8
22
7
0.30
10.0
20.0
0.30
9.300
CA04AA-628
CA04AA-628
CA04AA
标准型
ZrO2
ZrO2
PTFE
200℃
628
8
24
8
0.30
10.0
22.0
0.30
13.000
CA04AA-689
CA04AA-689
CA04AA
标准型
ZrO2
ZrO2
PTFE
200℃
689
9
17
5
0.20
10.6
15.4
0.20
2.700
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表