BD42C - 固定环-分离型-紧凑型
HEFA
16-固定环
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/16-fixedring/bd42c_asmtab.prj},{NB=BD42CN-D15-T8},{SC=BD42CN},{MNS=45},{NDS=S45C},{ST=Electroless nickel plating},{FJ=2 hexagonal socket head cap screws stainless steel},{D=15},{T=8},{D1=30},{M=M3},{DD=3.4},{R=3.00},{W=1.5},{L=11.0},{F=3},{C=0.5},{INFOTEXT=website},{M1=3.0},{MMM1=4.0},{MMM2=7.0},{PPATH=bd42c/bd42c_assemblies/bd42c_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
MNS
材质国标
ⁿ/ₐ
NDS
材质日标
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
T
[mm]
D1
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
F
[mm]
C
[mm]
BD42CF-D5-T6
BD42CF-D5-T6
BD42CF
45
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
5
6
16
M2.5
2.9
2.45
1.0
5.5
3
0.5
BD42CF-D6-T6
BD42CF-D6-T6
BD42CF
45
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
6
6
18
M2.5
2.9
2.45
1.0
6.0
3
0.5
BD42CF-D8-T6
BD42CF-D8-T6
BD42CF
45
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
8
6
22
M2.5
2.9
2.45
1.5
7.0
3
0.5
BD42CF-D10-T6
BD42CF-D10-T6
BD42CF
45
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
10
6
25
M2.5
2.9
2.45
1.5
8.0
3
0.5
BD42CF-D12-T6
BD42CF-D12-T6
BD42CF
45
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
12
6
25
M2.5
2.9
2.45
1.5
9.0
3
0.5
BD42CF-D13-T8
BD42CF-D13-T8
BD42CF
45
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
13
8
28
M3
3.4
3.00
1.5
11.0
3
0.5
BD42CF-D15-T8
BD42CF-D15-T8
BD42CF
45
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
15
8
30
M3
3.4
3.00
1.5
11.0
3
0.5
BD42CF-D16-T8
BD42CF-D16-T8
BD42CF
45
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
16
8
30
M3
3.4
3.00
1.5
11.5
3
0.5
BD42CF-D20-T8
BD42CF-D20-T8
BD42CF
45
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
20
8
35
M3
3.4
3.00
1.5
13.0
5
0.5
BD42CF-D25-T10
BD42CF-D25-T10
BD42CF
45
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
25
10
42
M4
4.5
3.75
1.5
16.5
5
0.5
BD42CF-D30-T12
BD42CF-D30-T12
BD42CF
45
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
30
12
50
M5
5.5
4.50
1.5
20.0
6
1.0
BD42CF-D35-T12
BD42CF-D35-T12
BD42CF
45
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
35
12
55
M5
5.5
4.50
2.0
22.5
6
1.0
BD42CF-D40-T12
BD42CF-D40-T12
BD42CF
45
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
40
12
60
M5
5.5
4.50
2.0
25.0
6
1.0
BD42CF-D50-T18
BD42CF-D50-T18
BD42CF
45
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
50
18
80
M8
9.0
7.00
3.0
32.0
15
1.0
BD42CN-D5-T6
BD42CN-D5-T6
BD42CN
45
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉不锈钢
5
6
16
M2.5
2.9
2.45
1.0
5.5
3
0.5
BD42CN-D6-T6
BD42CN-D6-T6
BD42CN
45
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉不锈钢
6
6
18
M2.5
2.9
2.45
1.0
6.0
3
0.5
BD42CN-D8-T6
BD42CN-D8-T6
BD42CN
45
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉不锈钢
8
6
22
M2.5
2.9
2.45
1.5
7.0
3
0.5
BD42CN-D10-T6
BD42CN-D10-T6
BD42CN
45
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉不锈钢
10
6
25
M2.5
2.9
2.45
1.5
8.0
3
0.5
BD42CN-D12-T6
BD42CN-D12-T6
BD42CN
45
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉不锈钢
12
6
25
M2.5
2.9
2.45
1.5
9.0
3
0.5
BD42CN-D13-T8
BD42CN-D13-T8
BD42CN
45
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉不锈钢
13
8
28
M3
3.4
3.00
1.5
11.0
3
0.5
BD42CN-D15-T8
BD42CN-D15-T8
BD42CN
45
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉不锈钢
15
8
30
M3
3.4
3.00
1.5
11.0
3
0.5
BD42CN-D16-T8
BD42CN-D16-T8
BD42CN
45
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉不锈钢
16
8
30
M3
3.4
3.00
1.5
11.5
3
0.5
BD42CN-D20-T8
BD42CN-D20-T8
BD42CN
45
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉不锈钢
20
8
35
M3
3.4
3.00
1.5
13.0
5
0.5
BD42CN-D25-T10
BD42CN-D25-T10
BD42CN
45
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉不锈钢
25
10
42
M4
4.5
3.75
1.5
16.5
5
0.5
BD42CN-D30-T12
BD42CN-D30-T12
BD42CN
45
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉不锈钢
30
12
50
M5
5.5
4.50
1.5
20.0
6
1.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BD42W - 固定环-平衡型-分离型
HEFA
14.06.2024
K0611 - 夹紧环开槽,内部
KIPP
27.05.2024
ACSPJ,ACPSPJ,ACSSPJ - 固定环-紧凑型-分离型
仕瑞达3D电子目录
03.04.2023
SCSPJ, PSCSPJ, SSCSPJ, SCNPAJ, SCNPAWJ - 固定环 - 分离型-标准紧凑型
Misumi
18.06.2021
SCCBB - 分离式固定环 精巧型
爱安特3D模型图库
24.04.2024
FAQ01_06 - 固定环·分离·紧凑型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
K0612 - 固定环,分离型
KIPP
27.05.2024
SCSP, PSCSP, SSCSP, SCNPA, SCNPAW - 固定环-分离型-标准型
Misumi
18.06.2021
BD42A - 固定环-分离型-标准型
HEFA
14.06.2024
WAT-B(C)(S) - 圆轴支架
TOHATSU伍全企业股份有限公司
21.06.2024
Type RBU - RB Compatibility Type
LM Systems
03.04.2024
BD40A - 固定环-止动螺丝型-标准型
HEFA
14.06.2024
BD40B - 固定环-止动螺丝型-加厚型
HEFA
14.06.2024
MAE-GET-KLR-S-BR - 分体式夹持环-设计S,钢制C45抛光
MÄDLER
10.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表