GK31A - 导向轴支座-紧凑型-加厚分离型
HEFA
15-导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/15-guide_bearing/gk31a_asmtab.prj},{NB=GK31AN-D16-H10},{SC=GK31AN},{MQ1=45},{MQ2=S45C},{ST=Non electrolytic nickel plating},{ANNEX=2 hexagonal socket head cap screws (stainless steel)},{DH7=16},{H=10},{L=42},{L1=28},{B=20},{DD=6.6},{DD1=11},{HH=6.7},{N=2},{INFOTEXT=website},{PPATH=gk31a/../gk31a/assemblies/gk31a_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
MQ1
材质·日标
ⁿ/ₐ
MQ2
材质·国标
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
ANNEX
附件
ⁿ/ₐ
DH7
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
HH
h
[mm]
N
[mm]
H1
[mm]
GK31AF-D8-H10
GK31AF-D8-H10
GK31AF
45
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉(发黑)
8
34
20
15
6.6
11
6.7
2
19.8
GK31AF-D10-H10
GK31AF-D10-H10
GK31AF
45
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉(发黑)
10
36
22
15
6.6
11
6.7
2
19.8
GK31AF-D12-H10
GK31AF-D12-H10
GK31AF
45
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉(发黑)
12
38
24
18
6.6
11
6.7
2
19.8
GK31AF-D15-H10
GK31AF-D15-H10
GK31AF
45
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉(发黑)
15
42
28
20
6.6
11
6.7
2
21.8
GK31AF-D16-H10
GK31AF-D16-H10
GK31AF
45
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉(发黑)
16
42
28
20
6.6
11
6.7
2
21.8
GK31AF-D20-H15
GK31AF-D20-H15
GK31AF
45
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉(发黑)
20
54
36
25
9.0
14
9.2
2
29.8
GK31AF-D25-H15
GK31AF-D25-H15
GK31AF
45
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉(发黑)
25
60
42
30
9.0
14
9.2
2
34.8
GK31AF-D30-H20
GK31AF-D30-H20
GK31AF
45
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉(发黑)
30
74
52
35
11.0
18
11.2
3
39.8
GK31AF-D35-H20
GK31AF-D35-H20
GK31AF
45
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉(发黑)
35
78
56
35
11.0
18
11.2
3
44.8
GK31AF-D40-H25
GK31AF-D40-H25
GK31AF
45
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉(发黑)
40
80
58
40
11.0
18
11.2
3
49.8
GK31AN-D8-H10
GK31AN-D8-H10
GK31AN
45
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
8
34
20
15
6.6
11
6.7
2
19.8
GK31AN-D10-H10
GK31AN-D10-H10
GK31AN
45
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
10
36
22
15
6.6
11
6.7
2
19.8
GK31AN-D12-H10
GK31AN-D12-H10
GK31AN
45
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
12
38
24
18
6.6
11
6.7
2
19.8
GK31AN-D15-H10
GK31AN-D15-H10
GK31AN
45
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
15
42
28
20
6.6
11
6.7
2
21.8
GK31AN-D16-H10
GK31AN-D16-H10
GK31AN
45
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
16
42
28
20
6.6
11
6.7
2
21.8
GK31AN-D20-H15
GK31AN-D20-H15
GK31AN
45
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
20
54
36
25
9.0
14
9.2
2
29.8
GK31AN-D25-H15
GK31AN-D25-H15
GK31AN
45
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
25
60
42
30
9.0
14
9.2
2
34.8
GK31AN-D30-H20
GK31AN-D30-H20
GK31AN
45
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
30
74
52
35
11.0
18
11.2
3
39.8
GK31AN-D35-H20
GK31AN-D35-H20
GK31AN
45
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
35
78
56
35
11.0
18
11.2
3
44.8
GK31AN-D40-H25
GK31AN-D40-H25
GK31AN
45
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
40
80
58
40
11.0
18
11.2
3
49.8
GK31AU-D8-H10
GK31AU-D8-H10
GK31AU
0Cr18Ni9
SUS304
-
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
8
34
20
15
6.6
11
6.7
2
19.8
GK31AU-D10-H10
GK31AU-D10-H10
GK31AU
0Cr18Ni9
SUS304
-
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
10
36
22
15
6.6
11
6.7
2
19.8
GK31AU-D12-H10
GK31AU-D12-H10
GK31AU
0Cr18Ni9
SUS304
-
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
12
38
24
18
6.6
11
6.7
2
19.8
GK31AU-D15-H10
GK31AU-D15-H10
GK31AU
0Cr18Ni9
SUS304
-
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
15
42
28
20
6.6
11
6.7
2
21.8
GK31AU-D16-H10
GK31AU-D16-H10
GK31AU
0Cr18Ni9
SUS304
-
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
16
42
28
20
6.6
11
6.7
2
21.8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表