GK29A - 导向轴支座-底座安装型-加厚标准型
HEFA
15-导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/15-guide_bearing/gk29a.prj},{NB=GK29AN-D20-H25},{SC=GK29AN},{MQ1=45},{MQ2=S45C},{ST=Non electrolytic nickel plating},{ANNEX=1 hex socket set screw (stainless steel)},{DH7=20},{DH7T=0/+0.021},{H=25},{B=25},{B1=12.5},{L=32},{L1=18},{M=M8},{M1=M8},{INFOTEXT=website},{MM=8},{MM1=8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
MQ1
材质·日标
ⁿ/ₐ
MQ2
材质·国标
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
ANNEX
附件
ⁿ/ₐ
DH7
[mm]
DH7T
DH7公差
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
M
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
GK29AF-D10-H20
GK29AF-D10-H20
GK29AF
45
S45C
发黑
1个内六角紧定螺钉(发黑)
10
0/+0.015
18
9.0
22
12
M6
M6
29.8
GK29AF-D12-H20
GK29AF-D12-H20
GK29AF
45
S45C
发黑
1个内六角紧定螺钉(发黑)
12
0/+0.018
18
9.0
22
12
M6
M6
30.8
GK29AF-D16-H25
GK29AF-D16-H25
GK29AF
45
S45C
发黑
1个内六角紧定螺钉(发黑)
16
0/+0.018
20
10.0
25
14
M6
M6
39.8
GK29AF-D20-H25
GK29AF-D20-H25
GK29AF
45
S45C
发黑
1个内六角紧定螺钉(发黑)
20
0/+0.021
25
12.5
32
18
M8
M8
42.8
GK29AF-D25-H30
GK29AF-D25-H30
GK29AF
45
S45C
发黑
1个内六角紧定螺钉(发黑)
25
0/+0.021
30
15.0
38
24
M8
M8
49.8
GK29AF-D30-H30
GK29AF-D30-H30
GK29AF
45
S45C
发黑
2个内六角紧定螺钉(发黑)
30
0/+0.021
35
17.5
50
32
M8
M8
52.8
GK29AF-D35-H40
GK29AF-D35-H40
GK29AF
45
S45C
发黑
2个内六角紧定螺钉(发黑)
35
0/+0.025
35
17.5
50
32
M8
M8
64.8
GK29AF-D40-H40
GK29AF-D40-H40
GK29AF
45
S45C
发黑
2个内六角紧定螺钉(发黑)
40
0/+0.025
40
20.0
50
32
M8
M8
69.8
GK29AN-D10-H20
GK29AN-D10-H20
GK29AN
45
S45C
无电解镀镍
1个内六角紧定螺钉(不锈钢)
10
0/+0.015
18
9.0
22
12
M6
M6
29.8
GK29AN-D12-H20
GK29AN-D12-H20
GK29AN
45
S45C
无电解镀镍
1个内六角紧定螺钉(不锈钢)
12
0/+0.018
18
9.0
22
12
M6
M6
30.8
GK29AN-D16-H25
GK29AN-D16-H25
GK29AN
45
S45C
无电解镀镍
1个内六角紧定螺钉(不锈钢)
16
0/+0.018
20
10.0
25
14
M6
M6
39.8
GK29AN-D20-H25
GK29AN-D20-H25
GK29AN
45
S45C
无电解镀镍
1个内六角紧定螺钉(不锈钢)
20
0/+0.021
25
12.5
32
18
M8
M8
42.8
GK29AN-D25-H30
GK29AN-D25-H30
GK29AN
45
S45C
无电解镀镍
1个内六角紧定螺钉(不锈钢)
25
0/+0.021
30
15.0
38
24
M8
M8
49.8
GK29AN-D30-H30
GK29AN-D30-H30
GK29AN
45
S45C
无电解镀镍
2个内六角紧定螺钉(不锈钢)
30
0/+0.021
35
17.5
50
32
M8
M8
52.8
GK29AN-D35-H40
GK29AN-D35-H40
GK29AN
45
S45C
无电解镀镍
2个内六角紧定螺钉(不锈钢)
35
0/+0.025
35
17.5
50
32
M8
M8
64.8
GK29AN-D40-H40
GK29AN-D40-H40
GK29AN
45
S45C
无电解镀镍
2个内六角紧定螺钉(不锈钢)
40
0/+0.025
40
20.0
50
32
M8
M8
69.8
GK29AU-D10-H20
GK29AU-D10-H20
GK29AU
0Cr18Ni9
SUS304
-
1个内六角紧定螺钉(不锈钢)
10
0/+0.015
18
9.0
22
12
M6
M6
29.8
GK29AU-D12-H20
GK29AU-D12-H20
GK29AU
0Cr18Ni9
SUS304
-
1个内六角紧定螺钉(不锈钢)
12
0/+0.018
18
9.0
22
12
M6
M6
30.8
GK29AU-D16-H25
GK29AU-D16-H25
GK29AU
0Cr18Ni9
SUS304
-
1个内六角紧定螺钉(不锈钢)
16
0/+0.018
20
10.0
25
14
M6
M6
39.8
GK29AU-D20-H25
GK29AU-D20-H25
GK29AU
0Cr18Ni9
SUS304
-
1个内六角紧定螺钉(不锈钢)
20
0/+0.021
25
12.5
32
18
M8
M8
42.8
GK29AU-D25-H30
GK29AU-D25-H30
GK29AU
0Cr18Ni9
SUS304
-
1个内六角紧定螺钉(不锈钢)
25
0/+0.021
30
15.0
38
24
M8
M8
49.8
GK29AU-D30-H30
GK29AU-D30-H30
GK29AU
0Cr18Ni9
SUS304
-
2个内六角紧定螺钉(不锈钢)
30
0/+0.021
35
17.5
50
32
M8
M8
52.8
GK29AU-D35-H40
GK29AU-D35-H40
GK29AU
0Cr18Ni9
SUS304
-
2个内六角紧定螺钉(不锈钢)
35
0/+0.025
35
17.5
50
32
M8
M8
64.8
GK29AU-D40-H40
GK29AU-D40-H40
GK29AU
0Cr18Ni9
SUS304
-
2个内六角紧定螺钉(不锈钢)
40
0/+0.025
40
20.0
50
32
M8
M8
69.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表