GK08 - 导向轴支座-开口型-标准型
HEFA
15-导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/15-guide_bearing/gk08.prj},{NB=GK08FF-D8},{CODE=GK08FF},{TYPE= Flange_type},{MAT=45},{MAT1=S45C},{SUR=Blackening},{FJ=1 hexagonal socket head cap screw},{D=8},{INFOTXET=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质(国标)
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(日标)
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
TOL
D公差(H7)
[mm]
T1
固定部壁厚(T1)
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
B
[mm]
S1
[mm]
X
[mm]
P
[mm]
K
[mm]
W
[mm]
P1
[mm]
F
[mm]
S
[mm]
A
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD
d
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
MXP
附属螺栓长度
ⁿ/ₐ
GK08YF-D8
GK08YF-D8
GK08YF
圆法兰型
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉(发黑)
+0.015/0
8.5
18
25
39
5.0
10
1.5
7.5
32
30
27
25
20
1.5
3.5
7.5
4.6
3.5
M4
M4x10
GK08YN-D8
GK08YN-D8
GK08YN
圆法兰型
45
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
+0.015/0
8.5
18
25
39
5.0
10
1.5
7.5
32
30
27
25
20
1.5
3.5
7.5
4.6
3.5
M4
M4x10
GK08YU-D8
GK08YU-D8
GK08YU
圆法兰型
0Cr18Ni9
SUS304
-
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
+0.015/0
8.5
18
25
39
5.0
10
1.5
7.5
32
30
27
25
20
1.5
3.5
7.5
4.6
3.5
M4
M4x10
GK08FF-D8
GK08FF-D8
GK08FF
方法兰型
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉(发黑)
+0.015/0
8.5
18
25
39
5.0
10
1.5
7.5
32
30
27
25
20
1.5
3.5
7.5
4.6
3.5
M4
M4x10
GK08FN-D8
GK08FN-D8
GK08FN
方法兰型
45
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
+0.015/0
8.5
18
25
39
5.0
10
1.5
7.5
32
30
27
25
20
1.5
3.5
7.5
4.6
3.5
M4
M4x10
GK08FU-D8
GK08FU-D8
GK08FU
方法兰型
0Cr18Ni9
SUS304
-
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
+0.015/0
8.5
18
25
39
5.0
10
1.5
7.5
32
30
27
25
20
1.5
3.5
7.5
4.6
3.5
M4
M4x10
GK08QF-D8
GK08QF-D8
GK08QF
两面切割法兰型
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉(发黑)
+0.015/0
8.5
18
25
39
5.0
10
1.5
7.5
32
30
27
25
20
1.5
3.5
7.5
4.6
3.5
M4
M4x10
GK08QN-D8
GK08QN-D8
GK08QN
两面切割法兰型
45
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
+0.015/0
8.5
18
25
39
5.0
10
1.5
7.5
32
30
27
25
20
1.5
3.5
7.5
4.6
3.5
M4
M4x10
GK08QU-D8
GK08QU-D8
GK08QU
两面切割法兰型
0Cr18Ni9
SUS304
-
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
+0.015/0
8.5
18
25
39
5.0
10
1.5
7.5
32
30
27
25
20
1.5
3.5
7.5
4.6
3.5
M4
M4x10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表