您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ZB04-135 400W - 螺杆型单轴机器人.一般环境使用.400W电机选择型
HEFA
12-模组
单轴机器人
螺杆驱动/一般环境
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/12-module/singleaxisrobot/lgqdybhj/zb04-135_400w_asmtab.prj},{NB=ZB04-135-5-550-E-M400-A-A-1-C(0)},{SC=ZB04-135},{BM=aluminium alloy},{BST=electrophoresis},{GM=steel},{GST=-},{SM=aluminium alloy},{SST=electrophoresis},{CM=aluminium alloy},{CST=electrophoresis},{SL=5},{STROKE=550},{MP=E},{MB=M},{PO=400},{BF=A},{SP=0},{OS=A},{EP=1},{AC=C},{INFOTEXT=website},{PPATH=../../zb04-135_400w/zb04-135_400w_assemblies/zb04-135_400w_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
BM
底座材质
ⁿ/ₐ
BST
底座表面处理
ⁿ/ₐ
GM
导轨材质
ⁿ/ₐ
GST
导轨表面处理
ⁿ/ₐ
SM
滑块座材质
ⁿ/ₐ
SST
滑块座表面处理
ⁿ/ₐ
CM
盖板材质
ⁿ/ₐ
CST
盖板表面处理
ⁿ/ₐ
STROKE
有效行程
[mm]
PO
功率
[W]
L
[mm]
A
[mm]
M
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
KG
重量
[kg]
ZB04-135-5-100-E-M400-A-A...
ZB04-135-5-100-E-M400-A-A...
ZB04-135
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
100
400
490.0
50
1
6
10.06
ZB04-135-5-150-E-M400-A-A...
ZB04-135-5-150-E-M400-A-A...
ZB04-135
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
150
400
540.0
100
1
6
10.62
ZB04-135-5-200-E-M400-A-A...
ZB04-135-5-200-E-M400-A-A...
ZB04-135
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
200
400
590.0
150
1
6
11.18
ZB04-135-5-250-E-M400-A-A...
ZB04-135-5-250-E-M400-A-A...
ZB04-135
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
250
400
640.0
200
1
6
11.74
ZB04-135-5-300-E-M400-A-A...
ZB04-135-5-300-E-M400-A-A...
ZB04-135
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
300
400
690.0
50
2
8
12.30
ZB04-135-5-350-E-M400-A-A...
ZB04-135-5-350-E-M400-A-A...
ZB04-135
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
350
400
740.0
100
2
8
12.86
ZB04-135-5-400-E-M400-A-A...
ZB04-135-5-400-E-M400-A-A...
ZB04-135
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
400
400
790.0
150
2
8
13.42
ZB04-135-5-450-E-M400-A-A...
ZB04-135-5-450-E-M400-A-A...
ZB04-135
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
450
400
840.0
200
2
8
13.98
ZB04-135-5-500-E-M400-A-A...
ZB04-135-5-500-E-M400-A-A...
ZB04-135
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
500
400
890.0
50
3
10
14.54
ZB04-135-5-550-E-M400-A-A...
ZB04-135-5-550-E-M400-A-A...
ZB04-135
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
550
400
940.0
100
3
10
15.10
ZB04-135-5-600-E-M400-A-A...
ZB04-135-5-600-E-M400-A-A...
ZB04-135
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
600
400
990.0
150
3
10
15.66
ZB04-135-5-650-E-M400-A-A...
ZB04-135-5-650-E-M400-A-A...
ZB04-135
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
650
400
1040.0
200
3
10
16.22
ZB04-135-5-700-E-M400-A-A...
ZB04-135-5-700-E-M400-A-A...
ZB04-135
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
700
400
1090.0
50
4
12
16.78
ZB04-135-5-750-E-M400-A-A...
ZB04-135-5-750-E-M400-A-A...
ZB04-135
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
750
400
1140.0
100
4
12
17.34
ZB04-135-5-800-E-M400-A-A...
ZB04-135-5-800-E-M400-A-A...
ZB04-135
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
800
400
1190.0
150
4
12
17.90
ZB04-135-5-850-E-M400-A-A...
ZB04-135-5-850-E-M400-A-A...
ZB04-135
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
850
400
1240.0
200
4
12
18.46
ZB04-135-5-900-E-M400-A-A...
ZB04-135-5-900-E-M400-A-A...
ZB04-135
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
900
400
1290.0
50
5
14
19.02
ZB04-135-5-950-E-M400-A-A...
ZB04-135-5-950-E-M400-A-A...
ZB04-135
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
950
400
1340.0
100
5
14
19.58
ZB04-135-5-1000-E-M400-A-...
ZB04-135-5-1000-E-M400-A-...
ZB04-135
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
1000
400
1390.0
150
5
14
20.14
ZB04-135-5-1050-E-M400-A-...
ZB04-135-5-1050-E-M400-A-...
ZB04-135
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
1050
400
1440.0
200
5
14
20.70
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ZB04-170_400W - 螺杆型单轴机器人.一般环境使用.400W电机选择型
HEFA
14.06.2024
ZB04-170M_400W - 螺杆型单轴机器人.一般环境使用.400W电机选择型
HEFA
14.06.2024
ZB04-102_200W - 螺杆型单轴机器人.一般环境使用.200W电机选择型
HEFA
14.06.2024
2-Axis-Handling Variant D
SCHUNK
10.01.2022
LM - 通用线性模块
SCHUNK
29.12.2022
ZB04-135S_400W - 螺杆型单轴机器人.一般环境使用.400W电机选择型
HEFA
14.06.2024
SGM7D - Direct Drive Servo Motors
Yaskawa
23.05.2022
E-AHP基本型
AHP Merkle
28.03.2024
MAE-MSM-N - 小型夹紧衬套 MSM-N, 不锈钢
MÄDLER
10.04.2024
Locking assemblies stainless steel BK30 self-centering
Haberkorn
21.02.2022
VT5 - 丝杆传动/一般环境
Chinese Manufacturers
23.03.2017
RCS2 - SS8R
IAI
17.01.2022
RSH3C - 单轴机器人 洁净规格 RSH3C -直型-
Misumi
22.10.2021
YHTO80_100 - 直线模组/YHTO系列-侧轨加强型/欧标半密式同步带系列/一般环境型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表