ZB04-102 200W - 螺杆型单轴机器人.一般环境使用.200W电机选择型
HEFA
12-模组
单轴机器人
螺杆驱动/一般环境
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/12-module/singleaxisrobot/lgqdybhj/zb04-102_200w_asmtab.prj},{NB=ZB04-102-5-550-M-M200-A-A-1-C(0)},{SC=ZB04-102},{BM=aluminium alloy},{BST=electrophoresis},{GM=steel},{GST=-},{SM=aluminium alloy},{SST=electrophoresis},{CM=aluminium alloy},{CST=electrophoresis},{SL=5},{STROKE=550},{MP=M},{MB=M},{PO=200},{BF=A},{SP=0},{OS=A},{EP=1},{AC=C},{A=50},{M=3},{N=10},{INFOTEXT=website},{PPATH=../../zb04-102_200w/zb04-102_200w_assemblies/zb04-102_200w_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
BM
底座材质
ⁿ/ₐ
BST
底座表面处理
ⁿ/ₐ
GM
导轨材质
ⁿ/ₐ
GST
导轨表面处理
ⁿ/ₐ
SM
滑块座材质
ⁿ/ₐ
SST
滑块座表面处理
ⁿ/ₐ
CM
盖板材质
ⁿ/ₐ
CST
盖板表面处理
ⁿ/ₐ
STROKE
有效行程
[mm]
PO
功率
[W]
L
[mm]
A
[mm]
M
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
KG
重量
[kg]
ZB04-102-5-100-M-M200-A-A...
ZB04-102-5-100-M-M200-A-A...
ZB04-102
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
100
200
350.5
200
0
4
5.32
ZB04-102-5-150-M-M200-A-A...
ZB04-102-5-150-M-M200-A-A...
ZB04-102
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
150
200
400.5
50
1
6
5.70
ZB04-102-5-200-M-M200-A-A...
ZB04-102-5-200-M-M200-A-A...
ZB04-102
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
200
200
450.5
100
1
6
6.08
ZB04-102-5-250-M-M200-A-A...
ZB04-102-5-250-M-M200-A-A...
ZB04-102
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
250
200
500.5
150
1
6
6.64
ZB04-102-5-300-M-M200-A-A...
ZB04-102-5-300-M-M200-A-A...
ZB04-102
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
300
200
550.5
200
1
6
6.84
ZB04-102-5-350-M-M200-A-A...
ZB04-102-5-350-M-M200-A-A...
ZB04-102
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
350
200
600.5
50
2
8
7.22
ZB04-102-5-400-M-M200-A-A...
ZB04-102-5-400-M-M200-A-A...
ZB04-102
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
400
200
650.5
100
2
8
7.60
ZB04-102-5-450-M-M200-A-A...
ZB04-102-5-450-M-M200-A-A...
ZB04-102
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
450
200
700.5
150
2
8
7.98
ZB04-102-5-500-M-M200-A-A...
ZB04-102-5-500-M-M200-A-A...
ZB04-102
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
500
200
750.5
200
2
8
8.36
ZB04-102-5-550-M-M200-A-A...
ZB04-102-5-550-M-M200-A-A...
ZB04-102
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
550
200
800.5
50
3
10
8.74
ZB04-102-5-600-M-M200-A-A...
ZB04-102-5-600-M-M200-A-A...
ZB04-102
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
600
200
850.5
100
3
10
9.12
ZB04-102-5-650-M-M200-A-A...
ZB04-102-5-650-M-M200-A-A...
ZB04-102
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
650
200
900.5
150
3
10
9.50
ZB04-102-5-700-M-M200-A-A...
ZB04-102-5-700-M-M200-A-A...
ZB04-102
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
700
200
950.5
200
3
10
9.88
ZB04-102-5-750-M-M200-A-A...
ZB04-102-5-750-M-M200-A-A...
ZB04-102
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
750
200
1000.5
50
4
12
10.26
ZB04-102-5-800-M-M200-A-A...
ZB04-102-5-800-M-M200-A-A...
ZB04-102
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
800
200
1050.5
100
4
12
10.64
ZB04-102-5-850-M-M200-A-A...
ZB04-102-5-850-M-M200-A-A...
ZB04-102
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
850
200
1100.5
150
4
12
11.02
ZB04-102-5-900-M-M200-A-A...
ZB04-102-5-900-M-M200-A-A...
ZB04-102
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
900
200
1150.5
200
4
12
11.40
ZB04-102-5-950-M-M200-A-A...
ZB04-102-5-950-M-M200-A-A...
ZB04-102
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
950
200
1200.5
50
5
14
11.78
ZB04-102-5-1000-M-M200-A-...
ZB04-102-5-1000-M-M200-A-...
ZB04-102
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
1000
200
1250.5
100
5
14
12.16
ZB04-102-5-1050-M-M200-A-...
ZB04-102-5-1050-M-M200-A-...
ZB04-102
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
1050
200
1300.5
150
5
14
12.54
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表