ZA14 - 30度梯形丝杠-两端两台阶型·带键槽右旋
HEFA
11-梯形丝杠
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/11-trapezoidal_lead_screw/za14.prj},{NB=ZA14RE-D12-L70-F3-G3-T3-S3-V3.5-Q7-E3.5-C2-J0-B0},{CODE=ZA14RE},{TYPE=Right_hand_keyway_type_with_two_end_steps},{MAT=S45C},{SUR=-},{D=12},{L=70.0},{F=3.0},{G=3.0},{T=3.0},{S=3},{V=3.5},{Q=7},{E=3.5},{C=2.0},{J=0.0},{B=0.0},{ZZA=},{ZZB=},{A=0},{SV=0},{SY=0},{ZZC=},{ME=0},{ZZCC=},{MV=0},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
P
[mm]
MXP
ⁿ/ₐ
AC
[mm]
W
[mm]
SW
[mm]
ZA14RE-D12-L70-F3-G3-T3-S...
ZA14RE-D12-L70-F3-G3-T3-S...
ZA14RE
带键槽右旋·两端两台阶型
S45C
-
2
M8X1.0
3.00
0
0
ZA14RF-D12-L70-F3-G3-T3-S...
ZA14RF-D12-L70-F3-G3-T3-S...
ZA14RF
带键槽右旋·两端两台阶型
S45C
发黑
2
M8X1.0
3.00
0
0
ZA14RU-D12-L70-F3-G3-T3-S...
ZA14RU-D12-L70-F3-G3-T3-S...
ZA14RU
带键槽右旋·两端两台阶型
SUS304
-
2
M8X1.0
3.00
0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MAE-KGS-RH-100CR6 - 滚珠丝杆, 右旋, 轧制, 轴承钢 100Cr6, No. 1.3505
MÄDLER
26.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表