ZA09 - 30度梯形丝杠-两端台阶带键槽右旋型
HEFA
11-梯形丝杠
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/11-trapezoidal_lead_screw/za09.prj},{NB=ZA09RE-D12-L70-F3-S3-V7-Q7-C2-J0},{CODE=ZA09RE},{TYPE=Right_hand_keyway_type_with_two_end_steps},{MAT=S45C},{SUR=-},{D=12},{L=70.0},{F=3.0},{S=3.0},{V=7},{Q=7},{C=2.0},{J=0.0},{ZZB=},{A=0},{SV=0},{SY=0},{ZZC=},{MV=0},{ZZCC=},{MQ=0},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
P
[mm]
AC
[mm]
W1
W
[mm]
SW
[mm]
ZA09RE-D12-L70-F3-S3-V7-Q...
ZA09RE-D12-L70-F3-S3-V7-Q...
ZA09RE
带键槽右旋·两端台阶型
S45C
-
2
0.0
0
0
ZA09RF-D12-L70-F3-S3-V7-Q...
ZA09RF-D12-L70-F3-S3-V7-Q...
ZA09RF
带键槽右旋·两端台阶型
S45C
发黑
2
0.0
0
0
ZA09RU-D12-L70-F3-S3-V7-Q...
ZA09RU-D12-L70-F3-S3-V7-Q...
ZA09RU
带键槽右旋·两端台阶型
SUS304
-
2
0.0
0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表