您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HTD3M - 免键圆弧齿同步带轮HTD3M
HEFA
1-同步带轮/2-免键轴衬/免键同步带轮/夹持式同步带轮
免键同步带轮
HTD3M
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/1-timing_pulleys/without_key_type/kps_htd3m/kps_s3m_asmtab.prj},{NB=AW44-3MK100-E-8},{MATP=A},{STP=W},{STB=F},{ALT1=},{NT=44},{TNW=3MK100},{PS=E},{DD=8},{PD=42.02},{OD=41.25},{F=48},{E=36},{ALT3=},{ALT4=},{ALT5=},{FC=0.0},{PPATH=kps_s3m_asmtpl.prj},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
MATF
挡边材质
ⁿ/ₐ
MATB
衬套材质
ⁿ/ₐ
STF
挡边表面处理
ⁿ/ₐ
NT
齿数
ⁿ/ₐ
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
MAXAT
容许最大扭矩
[Nm]
D
[mm]
L
(L)
[mm]
AW34-3MK100-E-8
AW34-3MK100-E-8
6061
S45C
本色阳极氧化处理
34
32.47
31.71
40
28
16.0
25.5
8.5
AW36-3MK100-E-8
AW36-3MK100-E-8
6061
S45C
本色阳极氧化处理
36
34.38
33.62
40
28
16.0
25.5
8.5
AW40-3MK100-E-8
AW40-3MK100-E-8
6061
S45C
本色阳极氧化处理
40
38.20
37.44
44
32
16.0
25.5
8.5
AW44-3MK100-E-8
AW44-3MK100-E-8
6061
S45C
本色阳极氧化处理
44
42.02
41.25
48
36
16.0
25.5
8.5
AW48-3MK100-E-8
AW48-3MK100-E-8
6061
S45C
本色阳极氧化处理
48
45.84
45.07
50
38
16.0
25.5
8.5
AW50-3MK100-E-8
AW50-3MK100-E-8
6061
S45C
本色阳极氧化处理
50
47.75
46.98
52
40
16.0
25.5
8.5
AW60-3MK100-E-8
AW60-3MK100-E-8
6061
S45C
本色阳极氧化处理
60
57.30
56.53
61
46
16.0
25.5
8.5
AW72-3MK100-E-8
AW72-3MK100-E-8
6061
S45C
本色阳极氧化处理
72
68.75
67.99
74
58
16.0
25.5
8.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
HTD3M
HEFA
14.06.2024
Timing belt pulleys HTD 3M 15 for belt width 15 mm
Haberkorn
19.07.2021
Timing belt pulleys HTD profile - HTD 3M-06
Sati
12.04.2023
HTD3M-09 - Toothed pulley - Aluminium - 3mm Pitch - Belt width 9mm
HPC
17.02.2022
Timing belt pulleys HTD 3M 09 for belt width 9 mm
Haberkorn
19.07.2021
HTD3M - 夹持型高扭矩同步带轮HTD3M型
HEFA
14.06.2024
Type 3M - HTD-Pulleys for cylindrical bores
Optibelt
08.08.2023
HTD3M - 免键圆弧齿同步带轮HTD3M型-带标准型免键轴衬(带定心功能)
HEFA
14.06.2024
HTD3M - 带挡边齿型惰轮
HEFA
14.06.2024
HTD M-15 - Timing belt pulleys HTD profile
Sati
12.04.2023
S3M - 夹持型高扭矩同步带轮S3M型
HEFA
14.06.2024
22004 - 齿形皮带轮 HTD 3M 型
norelem
26.06.2024
Type 5M - HTD Pulleys for Taper-Bushings
Optibelt
21.03.2024
Zahnriemenscheiben - Zahnriemenscheiben
Walther Flender
09.10.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表